Popis

mapp Services is part of the mapp Technology software package and includes several preconfigured, modular components such as mapp AlarmX, mapp Audit, or mapp Recipe.
These software components cover essential core functions for machines and systems. Instead of time-consuming programming, mapp Services enables easy parameterization of ready-to-use components. This significantly reduces programming effort and greatly accelerates commissioning. Using the mapp Link, the components can be effortlessly combined and work seamlessly together – for efficient and transparent machine control.

Learning objectives and content

  • General concept of mapp Technology
  • Structure of the mapp technology packages
  • Ability to combine mapp Services components
  • Connecting to the standard user interface
  • Binding with mapp View
  • Using the unit and text system
  • Implementing the following mapp Services components:
    • Recipe, Data, AlarmX, UserX, Audit, Report

Documents provided

TM270 – Konfiguration, Inbetriebnahme und Diagnose von mapp Services

Předpoklady

SEM210 – Automation Studio Training: Basics

Programovací nástroj Automation Studio slouží ke konfiguraci a programování všech řídicích jednotek B&R. Cílem školení je seznámení se se všemi skupinami B&R produktů, naučit se uvádět řídicí jednotky do provozu, pochopení funkcí provozního prostředí a poznání možností integrované konfigurace a diagnostiky.

  • Představení B&R
  • Filozofie B&R a jejích produktů
  • Práce s Automation Studio
  • Využití integrované nápovědy
  • Vytvoření online propojení do řídicí jednotky
  • Prvotní instalace řídicí jednotky
  • Vytvoření hardwarové konfigurace
  • Práce s texty a tabulkovými editory
  • Funkce a možnosti, které nabízí Automation RuntimeAutomation Runtime je operační systém běžící na všech řídicích jednotkách B&R.
  • Možnosti konfigurace Automation Runtime
  • Runtime a bootování řídicí jednotky
  • Použití diagnostiky
  • Přehled programovacích jazyků
SEM611 – Automation Studio Training: Creating an HMI application with mapp View

mapp View makes it easy to design powerful HMI applications based on open web standards.
This allows any automation engineer to quickly and easily design a clear HMI application in Automation Studio. Advanced HMI functionality is encapsulated in modular control widgets. These widgets are conveniently dragged and dropped into place on the desired page and then configured as needed.

Objectives and contents

  • Understanding mapp View
  • Page creation and navigation
  • Visual design and media files
  • Data binding with OPC UA
  • User role system and localization
  • Events and actions
  • Dialog and message boxes
  • Animations in the HMI application
  • Multi-client / Multi-user
  • Diagnostics tools and performance analysis
  • Displaying data with diagrams
  • Customized widget creation

Documents provided

TM600 – Übersicht Visualisierung

TM611 – Arbeiten mit mapp View

TM642 - Diagnose, Charts und kundenspezifische Widgets

TM671 – Erstellen leistungsfähiger mapp View Visualisierungen

Kód školení

SEM270.2

Přihlaste se nyní! Informace o cenách získáte od svého obchodního zástupce

Event location

B&R Ratingen
Oberhausener Straße
40472 Ratingen
Německo

Organizer

B&R Ratingen
Oberhausener Straße
40472 Ratingen
Německo

Telefon:
+49 / 211 157 780 - 0

Další informace

Od: 24.02.2026
Začátek: 09:00


Do: 25.02.2026
Konec: 16:30


Stav rezervace:
Délka školení: 2 Dny

Jazyk: Němčina