Popis
The IEC 61131-3 programming languages provide standardized access to PLC programming. Simple yet powerful language constructs facilitate the programming of a variety of control systems.
Remote lectures are held online. Participants will receive an invitation to the virtual classroom via Microsoft Teams. This may require additional registration on the part of the participants.
Participants need a PC with a web browser, microphone and speakers (e.g. USB headset). A second screen and a webcam are recommended, but not mandatory. A stable Internet connection is required.
A live session is planned every day. Participants will receive exercises afterwards. A tutor will be available in the chat at agreed times. The chat provides an opportunity to share experiences with other participants. Schedule about 2-3 hours per day.
Learning objectives and content
- Overview of programming languages based on IEC 61131-3IEC 61131-3 is the only valid international standard for programming languages used on PLCs. In addition to Sequential Function Chart, it defines other programming languages such as Ladder Diagram, Instruction List, Structured Text and Function Block Diagram.
- Differences between textual and graphical programming languages
- Working with Structured Text (ST)
- Basic constructs
- Decisions
- Loops
- Working with arrays
- Step switching mechanisms
- Calling function blocks
- Calling actions
- Creating simple programs independently
- Working with another programming language (optional)
Documents provided
![]() | TM246 – Strukturierter Text (ST) TM240 – Kontaktplan (LD) - optional TM241 - Funktionsplan (FBD) - optional TM242 – Ablaufsprache (SFC) - optional TM231 – B&R Coding Guidelines - optional |
Předpoklady
SRL210 – Online školení: Základy Automation Studia
Automation Studio je využíváno ke konfiguraci a programování všech řídící prvků B&R. Cílem školení je získat jasný přehled o všech produktových skupinách, naučit se zprovoznit řídicí jednotky, pochopit fungování runtime prostředí a seznámit se z konfigurací a diagnostikou.
Toto školení je předpokladem pro mnoho dalších navazujících školení.
Toto vzdálené školení probíhá online. Emailem obdržíte pozvánku do virtuální učebny v Microsoft Teams. To může vyžadovat další registraci z vaší strany, pokud ještě nemáte vytvořený účet.
Každý účastník školení potřebuje vlastní PC, připojení k internetu, mikrofón a sluchátka nebo headset. Doporučujeme mít i druhý monitor, ale není to povinné. Doporučujeme mít stabilní připojení k internetu.
Všechna cvičení jsou prováděna v Automation Runtime Simulation (ArSim). Použití ETA Light system (ETAL210.1050-1 with accessories) je výhodou.
Každý den probíhá živé vysílání. Poté obdržíte příklady k procvičení Po tuto dobu je školitel dostupný na chatu. Chat můžete využívat také ke sdílení vašich zkušeností s ostatními účastníky online školení. Školení trvá obvyvkle 2-3 hodiny denně.
Cíle a obsah
- Filozofie B&R a jejích produktů
- Použití Automation Studia
- Využití integrované nápovědy
- Vytvořit online připojení do řídicí jednotky
- Prvotní instalace řídicí jednotky
- Konfigurace hardwaru
- Práce s textovými a tabulkovými editory
- Funkce a možnosti, které nabízí Automation RuntimeAutomation Runtime je operační systém běžící na všech řídicích jednotkách B&R.
- Možnosti konfigurace Automation Runtime
- Runtime a bootování řídicí jednotky
- Využití možností integrované diagnostiky
Školení zahrnuje
- Účastníci budou vytvářet projekty a konfigurovat řídicí prvky.
- Účastníci vytvoří programy pro automatizační aplikace.
- Účastníci budou simulovat procesy a poté je uvádět do provozu.
- Účastníci provedou diagnostiku řídících komponent a programů.
Kód školení
SRL246.2
Přihlaste se nyní! Informace o cenách získáte od svého obchodního zástupce
Event location
B&R Online (ES)
Remote Lecture
Španělsko
Organizer
B&R HQ: Barcelona
Camí de Can Camps, 17-19
Edif. Kibo (Vallsolana Park)
08174 Sant Cugat del Vallés
Španělsko
Další informace
Od: 26.01.2026
Začátek: 09:00
Do: 27.01.2026
Konec: 13:00
Délka školení:
2 Dny
Jazyk: Španělština