DWL@DWL10000370603
| Verze | Jazyk | Operační systém | Datum | Velikost | Typ | Stáhnout |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2.0.2 | * | 03.05.2024 | 610 KB | EXE | AS4_DT_8LSA35.DA060S300-3.exe | |
| Popis | V4.0 DT Upgrade (8LSA35.DA060S300-3) | |||||
| Verze | Jazyk | Operační systém | Datum | Velikost | Typ | Stáhnout |
| 2.2.0.1 | * | 17.02.2021 | 299 KB | EXE | AS4_DT_8LSA35.DA060S300-3.exe | |
| Popis | V4.0 DT Upgrade (8LSA35.DA060S300-3) | |||||
| Verze | Jazyk | Operační systém | Datum | Velikost | Typ | Stáhnout |
| 2.2.0.0 | * | 05.10.2020 | 300 KB | EXE | AS4_DT_8LSA35.DA060S300-3.exe | |
| Popis | V4.0 DT Upgrade (8LSA35.DA060S300-3) | |||||
| Verze | Jazyk | Operační systém | Datum | Velikost | Typ | Stáhnout |
| 1.0.7.34 | * | 15.12.2016 | 319 KB | EXE | AS4_DT_8LSA35.DA060S300-3.exe | |
| Popis |
V4.0 DT Upgrade (8LSA35.DA060S300-3) Revision C4 für 8L Motoren |
|||||
| Verze | Jazyk | Operační systém | Datum | Velikost | Typ | Stáhnout |
| 1.0.3.34 | * | 28.07.2015 | 319 KB | EXE | AS4_DT_8LSA35.DA060S300-3.exe | |
| Popis |
V4.0 DT Upgrade (8LSA35.DA060S300-3) Revision C4 für 8L Motoren |
|||||