Vzdálené I/O s krytím IP67

Namontovat, připojit a vše je připraveno k chodu. Toto je nový rozměr vzdálených I/O montovaných přímo na stroj. Díky jejich velikosti kreditní karty umožňují montáž do těch nejmenších míst. V rozváděči tak pro ně není potřeba speciální místo. Krytí IP67 je chrání před nejtvrdšími podmínkami. Stejně rychlé jako centralizované řešení. Pro připojení jsou použity otevřené sběrnicové systémy.

Bus controller modules
System supply modules
Digital input modules
Digital output modules
Digital mixed modules
Valve control
Analog input modules
Analog output modules
Analog mixed modules
Temperature modules
Motor modules
Hub system
Other functions
Counter modules
Multi-function
Communication modules
reACTION technology modules
IO-link modules
Prefabricated cables
Field-prefabricated connectors
Other accessories

Tradiční systémy I/O jsou umístěny centrálně v rozváděči a vyžadují rozsáhlou kabeláž pro senzory a akční členy. Modulární konstrukce strojů navíc často vyžadují mezipřipojení pomocí vícekolíkových konektorů. Vzdálené moduly I/O však mohou plně využít svůj potenciál pouze tehdy, pokud lze zcela eliminovat další rozváděče. Proto musí optimální řešení zahrnovat I/O moduly s robustním krytím IP67, které lze použít přímo do náročných průmyslových podmínek.

Snížení nákladů

Redukovaná kabeláž

Namísto zdlouhavého připojování jednotlivých snímačů nebo akčních členů k rozváděči na dlouhé vzdálenosti potřebujete v systému X67 pouze jediný sběrnicový kabel a napájecí zdroj 24 V DC. To platí pro celý stroj. Potenciál úspor je značný i ve srovnání s pasivními rozváděči, protože připojení snímače k systému X67 nahrazuje veškerou vstupní kabeláž do rozváděče.

Nejkratší doba uvedení do provozu

Předmontované standardní kabely umožňují, aby mechanik sám provedl potřebná připojení a předešel tak případným chybám v zapojení. Uvedení do provozu může začít ihned po zahájení stavby stroje a odpadá časově náročná kontrola elektroinstalace.

Minimalizované náklady na služby

Díky jednotlivým senzorům a akčním členům, které lze rychle odpojit a vyměnit, a rozsáhlým diagnostickým funkcím, které umožňují okamžité odhalení chyb, je oprava chyb hračkou.

Flexibilita

Jeden systém pro všechny konstrukce strojů

Ať už se jedná o kompaktní stroj nebo velkou továrnu, tento I/O systém lze přizpůsobit architektuře stroje tak, aby splňoval všechny požadavky na každou úroveň výkonu. Systém X67 nabízí maximální svobodu designu.

Otevřená komunikace

POWERLINK, sběrnice CAN, CANopen, DeviceNet, PROFIBUS DP, EtherNet/IP, EtherCAT nebo Modbus TCP/UDP - sběrnicový systém se může měnit, ale I/O systém X67 od B&R zůstává vždy stejný.

Neomezené možnosti rozšíření

Systém X67 je mimořádně flexibilní a snadno zvládá výměnné moduly stroje, volitelná rozšíření a dokonce i budoucí upgrady architektury stroje.

Minimální prostor v rozváděči

Tento systém uvolňuje prostor, který je běžně potřeba pro pokládku kabelů nebo umístění svorek, I/O modulů nebo dalších rozváděčů.

Vyberte prosím zemi a jazyk

B&R Logo