Oops, an error occurred! Code: 20260206115245d2fc867d

Periferní konektory šetřící místo

Přímé připojení pneumatických ventilů od různých výrobců umožňuje využití komponent dokonale přizpůsobených dané aplikaci.

XV108 valve connections
XV116 valve connections
XV124 valve connections

Přímé připojení sběrnice na ventilu

Připojení XV ventilů umožňuje integraci pneumatických ventilů většiny známých výrobců přímo do automatizačního systému. Až 24 digitálních výstupů - pro 24 ventilů - je umístěno v kompaktním pouzdře.

Další informace

Pro všechny pneumatické ventily

Tyto ventily rovněž používají 25-pólovou vícekolíkovou zásuvku, kterou používají všichni přední výrobci. Rozdělovače ventilů od společností Bürkert, Festo, Rexroth, Norgren, SMC a mnoha dalších výrobců lze bez problémů a s minimálním úsilím přidat do již propojeného prostředí.

Vysoká míra integrace

Toto malé řešení poskytuje uživatelům značný potenciál úspor. Zkrácená kabeláž potřebná pro velký počet ventilů snižuje nároky na nastavení a údržbu projektu. Různý počet kanálků na různých přípojkách ventilového rozdělovače umožňuje nákladově efektivní přizpůsobení všem typům ventilů.

Vyberte prosím zemi a jazyk

B&R Logo