Řídicí systém X90
X90 option boards
Motor modules
Motor modules
Komponenty a moduly
Materiálové číslo
Popis
X90SM546.02-01
X90 stepper motor module, with current reduction function, module power supply 15 to 32 VDC, 2 motor connections,4 A continuous current, 8 A peak current, NetTime function
Produkty
Industrial PC and Panel PC
HMI
PLC
X20 System
X20 System coated
Řídicí systém X90