Naše řešení bezpečné vzdálené údržby usnadňuje servis zařízení a strojů kdekoli na světě z vaší kanceláře nebo na cestách. Toto řešení vzdálené správy umožňuje kromě rychlého uvedení do provozu také rychle reagovat na nepředvídané problémy. Výsledkem je maximální využití kapacity vašeho systému.
Zabezpečená vzdálená údržba: Rychle, snadno a bezpečně

Servis kdekoli na světě
Nabídněte svým zákazníkům servis a údržbu vašich strojů odkudkoli na světě, nebo jednoduše sledujte své vlastní systémy a stroje. Díky řešení společnosti B&R může servisní technik nebo programátor přistupovat ke strojům odkudkoli na světě a získávat záznamy o chybách, data aplikací a mnoho dalšího. Tímto způsobem může technik rychle opravit více strojů a zařízení. Prostoje se udržují na minimu a nákladnému cestování se lze zcela vyhnout.
Špičkové zabezpečení
Mezi serverem SiteManager na stroji a serverem GateManager jsou data zabezpečena šifrovaným připojením VPN dále chráněným pomocí certifikátů. Další úroveň ochrany poskytuje firewall integrovaný v SiteManageru.
Přístupová práva ke stroji servisnímu technikovi řídí GateManager a jeho integrovaný systém správy strojů. Vzdálený přístup lze také explicitně povolit pomocí klíčového spínače, který lze připojit prostřednictvím vstupů a výstupů integrovaných v SiteManageru.


Snadno použitelné
Zabezpečená vzdálená údržba od B&R je velmi snadno ovladatelná. K jeho konfiguraci nemusíte být ani odborníkem v oblasti IT. Přístupová práva ke strojům jsou v GateManageru snadno nastavitelná pomocí drag-and-drop. Používání SiteManageru B&R šetří čas i peníze, protože jej stačí nakonfigurovat pouze jednou v rámci vývoje stroje a toto nastavení uchovat v řídicím systému stroje.
Další výhody s vývojovým prostředím Automation Studio
Stejně jako u jakéhokoli hardwaru B&R lze i SiteManager konfigurovat v našem softwaru Automation Studio. Při dodání nového SiteManageru není nutná žádná další konfigurace a stroj lze uvést do provozu ještě rychleji.
V souladu s konvenčními bezpečnostními zásadami
Zabezpečená vzdálená údržba splňuje stávající zásady IT a zabezpečení. Žádné další otevřené porty nejsou nutné. Díky tomu bude implementace ve vaší firemní síti tak snadná, jak je to jen možné.

Vyberte si optimální řešení vzdálené údržby
Všechny součásti řešení zabezpečné vzdálené údržby lze podle potřeby kombinovat. Sestavte řešení vzdálené údržby, které vám nejlépe vyhovuje:
![]() | ![]() | ![]() |
Jakou IT infrastrukturu používá vaše společnost?
- Virtualizační platforma:
GateManager software device 0RMGM.SW - Hardware server:
GateManager hardware device 0RMGM.4260-TP
Jaké rozhraní chcete použít pro servis strojů?
- LAN:
SiteManager 0RMSM1115 - LAN a mobilní síť:
SiteManager 3G 0RMSM1135
SiteManager 4G 0RMSM1135.4G-CN, 0RMSM1135.4G-EU nebo 0RMSM1135.4G-US - LAN a WLAN:
SiteManager 0RMSM1145 - Embedded:
SiteManager 0RMSME.B, 0RMSME.E
GateManager
SiteManager
LinkManager
Starter Packages
Antennas
Terminal blocks
Kromě obecné uživatelské příručky pro Zabezpečenou vzdálenou údržbu je k dispozici také další dokumentace o jednotlivých produktech a případech použití.
Další dokumenty
Další dokumenty
Dokumentace GateManager
Software GateManager - Server model 9250 - Instalace KROK 1
GateManager software - Server model 9250 - Instalace KROK 2 - pro Správce serveru GateManager
GateManager Hardware - Server model 4260 - Instalační a konfigurační příručka
Začínáme Průvodce GateManager 4260
Povolení a práce se statistikami s využitím GateManageru
Dokumentace SiteManager
Dokumentace LinkManageru
Poznámky k aplikaci
Application Note SiteManager web proxy relay for voice and web traffic
Application note NTP server access via SiteManager
Application note working with SiteManager SMS and email alerts
Application note using SiteManager as a web proxy and/or mail relay server
Logging via SiteManager EasyTunnel client - deployment overview
Configuring SMS gateways on GateManager
Troubleshooting SiteManager to GateManager access via a corporate intranet
Remote access solution - security guidelines best practice
Setting up "Tunnel agent" on a SiteManager, aka "Auto subnet agent"
Using the custom > forwarding and routing (SCADA) agents on SiteManager
Adding additional services to an existing SiteManager agent (FTP and web)