Navštivte nás na veletrhu K 2025

Objevte inovativní řešení na Hala 12 / stánek A80.

Plastové výrobky se staly nedílnou součástí našeho každodenního života a poptávka po nich stále roste. Klíčovou roli hraje také ochrana zdrojů a udržitelnost. Neustálý vývoj a inovace nových kompozitních materiálů klade komplexní požadavky na výrobní systémy a automatizační techniku. Odvětví tak čelí mnoha výzvám.

Současně musí společnosti optimalizovat své výrobní procesy, aby si udržely konkurenceschopnost na globalizovaném trhu, a zde přichází na řadu společnost B&R. Jako přední dodavatel automatizačních řešení nabízíme technologie přizpůsobené specifickým požadavkům plastikářského průmyslu.

Díky našim pokročilým řídicím, pohybovým a vizualizačním systémům umožňujeme přesnou a efektivní výrobu a naše řešení jsou navržena tak, aby automatizovala a propojila výrobní procesy, minimalizovala prostoje a maximalizovala flexibilitu výroby. Tímto způsobem pomáháme našim zákazníkům rychleji reagovat na změny na trhu a zajistit jejich konkurenceschopnost.

Spojte se s Magnus Jeppsson na LinkedIn

Udržitelnost a recyklace

Udržitelnost je v plastikářském průmyslu stále důležitějším tématem. Klíčovým problémem je zdokonalení recyklačních technologií, a to jak mechanických, tak chemických, aby bylo možné plasty recyklovat a minimalizovat množství odpadu. Současně nabývají na významu plasty na biologické bázi, které se vyrábějí z obnovitelných surovin, čímž se snižuje závislost na fosilních zdrojích.

Inovativní materiály a technologie

Plastikářský průmysl neustále zkoumá a vyvíjí inovativní materiály a technologie, aby vyhověl rostoucím požadavkům. Lehké plasty jsou stále důležitější, zejména v automobilovém a leteckém průmyslu, protože pomáhají snižovat hmotnost vozidel a letadel, a tím zvyšují energetickou účinnost. Kromě toho jsou stále důležitější „chytré materiály“, které otevírají nové aplikace prostřednictvím integrovaných senzorů nebo jiných funkčních vlastností.

Globalizace a lokalizace

Globalizace a lokalizace mají na plastikářský průmysl významný dopad, protože dochází k rostoucímu přesunu na rozvíjející se trhy, kde poptávka po plastech rychle roste. Společnosti zároveň optimalizují své globální výrobní a dodavatelské řetězce, aby byly efektivnější a lépe reagovaly na regionální potřeby. Tento vývoj je rovněž ovlivňován geopolitickým napětím a měnící se obchodní politikou, která ovlivňuje ceny a dostupnost surovin.

Vývoj právních předpisů

Vlády po celém světě zpřísňují předpisy týkající se výroby, používání a likvidace plastů. Cílem je snížit znečištění a množství odpadu. Mnoho regionů navíc zakazuje nebo omezuje používání jednorázových plastů, což nutí průmysl hledat nové možnosti. Tyto změny jsou hnací silou inovací v oblasti opakovaně použitelných a alternativních materiálů a výzvou pro společnosti, aby se přizpůsobily trhu, který je stále více ohleduplný k životnímu prostředí.

Adaptivní automatizační řešení pro plastikářský průmysl

Bezproblémová integrace strojů a linek

Společnost B&R nabízí kompletní řešení pro automatizaci strojů a systémů. Klíčové je, aby všechny produkty hladce spolupracovaly. Tato dokonalá synchronizace vede k nebývalému zvýšení výkonu a kvality a poskytuje zákazníkům významnou konkurenční výhodu.

Zabezpečená infrastruktura

Zabezpečené automatizační infrastruktury chrání před kybernetickými hrozbami v souladu s normou IEC 62443 pro průmyslové systémy. To zahrnuje posouzení rizik, návrh systému a bezpečnostní kontroly. Společnost B&R pomáhá firmám budovat bezpečné a přizpůsobivé infrastruktury pomocí strategií, jako je segmentace sítě, šifrování a nepřetržité monitorování, které zajišťují efektivitu a odolnost proti vyvíjejícím se hrozbám.

Kontrola kvality a sledovatelnost

Díky integraci strojového vidění B&R do strojů na zpracování plastů lze provádět kontrolu kvality v reálném čase během výrobního procesu. Sledovatelnost zároveň umožňuje přesný monitoring výroby. Snížením počtu chyb a zavedením kontroly kvality v reálném čase lze snížit náklady na zmetky.

Odborné znalosti a spoluvytváření řešení

V segmentu plastikářského průmyslu jsou zásadní odborné znalosti řešení a přístup založený na spoluvytváření. Odborné znalosti řešení zahrnují hluboké znalosti výrobních procesů a pokročilých technologií, které umožňují poskytovat řešení na míru. B&R podporuje přístup založený na spolupráci mezi dodavateli a zákazníky v průběhu celého životního cyklu projektu, jehož výsledkem jsou inovativní řešení, která řeší konkrétní potřeby a podporují provozní dokonalost.

Řešení pro energetickou účinnost

Naše systémy jsou navrženy tak, aby optimalizovaly spotřebu energie a podporovaly udržitelnost výroby. Díky pokročilým technologiím a energeticky účinným komponentům pomáháme společnostem plnit jejich ekologické cíle a zároveň snižovat provozní náklady. Zjistěte, jak mohou pohony a motory ACOPOS pomoci vaší firmě.

Komunikační standard EUROMAP

Standardizovaná rozhraní mají v plastikářském průmyslu dlouhou tradici a v průběhu let se vyvíjela s novými komunikačními možnostmi na trhu. Standardem v oboru je EUROMAP, který je založen na komunikaci OPC UA. Společnost B&R spolupracuje se systémem EUROMAP již řadu let a plně jej podporuje. Díky tomu je velmi vhodný nejen pro připojení strojů a periferních zařízení, ale také pro výrobní linky a celé továrny.

Odborné know-how

Společnost B&R má zkušenosti s vyfukovacími stroji na PET a extruzními stroji, stroji a systémy na výrobu plastových fólií, vstřikovacími stroji na plasty a pryž všech velikostí a technologií, všemi typy vytlačovacích technologií a stroji na recyklaci plastů.

Reference

Vytlačovací stroj Tecnomatic má novou šroubovanou konstrukci pro optimalizaci výroby i při různé struktuře pelet. Panel s dotykovou obrazovkou umožňuje intuitivní přístup ke stroji.

Ve společnosti Plasmac se fólie zpracovává přímo na nový materiál pro vytlačovací linku bez předchozího drcení. Integrované HMI panely umožňují snadné a intuitivní ovládání stroje Omega.

Vytlačovací vyfukovací stroj společnosti Fong Kee International spotřebuje o 35 % méně energie než srovnatelné hydraulické stroje. Komponenty, jako je servomotor, pohon a řídicí systém, zajišťují vyšší kvalitu výrobků.

Linka na výrobu streč fólie SML vyrobí 3500 kg fólie za hodinu při výrobní rychlosti 750 m za minutu. Při tak vysokých rychlostech je mikrosekundová synchronizace nezbytná.

Díky řídicímu systému založenému na technologii MAPP dosahují stroje LWB Steinl větší přesnosti a rychlejších pohybů. OPC UA navíc poskytuje otevřenou komunikační platformu pro různé systémy.

Případové studie

Přesvědčivá použitelnost

Společnost LWB Steinl se při realizaci nové generace vstřikovacích lisů na pryž spoléhá na inovativní koncepty řízení a spolehlivou řídicí techniku od B&R. Díky technologii mapp a uživatelsky přívětivému vizualizačnímu řešení nabízí LWB obsluhu stroje na základě moderních chytrých telefonů – včetně intuitivních pohybů přejetím a tažením. Modulární systém usnadňuje adaptaci a integraci řešení pro řízení stroje do různých typů strojů, od nízkonákladových až po špičková řešení. To poskytuje vysoký stupeň flexibility, rychlou dobu odezvy a vylepšenou uživatelskou přívětivost a zároveň zjednodušuje údržbu a provoz.

Přečíst celý článek

Nové možnosti

Společnosti Woojin Plaimm a B&R spolupracují na poskytování inovativních řešení pro vysoce konkurenční trh se vstřikovacími lisy. Díky úzké spolupráci a využití technky B&R byly stroje řady DL a TE optimalizovány z hlediska vizualizace, ovladatelnosti a rozhraní člověk-stroj. To přineslo vysoce kvalitní vstřikování, přesnou opakovatelnost, energetickou účinnost a snadné použití. S rozšířením výrobní kapacity a integrací evropských standardů se společnost Woojin Plaimm spoléhá na B&R jako na poskytovatele komplexních řešení, aby mohla na mezinárodní úrovni konkurovat předním výrobcům.

Přečíst celý článek

Bez kompromisů

Díky technologii mapp od B&R dokázala společnost Mikrosan zkrátit dobu vývoje nového plně elektrického vyfukovacího stroje na extruzi na polovinu. Modulární softwarové řešení umožnilo rychlou integraci základních funkcí a přípravu softwaru na budoucí požadavky.

Navíc servopohony ACOPOSmulti zajistily vysokou energetickou účinnost a výrazně snížily spotřebu energie. Díky tomu dokázala společnost Mikrosan vyvinout výkonný a energeticky úsporný stroj s optimalizovaným uživatelským rozhraním.

Přečíst celý článek

Rychlé konfigurace

V B&R našla společnost TwinScrew řešení pro rychlejší a flexibilnější vývoj strojů. S řídicí jednotkou X22 a regulací teploty v Automation Studio lze přesně a efektivně řídit procesy extruderu a rychle provádět úpravy.

Integrovaná vzdálená údržba a diagnostika prostřednictvím webového prohlížeče a mobilních zařízení výrazně snižuje náklady na údržbu. Díky tomu je TwinScrew připraven na budoucnost a snadno splní i ty nejnáročnější požadavky zákazníků.

Přečíst celý článek

Máte nějaké dotazy? Spojte se s našimi odborníky

Další možnosti spojení s B&R: Value provider partneři

Najděte si partnera ve svém okolí

Využijte naši globální síť pro koncové zákazníky.

Kromě více než 200 poboček B&R ve více než 70 zemích světa máme globální síť partnerů. Partneři ze sítě Value Providers přináší naše produkty a služby až k vám. Kombinují hluboké znalosti technologie B&R s velmi dobrou znalostí místního trhu.

Vyberte prosím zemi a jazyk

B&R Logo