DNA polovodičového průmyslu
Polovodičový průmysl stojí v čele technologických inovací a je hnacím motorem digitální revoluce, která utváří náš moderní svět. Klíčové trendy, jako je umělá inteligence, 5G a elektromobily, zvyšují poptávku po specializovaných čipech. Spolu s těmito příležitostmi však přicházejí i významné výzvy: Narušení dodavatelského řetězce a rostoucí náklady na vývoj špičkových technologií.
Budoucnost tohoto odvětví spočívá v inovacích, diverzifikaci a udržitelnosti. Společnosti stále více diverzifikují svá portfolia a dodavatelské řetězce, aby zvýšily svou odolnost a přizpůsobivost. Kromě toho se stále více prosazují iniciativy v oblasti udržitelnosti zaměřené na snížení dopadu na životní prostředí a podporu odpovědných výrobních postupů.
V tomto dynamickém prostředí nabízí integrovaná automatizační řešení od B&R výrobcům polovodičů přesvědčivé výhody. Díky zefektivnění procesů, optimalizaci efektivity a zvýšení flexibility umožňují řešení B&R přizpůsobit stroje měnícím se potřebám průmyslu. Zjistěte, jak může společnost B&R pomoci vaší výrobě polovodičů uspět na neustále se měnícím trhu.


Složitost dodavatelských řetězců
Výroba polovodičů a elektronických zařízení vyžaduje velmi složitý dodavatelský řetězec, který zahrnuje suroviny, výrobní zařízení a polovodičové výrobky. Narušení tohoto dodavatelského řetězce, ať už v důsledku přírodních katastrof, geopolitického napětí nebo z jiných důvodů, může ovlivnit výrobu a vytvořit úzká místa.

Integrovaná automatizační řešení
Integrovaná automatizační řešení nabízejí mnoho výhod, včetně vyšší efektivity, větší přesnosti řízení a monitorování a menší závislosti na lidském zásahu. Vzhledem ke složitosti výrobních procesů polovodičů a elektroniky se očekává, že poptávka po integrovaných automatizačních řešeních poroste.
Technologická složitost
Pokračující miniaturizace polovodičových součástek v souladu s Moorovým zákonem je stále obtížnější a dražší, protože je dosaženo fyzikálních limitů. Zavádění nových výrobních postupů vyžaduje značné investice do výzkumu a vývoje.

B&R řešení pro polovodiče a elektroniku

Bezproblémová integrace výrobních linek
Integrace hardwarových a softwarových komponent je pro efektivní provoz v polovodičovém a elektronickém průmyslu nezbytná. B&R řešení nabízí bezproblémovou integraci a zajišťují hladkou komunikaci mezi různými stroji a systémy, čímž zvyšují produktivitu a efektivitu.

Řízení a přesnost v reálném čase
Ve výrobních procesech, kde je důležitá přesnost, je řízení každého jednotlivého výrobku v reálném čase klíčové. Systémy B&R zajišťují přesné řízení a monitorování každého jednotlivého výrobku v průběhu celého výrobního procesu, čímž je zajištěna efektivita a kvalita.

Flexibilita ve výrobě
Transportní systémy - ACOPOStrak, SuperTrak a ACOPOS 6D - jsou velmi flexibilní a lze je snadno přizpůsobit různým výrobním požadavkům. Jezdce lze snadno rekonfigurovat tak, aby podporovaly různá uspořádání linek. ACOPOS 6D je také vynikajícím řešením pro čisté prostory.

Bezpečnost procesů
Liniová kontrola kvality, flexibilní identifikace výrobků a jejich sledování jsou předpokladem pro vysoce kvalitní elektronické součástky. Neustálý další vývoj zajišťuje, že společnost B&R splňuje požadavky polovodičového a elektronického průmyslu a trhu v tomto rychle se vyvíjejícím odvětví.

Zabezpečená infrastruktura
Zabezpečená automatizační infrastruktura chrání před kybernetickými hrozbami v souladu s normou IEC 62443 pro průmyslové systémy. To zahrnuje posouzení rizik, návrh systému a bezpečnostní kontroly. Společnost B&R pomáhá firmám budovat bezpečné a přizpůsobivé infrastruktury pomocí strategií, jako je segmentace sítě, šifrování a nepřetržité monitorování, které zajišťují efektivitu a odolnost proti vyvíjejícím se hrozbám.

Kontrola kvality a sledovatelnost
Díky integraci zpracování obrazu B&R do sledovacích systémů lze provádět kontrolu kvality v reálném čase během procesu montáže. Sledovatelnost zároveň umožňuje přesné sledování výroby. Snížením počtu chyb a zavedením kontrol kvality v reálném čase lze snížit náklady na zmetky.

Globální přítomnost a silná síť
V polovodičovém a elektronickém průmyslu je pro úspěch rozhodující globální přítomnost a silná síť. Díky výrobním závodům po celém světě mohou výrobci a dodavatelé strojů poskytovat nepřetržitou podporu, řešení na míru a řízení rizik prostřednictvím diverzifikovaných dodavatelských řetězců. Globální spolupráce podporuje inovace a drží krok s průmyslovým pokrokem. Společnost B&R si již mnoho let udržuje celosvětovou přítomnost a silnou síť, což nám umožňuje efektivně uspokojovat dynamické potřeby našich zákazníků.

Kompetence k řešení a spoluvytváření
V segmentu polovodičových zařízení jsou zásadní odborné znalosti řešení a přístup založený na spoluvytváření. Kompetence v oblasti řešení zahrnují hluboké znalosti výrobních procesů a pokročilých technologií, díky čemuž je možné nabízet řešení na míru. B&R podporuje přístup založený na spoluvytváření spolupráce mezi dodavateli a zákazníky v průběhu celého životního cyklu projektu, jehož výsledkem jsou inovativní řešení, která řeší konkrétní potřeby a podporují provozní dokonalost.

Success stories

Řešení v oblasti výkonové elektroniky
Společnost SEMIKRON, světová jednička na trhu polovodičových modulů, spolupracovala se společností B&R na vývoji procesu leptání, který je řízen prostřednictvím Power Panelu a využívá servopohony ACOPOS pro kompletní řízení systému, komunikaci a ukládání dat, zatímco openSAFETY zajišťuje bezpečnost a efektivitu. Zjistit více
Začněte zlepšovat svá řešení pro polovodiče a elektroniku ještě dnes.
Jak může automatizace zvýšit efektivitu a produktivitu výrobních procesů polovodičů?
Jak může automatizace zvýšit efektivitu a produktivitu výrobních procesů polovodičů?
Automatizace zefektivňuje opakující se úlohy, snižuje počet lidských chyb a zvyšuje výkonnost výroby polovodičů. Umožňuje nepřetržitý provoz, minimalizuje prostoje a optimalizuje využití zdrojů, což v konečném důsledku vede ke zvýšení efektivity a produktivity.
Jaké jsou nejdůležitější automatizační technologie, které jsou hnací silou inovací v elektronickém průmyslu?
Jaké jsou nejdůležitější automatizační technologie, které jsou hnací silou inovací v elektronickém průmyslu?
Automatizační technologie, jako je robotika, umělá inteligence (AI), strojové učení a pokročilé řídicí systémy, přinášejí do elektronického průmyslu revoluci. Tyto technologie umožňují úkoly, jako je přesná montáž, kontrola kvality, prediktivní údržba a adaptivní výroba, a tím podporují inovace a konkurenceschopnost.
Jak mohou výrobci zajistit bezproblémovou integraci automatizačních systémů do stávajících výrobních linek?
Jak mohou výrobci zajistit bezproblémovou integraci automatizačních systémů do stávajících výrobních linek?
Integrace automatizačních systémů do stávajících výrobních linek vyžaduje pečlivé plánování a provedení. Kontrola kompatibility, standardizované komunikační protokoly (např. OPC UA), modulární konstrukční přístupy a spolupráce se zkušenými dodavateli automatizace, jako je B&R, umožňují bezproblémovou integraci s minimálním narušením probíhajícího provozu.
Jakou roli hraje analýza dat při optimalizaci výrobních procesů polovodičů a elektroniky?
Jakou roli hraje analýza dat při optimalizaci výrobních procesů polovodičů a elektroniky?
Analýza dat umožňuje výrobcům získat cenné poznatky z obrovského množství dat generovaných automatizačními systémy a výrobními zařízeními. Analýzou dat o procesních parametrech, výkonnosti zařízení, ukazatelích kvality a dynamice dodavatelského řetězce mohou výrobci identifikovat příležitosti k optimalizaci, předvídat potřeby údržby a přijímat rozhodnutí založená na datech s cílem zlepšit celkovou efektivitu a kvalitu.
Jak může automatizace podpořit přechod na udržitelné postupy v polovodičovém a elektronickém průmyslu?
Jak může automatizace podpořit přechod na udržitelné postupy v polovodičovém a elektronickém průmyslu?
Automatizace hraje klíčovou roli v iniciativách udržitelnosti v průmyslu, protože optimalizuje využívání zdrojů, snižuje množství odpadu a minimalizuje dopad na životní prostředí. Díky energeticky účinným procesům, recyklaci materiálů, inteligentní logistice a výrobním procesům šetrným k životnímu prostředí, mohou společnosti dosáhnout svých cílů v oblasti udržitelnosti a zároveň si zachovat konkurenceschopnost na trhu.

Máte nějaké dotazy? - Promluvte si s našimi odborníky z oboru

Další možnosti kontaktu se společností B&R: Místní partneři a termíny veletrhů

Najděte si partnera ve svém okolí
Využijte naši globální síť pro koncové zákazníky.
Kromě více než 200 dceřiných společností B&R ve více než 70 zemích světa máme globální síť Value Providers. Parneři z programu B&R Value Providers spolupracují s B&R a přináší vám naše produkty a služby. Kombinují hluboké znalosti technologie B&R s velmi dobrou znalostí místního trhu.