Indkvartering ![]() | Link | Afstand til seminarsted |
|---|---|---|
Gasthof Steinerwirt Revier Heimhausen 7 5142 Eggelsberg Tlf.: +43 7748 2360 | 3,3 km | |
Gasthof "Zur Post" Hauptstrasse 16 5141 Moosdorf Tlf.: +43 7748 2319 | 3,6 km | |
Hotel Moorhof Dorfibm 2 5131 Franking Tlf.: +43 6277 8188 | 6,6 km | |
Gasthaus Scharinger Handenberg 10 5144 Handenberg Tlf.: +43 7748 80 77 | 8,3 km | |
Hotel Seewirt Holzöster am See 21 5131 Franking Tlf.: +43 6277 8666 | 11,4 km | |
Hotel Glöcklhofer Ludwigsberg 4 84489 Burghausen TYSKLAND Tlf.: +49 (0) 8677 916 40-0 | 18,7 km |
Taxiselskaber ![]() | Kontakt |
|---|---|
Taxi Baumgartner | +43 664 93 61 249 |
Taxi Knauseder | +43 7747 50 15 |
Taxi Albrecht | +43 664 35 85 759 |
Supermarked ![]() | Adresse | Afstand til seminarsted |
|---|---|---|
Unimarkt | B&R Strasse 1 5142 Eggelsberg | 0,1 km |
Eurospar | Gundertshausen 77 5142 Eggelsberg | 2,0 km |
Tankstation ![]() | Adresse | Afstand til seminarsted |
|---|---|---|
Lagerhaus tankstation | Gundertshausen 79 5142 Eggelsberg | 2,0 km |
OMV | Salzburger Str. 12 5112 Lamprechtshausen | 11,4 km |
Apotek ![]() | Adresse | Afstand til seminarsted |
|---|---|---|
Weidmoos Apotek Lamprechtshausen | Holzhauserweg 2 5112 Lamprechtshausen Tlf.: +43 6274 200 00 | 10,1 km |
Bürmoos Apotek | Karl-Zillner-Platz 3 5111 Bürmoos Tlf.: +43 6274 73 33 | 14,0 km |
Andre apoteker og beredskabstjenester:
Apotheken
Restaurant ![]() | Adresse | Afstand til seminarsted |
|---|---|---|
Sam's | B&R Strasse 4 5142 Eggelsberg Tlf.: +43 7748 32 421 Åben dagligt | 0,2 km |
Restaurant "Zur Linde" | Geretsberg 8 Geretsberg 8 Tlf.: +43 7748 7127 Lukket: Onsdag og torsdag | 6,7 km |
Restaurant Schmidhammer | Werberg 16 5132 Geretsberg Tlf.: +43 7748 7212 Lukket: Mandag og torsdag | 8,6 km |
Restaurant Brunner | Tarsdorf 5 5121 Tarsdorf Tlf.: +43 6278 8125 www.tarsdorf.at/gasthaus/brunner Lukket: Mandag | 18,8 km |
Schüdlbauer's | Auf der Haiden 76 5280 Braunau am Inn Tlf.: +43 7722 64545 Schüdlbauer Lukket: Søndag | 24,8 km |