B&R's innovative mekatroniske systemer gør det muligt på økonomisk vis at fremstille små partier og individualiserede produkter. ACOPOStrak, SuperTrak og ACOPOS 6D transporterer emner gennem en maskine individuelt og uden at være bundet af stiv timing. Resultatet er en hidtil uset produktivitet.
B&R har udviklet de mekatroniske systemer specielt til industriel drift, der kører døgnet rundt. De er designet med fuld tilgængelighed selv under krævende forhold.
Mere kvalitet
De mekatroniske systemer kan fuldt integreres i enhver maskine. Dette reducerer ikke kun linjens samlede footprint, men forbedrer også forarbejdningspræcision. Individuelle processer koordineres perfekt med hinanden. Eksterne enheder som robotter kan synkroniseres i hård realtid. Præcis behandling er derfor mulig, selv når produkter transporteres.
Hurtig changeover
Kort changeover-tid gør en enorm forskel i den daglige drift. Skift produkter eller formater med et tryk på din HMI-skærm. Nedetid på grund af mekanisk omstilling kan ofte helt elimineres. Shuttles kan tilføjes eller fjernes hurtigt uden brug af værktøj.
Hurtigere betyder mere produktiv
Eliminering af bufferzoner reducerer den samlede kørselsafstand væsentligt sammenlignet med konventionelle båndtransportører. Ledig gulvplads udnyttes mere optimalt. Produkter kan transporteres fleksibelt og uafhængigt af hinanden og derefter viderebehandles i grupper på forarbejdningsstationer. Samlet set kan fremstillingsprocesser accelereres med op til 50%. De mekatroniske systemer fra B&R giver en markant forøgelse af produktiviteten.
Produktionsteknologi velegnet til rene rum
ACOPOStrak og ACOPOS 6D kan implementeres med op til IP69K-beskyttelse. Snavs forårsaget af mekanisk slitage, som forekommer på transportbånd og kæder, reduceres markant (track systemer) eller elimineres helt (ACOPOS 6D). Dette forhindrer tilsmudsning og forurening af følsomme produkter og reducerer rengøringsomkostningerne.
Teknologien
Et unikt træk ved track teknologi er den absolutte frihed til design. Segmenter kan kombineres og arrangeres efter behov. I videoen viser vi teknologien bag al den frihed.
8 teknologiske funktioner
Fordelene ved track teknologien kommer fra dens unikke funktioner. Uafhængige shuttles, hidtil uset præcision og intelligent systemsoftware. I denne video introducerer vi de enkelte funktioner.
6 teknologiske fordele
Sammenfletning af produktstrømme, parallelisering af processtationer og øget fejltolerance - track teknologi gør det muligt. Vi viser her en række praktiske eksempler på hvordan teknologiens tilpasningsevne kan anvendes i praksis.
4 gange merværdi
Track teknologi skaber merværdi. Komplet integration og hidtil uset synkronisering gør maskiner endnu mere rentable. Find ud af, hvordan et track system kan øge output.
Kortere cyklus-tider i forhold til konventionelle transportbånd
- Højere operationshastigheder
- Præcis bremsning og accelerering
- Intet behov for bufferzoner
- Produkttransport kontrolleres uafhængigt og individuelt
De mekatroniske systemer fra B&R kan opstilles i mange forskellige layouts ved hjælp af nogle få grundelementer. Takket være det modulære design er eksisterende systemer lette at ændre eller skalere.
Forbedret brugervenlighed
- Driftsbeskyttelse i overensstemmelse med gældende sikkerhedsforskrifter
- Hurtig produkt-omstilling
- Tilføj eller fjern shuttles hurtigt
- Udskift sporsegmenter hurtigt og nemt - uden at skulle afmontere hele sporet
- Mindre støjende end konventionelle transportbånd takket være magnetteknologi