Se i udvalgte videoer nedenfor, hvordan de mest kreative virksomheder på markedet allerede bruger adaptive løsninger:
GEAF S.p.A.

GEAF designer og bygger maskiner og komplette automatiske linjer til svejsning af plastmaterialer ved hjælp af radiofrekvens- og termokontaktteknologi, hovedsageligt til medicinske og automotive applikationer. I denne video viser GEAF et SuperTrak-system, der bruges til de nye maskiner. Det gør produkttransport ekstremt præcis og hurtig, uden slid, uden pulver, ingen forurenende stoffer, perfekt til renrum. Denne form for teknologi gør det muligt at øge OEE ved at øge produktiviteten og kvaliteten, reducere nedetiden på grund af service og produktskift, meget praktisk, især med små batches. Desuden garanteres en uset fleksibilitet i produktionen.
IMA Automation

IMA Automation har integreret sit servo-drevne samlingssystem til medicinskudstyr og farmaceutisk hætteglas med intelligent track-teknologi for at øge fleksibiliteten og gennemløbet. De uafhængigt kontrollerede shuttles eliminerer huller i output forårsaget af afviste produkter, og sikrer altid, at den korrekte produktmængde samles til sekundær emballage. En digital tvilling giver nøjagtig simulering af nye produkter og processer, før der investeres i fysiske ændringer
JLS Automation

Et adaptivt kartonsystem fra JLS Automation bruger vision-guidede robotter til at indlæse forskellige størrelser kartoner, on-demand, til par af shuttles på et intelligent track-system. Parring af de uafhængigt kontrollerede shuttles gør det muligt for den adaptive maskine at justere til forskellige kartonstørrelser selv under kørsel, derved opnås en effektivt batch-size-one emballagering. Ingen værktøjsændringer eller udskiftning af dele er påkrævet.
Krones

"Bottering on demand" er et adaptivt maskinkoncept fra Krones, der er i stand til at skabe batch-size-one, i form af fyldning, låg med farvekoder og etiketter til drikkevarelinjer. Det leverer en hidtil uset mulighed for at opfylde forbrugernes efterspørgsel efter personlig smag, portionstørrelser og endda mærkning med forbrugernes navne.
Hver flaske føres gennem processen af en uafhængigt styret shuttle på et intelligent track-system. Tapning efter behov muliggør forsendelse af meget tilpassede regnbuepakker direkte fra produktionslinjen – hvilket eliminerer den ineffektive proces med manuel udpakning og ompakning.
Makro Labelling

Makros adaptive etiketteringsmaskine anvender to intelligente tracks – top og bund – det ene sikrer flaskehalse og udøver et nedadgående tryk, det andet bruger synkroniserede par shuttles, til at fungere som flaskeplader og give rotation til etiketpåføring.
Makros roterende etiketteringsmaskine bruger to tracks til at justere beholder- og etiketstørrelsen under drift. Og fordi track-systemerne er modulopbyggede, kan mærkningsstationer nemt tilføjes for at øge kapaciteten eller køre flere container/etiket/klæbende konfigurationer. Shuttles og stationer kan også springes over for vedligeholdelse eller genopfyldning.
Neyret Group

Neyret-gruppen erkendte, at inkjet-print kan være et relevant alternativ til stempling til direkte-til-objekt (DTO) printmaskiner dedikeret til den farmaceutiske industri.
Takket være B&R's SuperTrak hjælper de hurtige, fleksible nye maskiner Neyrets kunder med at reducere nedetid og øge gennemløbet.
OCME

Den nye påfyldningsmaskine til viskøs væske fra OCME blev skabt til at revolutionere formatskiftet. Et integreret track-system muliggør omskift med ét tryk på én knap – fuldautomatisk og uden brug af værktøj, udskiftningsdele eller menneskelig indgriben. Motoriserede dyser sikre maksimal ydeevne og høj påfyldningsnøjagtighed.
OPTIMA

Takket være ACOPOStrak-shuttlens evne til at bevæge sig uafhængigt, har OPTIMA været i stand til at lukke ethvert hul i produktionsflowet. De kapsler, der ikke består kvalitetsinspektionen, sorteres fra med det samme, og ACOPOStrak rykker straks op til den næste kapsel, og strømmen af produkter fortsætter uden at gå glip af et slag.
PFM S.P.A. Emballeringsmaskiner

Da hurtige skift blev et OEE-krav, udviklede PFM en stand-up-posemaskine ved hjælp af intelligent track-teknologi til at udføre formatændringer på kun 20 minutter. Poserne bliver grebet af uafhængigt kontrollerede shuttles, der automatisk justerer pitchet i en værktøjsfri proces, der ikke kræver maskinsanering og gør omstilling under skift praktisk. Poserne styres udelukkende af par af shuttle-monterede gribere under åbnings-, påfyldnings- og forseglingsprocesserne og kan programmeres til at inkludere eller springe over specifikke stationer, såsom skylning med inert gas og dannelse af hængende huller.
PIA Automation

Emnetransportsystemer baseret på SuperTrak fra B&R er kompakte, pålidelige og renrumsvenlige. På mange produktionslinjer øger de med succes produktionen, samtidig med at de indfører værdifuld fleksibilitet til produktionsprocesserne. PIA Automation bruger track teknologi i et innovativt procesmodul til at samle medicinske apparater både udenfor og indenfor renrummet.
R.A. Jones

En uregelmæssig kartonpakker fra R.A. Jones anvender intelligent track-teknologi i sit transportsystem med variabel pitch for at opnå fleksibiliteten til at imødekomme skiftende markedskrav. Den adaptive maskine kan køre flere produkttyper og en bred vifte af kartonstørrelser og indfører produkter on-demand for at imødekomme de uregelmæssige indføringshastigheder fra opstrømsudstyr.
Ronchi Mario S.p.A

Designet til hurtige og hyppige automatiske omskiftninger, den adaptive flaskeafkodning fra Ronchi fodrer flasker tilfældigt til vision-guidede robotter. Robotterne vælger orientering og placerer flasker på et intelligent track-system, hvor de uafhængigt kontrollerede shuttles er parret og fungere som uendelig variabel størrelse pucke, der kan rumme stive plastikbeholdere af stort set enhver form og størrelse. Udskiftninger sker lige så hurtigt, som et tryk på en knap og er fuldautomatiske, uden brug af værktøj, udskiftningsdele eller menneskelig indgriben.
SARONG

Den seneste tilføjelse til Sarongs påfyldnings- og tætningsportefølje er Magneta. Den erstatter bånd- eller kædetransportører, der konventionelt bruges til at transportere kapsler gennem maskinen, med uafhængige magnetiske shuttles drevet af en lineær motor.
En shuttle modtager den tomme kapsel og transporterer den gennem hver station på maskinen, indtil den er vejet, overfører al relevant information til maskinens programmerbare logiske controller og klar til fjernelse.
Den magnetiske shuttle når høje hastigheder og accelerationer ved at reducere eller eliminere tilstedeværelsen af buffere mellem stationerne selv. Det forenkler formatændringer, optimerer forbruget, tillader forskellige arbejdscyklusser mellem en station og en anden og garanterer nøjagtigheden af kapslernes placering ved hver behandlingsstation.
SEIKO

Flaskeafkoderen præsenteret af Seiko Corporation er fuldt integreret af B&R. Med to robotter og et intelligent ACOPOStrak-system har den en maksimal gennemstrømning på 250 flasker/min.
Maskinen tilbyder også fjernassistance til overvågning og vedligeholdelse via mappTechnology.
Unilogo Robotics

Cleanline er et integreret system af robotiserede moduler i form af en kompakt produktionslinje skabt i overensstemmelse med Industry4.0 konceptet. Maskinen er designet til hyppig og hurtig omstilling. Takket være 3D-printede formatelementer vil det gøre det muligt at lancere en ny pakke på markedet inden for få dage.
ACOPOStrak, det højfleksible transportsystem garanterer reduktion af buffere og gør sammen med ABB robotter produktionsprocessen jævn og stabil.