„Vom Lager bis zur Produktion, von Wareneingang bis zur Auslieferung. Die Automatisierung macht es möglich, schneller und flexibler auf Änderungen zu reagieren und gleichzeitig effizienter und produktiver zu werden“ betont Humer.
- Die Intralogistiklösung von KNAPP deckt den gesamten Materialfluss bei B&R ab:
- Wareneingang: An ergonomischen Arbeitsplätzen werden angelieferte Waren in Behälter umgepackt und über eine Deckenfördertechnik automatisch ins Lager überführt.
- Lagerung: Das Evo Shuttle lagert die Behälter dynamisch und platzoptimiert ein – inklusive automatischer Stapelung niedriger Behälter.
- Kommissionierung: Ergonomische Ware-zur-Person-Arbeitsplätze ermöglichen eine softwaregestützte, fehlerfreie Kommissionierung von Produktionskits und Versandaufträgen.
- Produktionsversorgung: Open Shuttles übernehmen den Transport zur Produktionslinie – 24/7, flexibel und ohne zusätzliche Anpassungen.
- Versand: Routenzüge bringen fertige Aufträge zur Verpackung und Auslieferung.
Diese durchgängige Automatisierung ermöglichte es, den Lagerdurchsatz um 35 % zu steigern.
Innovation und Technologiepartnerschaft zeichnen die Zusammenarbeit zwischen B&R und KNAPP aus. Während KNAPP auf die Steuerungskompetenz von B&R setzt, profitiert B&R von der umfassenden Intralogistik-Expertise von KNAPP. „Uns verbindet eine sehr lange Partnerschaft, die speziell bei unseren autonomen Transportrobotern sichtbar wird“, unterstreicht Brauneis. „Nur durch starke Partner wie B&R ist es uns möglich, innovative Produkte für unsere Kunden zu entwickeln.“