Offenheit ist die Zukunft, und Margo ist ein weiteres Beispiel für das Engagement von B&R für offene Standards und Technologien, einschließlich OPC UA und OPC UA FX. Als weit verbreiteter Standard bietet OPC UA einen Rahmen für die Interoperabilität zwischen IT- und OT-Netzwerken und unterstützt verschiedene Kommunikationsmuster für industrielle Anforderungen. OPC UA FX erweitert dies auf die Kommunikation auf Feldebene und ermöglicht den nahtlosen Datenaustausch und die Interoperabilität von Geräten in Automatisierungssystemen.
Margo wird in der Lage sein, die OPC UA und OPC UA FX Standards zu nutzen, um Kompatibilität zu gewährleisten und die Einführung von Edge-Computing-Anwendungen in industriellen Umgebungen zu erleichtern. Durch die Angleichung an diese etablierten Standards kann die Initiative zu einem breiteren Ökosystem beitragen und eine robustere und flexiblere Architektur für die industrielle Automatisierung bieten. In dem Maße, in dem offene Ökosysteme wachsen und sich gegenseitig ergänzen, wird die Industrie besser in der Lage sein, die Herausforderungen der Datenverfügbarkeit, -analyse und -verwaltung zu bewältigen, wodurch sich Leistung und Effizienz erheblich steigern lassen.