| Konfigurationsschritte | | | |
|---|
1) | Kühlmethode festlegen | Standardkühlung (Wandmontage) | Durchsteckkühlung (Durchsteckmontage) | Öl-/Wasserkühlung (Cold-Plate Montage) |
2) | Netzspannungsbereich und Netzform festlegen bzw. prüfen | Netzspannungsbereich festlegen | Netzspannungsbereich festlegen | Netzspannungsbereich festlegen |
3) | ACOPOSmulti Wechselrichtermodule nach Applikationserfordernissen auswählen | Einachsmodule 8BVI0014HWSx.000-1 8BVI0028HWSx.000-1 8BVI0055HWSx.000-1 8BVI0110HWSx.000-1 8BVI0220HWSx.000-1 8BVI0440HWSx.000-1 8BVI0880HWSx.000-1
Zweiachsmodule 8BVI0014HWDx.000-1 8BVI0028HWDx.000-1 8BVI0055HWDx.000-1 8BVI0110HWDx.000-1 8BVI0220HWDx.000-1 | Einachsmodule 8BVI0014HCSx.000-1 8BVI0028HCSx.000-1 8BVI0055HCSx.000-1 8BVI0110HCSx.000-1 8BVI0220HCSx.000-1 8BVI0440HCSx.000-1 8BVI0880HCSx.000-1 8BVI1650HCSx.000-1
Zweiachsmodule 8BVI0014HCDx.000-1 8BVI0028HCDx.000-1 8BVI0055HCDx.000-1 8BVI0110HCDx.000-1 8BVI0220HCDx.000-1 | Einachsmodule 8BVI0014HCSx.000-1 8BVI0028HCSx.000-1 8BVI0055HCSx.000-1 8BVI0110HCSx.000-1 8BVI0220HCSx.000-1 8BVI0440HCSx.000-1 8BVI0880HCSx.000-1 8BVI1650HCSx.000-1
Zweiachsmodule 8BVI0014HCDx.000-1 8BVI0028HCDx.000-1 8BVI0055HCDx.000-1 8BVI0110HCDx.000-1 8BVI0220HCDx.000-1 |
4) | ACOPOSmulti Einsteckmodule für Motor- und Fremdachsengeber nach Applikationserfordernissen auswählen | 8BAC0120.000-1 8BAC0120.001-1 8BAC0121.000-1 8BAC0122.000-1 8BAC0123.000-1 8BAC0123.001-1 8BAC0123.002.1 8BAC0124.000-1 8BAC0130.000-1 8BAC0130.001-1 8BAC0132.000-1 | 8BAC0120.000-1 8BAC0120.001-1 8BAC0121.000-1 8BAC0122.000-1 8BAC0123.000-1 8BAC0123.001-1 8BAC0123.002.1 8BAC0124.000-1 8BAC0130.000-1 8BAC0130.001-1 8BAC0132.000-1 | 8BAC0120.000-1 8BAC0120.001-1 8BAC0121.000-1 8BAC0122.000-1 8BAC0123.000-1 8BAC0123.001-1 8BAC0123.002.1 8BAC0124.000-1 8BAC0130.000-1 8BAC0130.001-1 8BAC0132.000-1 |
5) | Falls das ACOPOSmulti Antriebssystem erweiterbar sein soll: Anzahl der optionalen Steckplatze für weitere ACOPOSmulti Module auf der Montageplatte festlegen | Options- und Reservesteckplätze festlegen | Options- und Reservesteckplätze festlegen | Options- und Reservesteckplätze festlegen |
6) | ACOPOSmulti Leistungsversorgungsmodul aufgrund der Applikationserfordernisse (aktives/passives Leistungsversorgungsmodul) auf Basis der Gesamtleistung der erforderlichen ACOPOSmulti Wechselrichtermodule auswählen (bei einer Netzspannung < 3 x 400 VAC sind Deratinginformationen zu berücksichtigen) | Leistungsversorgungsmodule passiv 8B0P0220HW00.000-1 8B0P0440HW00.000-1
Netzfilter passiv 8B0F0300H000.000-1 8BVF0550H000.000-1
Leistungsversorgungsmodule aktiv 8BVP0220HW00.000-1 8BVP0440HW00.000-1 8BVP0880HW00.000-1
Netzfilter 8BVF0220H000.000-1 8BVF0440H000.001-2 8BVF0880H000.000-1
Rückspeisedrosseln 8BVR0220H000.100-1 8BVR0440H000.100-1 8BVR0880H000.100-1 | Leistungsversorgungsmodule passiv 8B0P0220HW00.000-1 8B0P0440HW00.000-1
Netzfilter passiv 8B0F0300H000.000-1 8BVF0550H000.000-1
Leistungsversorgungsmodule aktiv 8BVP0220HC00.000-1 8BVP0440HC00.000-1 8BVP0880HC00.000-1
Netzfilter 8BVF0220H000.000-1 8BVF0440H000.001-2 8BVF0880H000.000-1
Rückspeisedrosseln 8BVR0220H000.100-1 8BVR0440H000.100-1 8BVR0880H000.100-1 | Leistungsversorgungsmodule passiv 8B0P0220HW00.000-1 8B0P0440HW00.000-1
Netzfilter passiv 8B0F0300H000.000-1 8BVF0550H000.000-1
Leistungsversorgungsmodule aktiv 8BVP0220HC00.000-1 8BVP0440HC00.000-1 8BVP0880HC00.000-1
Netzfilter 8BVF0220H000.000-1 8BVF0440H000.001-2 8BVF0880H000.000-1
Rückspeisedrosseln 8BVR0220H000.100-1 8BVR0440H000.100-1 8BVR0880H000.100-1 |
7) | Maximal ladbare Zwischenkreiskapazität prüfen | Zwischenkreiskapazität prüfen | Zwischenkreiskapazität prüfen | Zwischenkreiskapazität prüfen |
8) | ACOPOSmulti Hilfsversorgungsmodul auf Basis der Gesamtleistung der 24 VDC Versorgung der ausgewählten ACOPOSmulti Module, ACOPOSmulti Einsteckmodule sowie der Peripherieversorgung (z.B. SPS, Aktoren, Motorhaltebremsen, Sensoren) auswählen | 24 V intern 8B0C0160HW00.000-1 8B0C0320HW00.000-1
24 V intern, 24 V extern 8B0C0160HW00.001-1 8B0C0320HW00.002-1
24 V intern, 24 V extern, externe 24 V Einspeisung 8B0C0320HW00.00A-1
42 V extern 8B0C0160HW00.A01-1 | 24 V intern 8B0C0160HC00.000-1 8B0C0320HC00.000-1
24 V intern, 24 V extern 8B0C0160HC00.001-1 8B0C0320HC00.002-1
24 V intern, 24 V extern, externe 24 V Einspeisung 8B0C0320HC00.00A-1
42 V extern 8B0C0160HC00.A01-1 | 24 V intern 8B0C0160HC00.000-1 8B0C0320HC00.000-1
24 V intern, 24 V extern 8B0C0160HC00.001-1 8B0C0320HC00.002-1
24 V intern, 24 V extern, externe 24 V Einspeisung 8B0C0320HC00.00A-1
42 V extern 8B0C0160HC00.A01-1 |
9) | Gesamtanzahl der Steckplätze durch Addieren der Breiteneinheiten aller ausgewählten ACOPOSmulti Module (inklusive optionale Steckplätze) ermitteln | Breiteneinheiten festlegen | Breiteneinheiten festlegen | Breiteneinheiten festlegen |
10) | ACOPOSmulti Montageplatte gemäß ermittelter Gesamtanzahl der Steckplätze und festgelegter Kühlmethode auswählen | 8B0M0040HW00.000-1 8B0M0050HW00.000-1 8B0M0060HW00.000-1 8B0M0070HW00.000-1 8B0M0080HW00.000-1 8B0M0090HW00.000-1 8B0M0100HW00.000-1 8B0M0110HW00.000-1 8B0M0120HW00.000-1 8B0M0140HW00.000-1 8B0M0140HW00.000-1 8B0M0150HW00.000-1 8B0M0160HW00.000-1 8B0M0170HW00.000-1 8B0M0180HW00.000-1 8B0M0190HW00.000-1 8B0M0200HW00.000-1 8B0M0210HW00.000-1 8B0M0220HW00.000-1 8B0M0230HW00.000-1 8B0M0240HW00.000-1 8B0M0250HW00.000-1 8B0M0260HW00.000-1 8B0M0270HW00.000-1 | 8B0M0040HF00.000-1 8B0M0080HF00.000-1 8B0M0120HF00.000-1 8B0M0160HF00.000-1 8B0M0200HF00.000-1 | 8B0M0040HC00.000-1 8B0M0050HC00.000-1 8B0M0060HC00.000-1 8B0M0070HC00.000-1 8B0M0080HC00.000-1 8B0M0090HC00.000-1 8B0M0100HC00.000-1 8B0M0110HC00.000-1 8B0M0120HC00.000-1 8B0M0140HC00.000-1 8B0M0140HC00.000-1 8B0M0150HC00.000-1 8B0M0160HC00.000-1 8B0M0170HC00.000-1 8B0M0180HC00.000-1 8B0M0190HC00.000-1 8B0M0200HC00.000-1 8B0M0210HC00.000-1 8B0M0220HC00.000-1 8B0M0230HC00.000-1 8B0M0240HC00.000-1 8B0M0250HC00.000-1 8B0M0260HC00.000-1 8B0M0270HC00.000-1 |