Einfach in die Montageplatte einhängen und fixieren - damit sind die Verbindungen zum Leistungsversorgungsmodul hergestellt. Neben der Verbindung des Zwischenkreises und der 24V Hilfsversorgung wird auch die Schutzleiterverbindung über das Schienensystem hergestellt. Zusätzliche Erdungsmaßnahmen von Modul zu Modul entfallen.
Die in der Montageplatte integrierten Schienen sind großzügig dimensioniert, dadurch ist eine freie Anordnung der Module ohne Einschränkung in der Reihenfolge möglich.
Mit Hilfe der Schienenkontakte speisen die Leistungs- und Hilfsspannungsversorgungsmodule in das Schienensystem ein bzw. beziehen die Wechselrichtermodule Leistung daraus. Im Schienensystem integriert ist ein Schutzleiter, eine zusätzliche Verbindung der Module durch externe Verdrahtung entfällt.
Die ACOPOSmulti Motor- und Geberkabel sind mit SpeedTEC® Steckverbindern von Intercontec konfektioniert - einfachste Anschlusstechnik im Dienste des Kunden. SpeedTEC® Steckverbinder sind so konstruiert, dass nur ein korrekt gestecktes System verriegelt werden kann. Durch den „Ratscheffekt“ beim Schließen hat der Anwender die Sicherheit, dass die Verbindung geschlossen ist und auch durch Vibrationen nicht mehr gelöst werden kann.
ACOPOSmulti Motorkabel sind mit einem Schirmblech ausgestattet, das nur noch am ACOPOSmulti Wechselrichtermodul eingehängt und fixiert werden muss. Optimale Schirmwirkung und einfache, schnelle Montage muss kein Widerspruch sein.