Allgemeines
Zulassung E119932-I RU AWM STYLE 20276 80°C 30V VW-1
Steckverbindung
Typ M12 A-kodiert male, female
Schutzart nach EN 60529 gesteckt IP68 / IP69K
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Länge 0,65 m
Durchmesser 8,5 mm
Gewicht 0,08 kg
Materialnummer:
8YFLCL00X6.00220-1
Beschreibung:
ACOPOS 6D Link Kabel, Länge 0,6 m, 2x M12 Stecker 12-pol. A-kodiert male/female gerade
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 8YFLCL00X6.00220-1 PDF / 82 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo