Im dynamischen Umfeld des Maschinen- und Anlagenbaus bleibt eine Herausforderung von zentraler Bedeutung: ein Optimum an Effizienz und Qualität zu erreichen. Die Anforderungen ändern sich ständig, der Wettbewerb verschärft sich - der Bedarf an Lösungen, die diesen Herausforderungen gewachsen sind, wächst. Hier kommt die transformative Kraft der Robotik ins Spiel. Der Einsatz von Robotern an Maschinen und Produktionslinien ist ein effektiver Weg, um die betriebliche Leistung durch erhöhte Produktivität, Flexibilität und Anpassungsfähigkeit bei gleichbleibend hoher Qualität deutlich zu verbessern. Robotik und Automatisierung erfüllen gemeinsam die komplexen Anforderungen der modernen Industrie und ebnen den Weg für effiziente und zukunftssichere Fertigungsprozesse.

Flexibilität
erhöhen

Die Programmierbarkeit von Robotern ermöglicht es Maschinenbauern und -bedienern, sich schnell an veränderte Produktionsanforderungen anzupassen. Diese Flexibilität gewährleistet einen nahtlosen Übergang zwischen Aufgaben und Produktvarianten und ermöglicht eine schnelle Reaktion auf die Anforderungen des Marktes.

Produktivität steigern

Roboter sind darauf ausgelegt, Aufgaben mit Präzision und Konsistenz auszuführen, und bieten das Potenzial für einen höheren Durchsatz und kürzere Zykluszeiten. Steigern Sie die Effizienz, optimieren Sie die Ressourcennutzung und erzielen Sie bemerkenswerte Produktivitätssteigerungen.

Wettbewerbsfähigkeit verbessern

In einem dynamischen Marktumfeld ist es unerlässlich, Maßnahmen zu ergreifen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Mit überlegener Leistung, Qualität und Effizienz definieren Roboter Ihren Vorsprung neu. Positionieren Sie Ihr Unternehmen als ein führendes Unternehmen in der Branche, das für die Herausforderungen der Zukunft gut gerüstet ist.

Eine globale Vision für den Wandel in der Robotik

Machine-Centric Robotics, offene Robotermechanik und offene Softwareplattformen – diese Elemente prägen die globale Vision von B&R und bringen neue Impulse für den Maschinen- und Anlagenbau. Machine-Centric Robotics ermöglicht die effiziente Verbindung von Maschine und Robotik und schafft so eine integrierte Automatisierungslösung, die Leistung und Flexibilität steigert. Die offene Deltamechanik eröffnet neue Möglichkeiten hinsichtlich Präzision und Beweglichkeit – für besonders schnelle und präzise Bewegungsabläufe. Offene Softwareplattformen fördern die enge Zusammenarbeit zwischen Maschinenherstellern, Integratoren und Endkunden und schaffen ein dynamisches Innovationsumfeld. Gemeinsam bilden diese Konzepte die Basis für eine Automatisierung, die nicht nur effizient, sondern auch zukunftssicher und wandlungsfähig ist.

Machine-Centric Robotics

Maschinen und Robotik arbeiten nahtlos zusammen, um Leistung und Effizienz zu verbessern. Maschinenbauer erhalten Roboter und Automatisierungslösung aus einer Hand. Zudem benötigen sie nur eine Steuerung und ein Engineering-System für Entwicklung, Diagnose und Wartung. Damit wird die Einstiegshürde für den Einsatz von Robotik deutlich gesenkt.

Machine-Centric Robotics

Offene Robotermechanik

Robotermechaniken von Codian stehen für außergewöhnlich hohe Leistung mit beeindruckenden Traglasten, auch in Hygiene-Design und Schutzklasse IP69K. Da die sie mit Motoren unterschiedlicher Hersteller kombiniert werden können, lassen sie sich mühelos in jede Maschine integrieren und sind mit den verschiedenen Steuerungsplattformen kompatibel.

Offene Robotermechaniken

Offene Softwareplattform

Mit mapp Robotics von B&R profitieren Maschinenbauer von einer offenen Softwareplattform, die komplexe Anwendungen vereinfacht. Dieser innovative Ansatz schafft ein Gleichgewicht zwischen der Rationalisierung von Prozessen und dem Erhalt der Flexibilität, so dass Maschinenbauer nahtlos maßgeschneiderte Lösungen für unterschiedliche Anforderungen entwickeln können.

Offene Softwareplattform

SCARA-Roboter: Mehr Tempo, mehr Präzision, mehr Möglichkeiten – auf kleinstem Raum

Mit der neuen SCARA Serie erweitert B&R sein Codian Portfolio um kompakte Hochleistungsroboter für Pick-and-Place, Montage, Dosierung und Maschinenbeschickung. Die Modelle der Codian SR Serie bieten vier Freiheitsgrade, höchste Wiederholgenauigkeit und lassen sich als offene Hardware oder mit mapp Robotics nahtlos in B&R Steuerungen integrieren. Als Machine-Centric Robotics (MCR) Lösung arbeiten sie perfekt synchronisiert mit Bildverarbeitung, Transportsystemen und Antriebstechnik – für schnellere Inbetriebnahme, vereinfachtes Engineering und maximale Effizienz bei minimalem Programmieraufwand.

Tempo & Präzision

Die SCARA-Roboter der Codian SR-Serie bieten Hochgeschwindigkeitsbewegungen mit vier Freiheitsgraden – ideal für Pick-and-Place-, Dosier- und Montageaufgaben. Ihre außergewöhnliche Wiederholgenauigkeit sorgt für konstante Qualität auch bei höchsten Taktraten.

Kompakt & kraftvoll

Durch ihre kompakte Bauweise lassen sich die SCARA-Modelle auch bei beengten Platz-Verhältnissen oder seitlichem Versatz problemlos integrieren. Sie bewegen Nutzlasten von 3 bis 65 Kilogramm – präzise und zuverlässig auf engstem Raum.

Clean & clever

Reinraumtaugliche Varianten ermöglichen ein leistungsstarkes Handling bei ungestörtem Luftstrom – ideal für sensible Anwendungen in der Halbleiter- oder Pharmaindustrie. Das offene Design und die nahtlose Integration machen sie zur intelligenten Wahl für anspruchsvolle Umgebungen.

Maximale Integration, minimale Komplexität

SCARA Roboter der Codian SR Serie lassen sich nahtlos in bestehende Maschinenkonzepte integrieren – ob als offene Mechanik oder voll integriert in die B&R Steuerungsplattform. Vorkonfigurierte Softwaremodule, vertraute Programmiersprachen und ein durchgängiger Engineering-Workflow reduzieren die Entwicklungszeit und den Schnittstellenaufwand erheblich. Das Ergebnis: Kürzere Time-to-Market, weniger Komplexität – und volle Designfreiheit bei maximaler Performance.

OEMs und Systemintegratoren

  • Einfache Integration: SCARA-Modelle als offene Robotermechanik oder vollständig integrierbar in die Maschinensteuerung – reduziert Schnittstellen und vereinfacht das Engineering
  • Zeit- und Kostenersparnis: Plug-and-Play-Lösungen, vorgefertigte Softwarebausteine, Simulationstools und standardisierte Schnittstellen beschleunigen Entwicklung und Inbetriebnahme
  • Flexibles Design: Kompakte Bauweise ermöglicht den Einbau auch bei Platzmangel oder unter besonderen Montagebedingungen (z. B. Reinraum)
  • Zukunftssichere Automatisierung: Maschinenzentrierte Robotik macht Roboter zu einem vollständig integrierten Teil der Maschine – keine separaten Systeme, kein doppeltes Engineering
  • Zugängliche Programmierung: Keine spezielle Robotik-Expertise notwendig – Programmierung in gewohnten Sprachen wie Structured Text oder C/C++

Kunden und Anwender

  • Höhere Leistung: Hochgeschwindigkeitsfähige Bewegungen mit hoher Wiederholgenauigkeit – ideal für Anwendungen mit kurzen Taktzeiten
  • Hohe Prozesssicherheit: Nahtlose Synchronisation mit Bildverarbeitung und Bewegungssteuerung sorgt für zuverlässige Ergebnisse
  • Vielseitigkeit: Einsatz in verschiedenen Branchen – von Montage über Dosierung bis zu sensiblen Anwendungen in Pharma oder Halbleiterproduktion
  • Optimale Nutzung des vorhandenen Raums: Kompakte SCARA-Kinematik ermöglicht effiziente Handhabungslösungen selbst bei beengten Platzverhältnissen
  • Weniger Ausfallrisiko durch integrierte Lösung: Ein durchgängiges System aus einer Hand (Hardware, Software, Service) reduziert Störungen und vereinfacht Wartung

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo