Regelungstechnik einfach beherrschen
Mit mapp Control stehen sämtliche Regelungsfunktionen – vom einfachen PID-Regler bis hin zu hochkomplexen Kran- und Hydraulikregelungen – über ein einheitliches und einfach zu bedienendes Interface zur Verfügung. Die Erstellung von Applikationen wird mit mapp Control wesentlich vereinfacht und beschleunigt.

Steigern Sie Ihre Produktivität

Nutzen Sie hochentwickelte Technologien
mapp Control kapselt flexible Regelungsalgorithmen in einfach zu bedienende Software-Komponenten.

Schöpfen Sie das volle Potenzial aus
Mit mapp Control bringen Sie Ihre Applikation näher an die physikalischen Grenzen und steigern so die Produktivität Ihrer Maschine oder Anlage.

Mit Digital Twins schneller auf dem Markt
Die Simulationsmöglichkeiten von mapp Control beschleunigen die Inbetriebnahme und erleichtern die Entwicklung.

Regler optimieren sich selbst
Adaptive Regler, Autotuning und virtuelle Sensorik helfen dabei, Regelkreise optimal zu parametrieren und während des Betriebes anzupassen.
Diesen Mehrwert bietet mapp Control für Ihre Maschine

mapp Control Tools
Fortschrittliche Regelungsalgorithmen sind entscheidend für die Wertschöpfung einer Maschine. mapp Control Tools stellt dafür eine breite Palette an grundlegenden Funktionen im Bereich Regelungstechnik und Signalverarbeitung bereit. PID-Regler mit entsprechenden Tuningverfahren, Tiefpass- und Kalman-Filter sowie Bausteine zur Profilgenerierung stehen zur Verfügung, um mit individuellen Regelungslösungen das Innovationspotenzial bestmöglich auszuschöpfen.

mapp Crane
mapp Crane liefert regelungstechnische Lösungen für Krane mit einer am Seil hängenden Last. Um solche Anlagen wirtschaftlich zu betreiben, wird die Schwingungsfähigkeit der Last im Antriebskonzept berücksichtigt. So werden unkontrollierte Pendel- beziehungsweise Drehpendelschwingungen der Last vermieden. Das verringert die Durchsatzzeit und erhöht die Sicherheit für Mensch und Material. Anwendungsbereiche sind Hallenkrane (OHBC), schienengebundene Portalkrane (RMG) oder Ship-to-Shore-Krane (STS).

mapp Hydraulics
mapp Hydraulics bietet einen einfachen Zugang zur Regelung und Steuerung von hydraulischen Achsen. Auslegung, Simulation, virtuelle Inbetriebnahme und Diagnose von Hydraulik-Systemen werden erleichtert. Innovative Autotuning-Funktionen ermöglichen, die optimalen Regler-Parameter für beliebige Kombinationen aus Pumpen, Ventilen und Zylindern einfach zu ermitteln. Auch die Einbindung der hydraulischen Achse in einen CNC-Achsverbund mit elektrischen Achsen kann ohne Aufwand umgesetzt werden.

mapp Plastics
mapp Plastics umfasst Technologien, die im Bereich der Kunststoffverarbeitung benötigt werden. So gibt es für Schließe, Einspritz-Kolben, Auswerfer, etc. einfach zu bedienende Komponenten, die die Sollprofile für die Bewegungen erzeugen. Zudem stehen besondere Funktionen zur Verfügung, mit denen zum Beispiel der Formschutz bei der Schließe, das Umschalten und der Nachdruck beim Einspritzen oder ein geschlossener Regelkreis für den Staudruck beim Plastifizieren bereit gestellt werden.

mapp Temperature
Eine hochperformante Temperaturregelung, zum Beispiel beim Extrudieren oder Thermoformen, stellt eine große Herausforderung dar. Vor allem, wenn es um Anforderungen wie selbsteinstellende Regler, zonensynchrone Aufheizprofile, minimales Überschwingen oder energieoptimale Betriebsmodi geht. Mit mapp Temperature stehen Funktionen zur Verfügung, um Temperaturprozesse optimal zu regeln. Maschinen können näher an die physikalischen Grenzen gebracht werden.

mapp Web Handling
Der Fokus von mapp Web Handling sind Maschinen mit durchlaufenden Bahnen wie Druck-, Verpackungs- oder Textilverarbeitungsmaschinen. mapp Web Handling ermöglicht maximale Produktivität bei minimalem Ausschuss und umfasst alle notwendigen Technologien: Ob Wickler- oder Transportachse, Tänzer- oder Zugkraftregelung, die komplette Regelungstechnik für den Bahntransport kann über mapp-Komponenten konfiguriert und implementiert werden.
Anwendungsbeispiele: mapp Control im Einsatz
Optimaler Spritzgießprozess mit Simulation und Autotuning
Die Autotuning-Funktion der Hydraulikregelung sorgt dafür, dass der hydraulische Druckregler der Servopumpe einer Spritzgießmaschine optimal parametriert ist.
Der Temperaturregler kann auf Knopfdruck im Simulationsmodus betrieben werden, um die Temperatur einer Zone zu simulieren. Somit kann die Applikationssoftware ohne tatsächliche Temperatureinheit entwickelt und getestet werden.


Individuelle Verpackungsprozesse durch modulares Baukastensystem
Verpackungsprozesse benötigen individuelle Steuerungs- und Regelungslösungen, um einen optimalen Prozessablauf zu gewährleisten. Mit den Funktionen von mapp Control Tools können Anwender beliebige Regelkreise umsetzen, Profile generieren oder einfache statistische Auswertungen vornehmen. So können Maschinenhersteller Alleinstellungsmerkmale generieren.
Perfekte Druckqualität mit virtueller Sensorik
Tritt an der Leitwalze einer Druckmaschine ein Schaden auf, erkennt das der virtuelle Sensor von mapp Web Handling. Der Schaden kann behoben werden, bevor er gravierende Auswirkungen auf die Druckqualität hat.

Simulation auf allen Ebenen
B&R bietet Schnittstellen zu Simulationswerkzeugen auf allen Ebenen an. Die Funktionen von mapp Control können mit Entwicklungstools wie MapleSim oder industrialPhysics gekoppelt und gemeinsam bei Hardware- in-the-Loop-Simulationen oder virtuellen Inbetriebnahmen eingesetzt werden.