Antriebsapplikationen schneller entwickeln
mapp Motion bietet einen einheitlichen Zugang zu allen Bereichen der Antriebstechnik. Das Gesamtpaket beinhaltet mapp-Komponenten für die einfache Erstellung von Einzelachs- (mapp Axis) sowie CNC- (mapp CNC) und Robotik-Applikationen (mapp Robotics). Als Mitglied der mapp-Softwarefamilie sind die Motion-Komponenten beliebig mit anderen mapp-Bausteinen kombinierbar und einfach zu konfigurieren. Alle Servoantriebe von B&R können mit mapp Motion eingesetzt werden.

Anwender profitieren von einer schnelleren und einfacheren Entwicklung, Inbetriebnahme und Wartung. Basis-Funktionen sind in den Komponenten bereits umgesetzt und müssen für die Anwendung nur mehr konfiguriert werden. Die Programmier-Schnittstellen werden von mapp Motion hardware- sowie technologieunabhängig realisiert. Wiederkehrende Positions-Sequenzen oder unterschiedliche Maschinenausprägungen können, unabhängig von der verwendeten Hardware, dasselbe Anwender-Programm verwenden.
Ein Gesamtpaket für alle Anwendungen
mapp Motion bietet einen einheitlichen Zugang zu allen Bereichen der Antriebstechnik. Damit stellt B&R mapp-Komponenten für die einfache Erstellung von Einzelachs- (mapp Axis) sowie CNC- (mapp CNC) und Robotik-Applikationen (mapp Robotics) zur Verfügung.
mapp Axis – Einzelachspositionierung leicht gemacht
Mit mapp Axis lassen sich Applikation für die Positionierung von Einzelachsen schnell und einfach entwickeln. Ein anwendungsnaher Zugang und vorgefertigte Bausteine für die Applikationserstellung werden zur Verfügung gestellt.
Mehr erfahren...
mapp CNC – Flexibel. Integriert. Umfassend.
mapp CNC vereinfacht den Einsatz von CNC-Achsen in der Produktion. CNC-Anwendungen lassen sich einfacher erstellen und in Betrieb nehmen. Für beliebige CNC-Kinematiken stehen dem Anwendungsersteller zahlreiche Hilfsmittel zur Verfügung.
Mehr erfahren...
mapp Robotics – Noch nie war Robotik so einfach
mapp Robotics vereinfacht den Einsatz von Robotern in der Produktion. Robotik-Anwendungen lassen sich leicht erstellen und in Betrieb nehmen. Für beliebige Roboterkinematiken stehen dem Anwendungsersteller zahlreiche Hilfsmittel zur Verfügung.
Mehr erfahren...
mapp Trak – Einfache und schnelle Produktion mit ACOPOStrak
Die Systemsoftware mapp Trak erleichtert das Engineering für das Track-System ACOPOStrak und optimiert die Time-to-market für Produkte. Sie ermöglicht, dass Shuttles nicht kollidieren, keine virtuellen Barrieren überfahren und die konfigurierten Geschwindigkeitsbeschränkungen einhalten.
Mehr erfahren...