Digitale Zwillinge und Simulationsmodelle ermöglichen eine Verkürzung der Entwicklungszeiten in der Maschinenautomatisierung. In der Aus- und Weiterbildung können Simulationsmodelle mit sehr wenig Ressourcenaufwand genutzt werden und es kann trotzdem mit realitätsnahen Problemstellungen gearbeitet werden.
Bei B&R kommt für sowohl die Erstellung als auch die Verwendung digitaler Zwillinge die Software RobotStudio von ABB zum Einsatz.

Sie sind nur ein paar Klicks entfernt! Laden Sie sich eines der B&R-Simulationspakete und die Simulationssoftware RobotStudio herunter!
- Ein Simulationspaket enthält:
- Video des Simulationsmodells
- Simulationsmodell für RobotStudioRobotStudio kann mit einer 30-Tage-Testversion lizensiert werden. Für Bildungsreinrichtungen gibt es kostenlose Lizenzen, die bei ABB angefordert werden können.
- QuickStartGuide für RobotStudio
- Beschreibung des Simulationsmodells (I/Os, Spezifikation, Lösungshinweise)
- Automation Studio Lösungsprojekt

Download für Simulationspakete
Für den Download der Simulationsmodelle ist ein Login auf der B&R Webseite erforderlich. Zum Einloggen verwenden Sie die Zugangsdaten der B&R Website.
RobotStudio kann auf der Webseite von ABB kostenlos heruntergeladen werden.
Die von B&R zur Verfügung gestellten, fertigen Simulationsmodelle werden in RobotStudio importiert und sind ohne weitere Konfiguration sofort einsatzfähig.
![]() |
- Für die Lizensierung von RobotStudio gibt es drei Möglichkeiten:
- 30-Tage Testversion
- Kostenlose Schullizenz für Bildungseinrichtungen
- Vollizenz (kostenpflichtig)