B&R-Getriebe sind optimal auf die umfangreiche Motorenpalette von Synchron- und Stepper-Motoren abgestimmt. Damit steht ein auf Kundenbedürfnisse optimiertes, leistungsstarkes und kostengünstiges Antriebsprogramm aus einer Hand für alle Industriebereiche zur Verfügung.
Unsere Getriebe sind komplett skalierbar in den Eigenschaften und der Bauform. Passend zu Ihren Anforderungen bezüglich Flansch, Abtriebsmoment, Übersetzungsverhältnis, Präzision oder Schutzklasse bieten wir Ihnen immer die optimale Lösung.
B&R-Getriebe sind als Winkelplanetengetriebe, Planetengetriebe mit koaxialer Abtriebswelle sowie mit Abtriebsflansch in verschieden Genauigkeitsklassen erhältlich.
Nutzen Sie die Flexibilität.

Standard Planeten- und Winkelgetriebe
Bietet die perfekte Lösung für die meisten Applikationen zu einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis. Das einzigartige Baukastensystem ermöglicht größte Vielfalt bezüglich Übersetzungsverhältnis, Flansch, Bauformen und vielem mehr. Mehr zu Standard-Getrieben.
Premium Planeten- und Winkelgetriebe
Für Applikationen, die höchste Präzision fordern. Neben der standardmäßigen Geradverzahnung ist auch eine Schrägverzahnung möglich, die noch ruhiger und leiser läuft. Zudem ist das Winkelgetriebe auch mit Hohlwelle erhältlich, durch die Kabel, Leitungen oder Materialstränge platzsparend hindurchgeführt werden können. Somit eröffnen sich zusätzlich neue Möglichkeiten in der Maschinenkonstruktion. Mehr zu Premium-Getrieben.
Online-Tools

CAD-Konfigurator für Motoren und Getriebe
Unsere CAD-Applikation erlaubt Ihnen den Zugriff auf 2D/3D CAD-Daten in verschiedenen Formaten.