Baureihen
8LVB
Höchste Leistungsdichte auf kleinstem Bauraum
Die Motoren der 8LVB-Baureihe sind bestens geeignet für höchste Anforderungen an Dynamik und Drehmoment bei kleinsten Platzverhältnissen.
- Hoch dynamische Antriebe durch niedrige Trägheitsmomente
- Hohes Moment bei kleinstem Bauraum
- Leistungsbereich bis 1 kW für 80 VDC und 320 VDC Zwischenkreisspannung
- Stecksystem mit Selbstverriegelung
- Robuste, industrietaugliche Steckverbindung mit optimaler EMV- Schirmung
- 300° verdrehbare Doppel-Winkeleinbaudose und Einkabellösung (hybrid)
8WSB
Hochpräzise Synchronisation und genaue Positionierung
Mit den Motoren der 8WSB-Baureihe sind Servoapplikationen möglich, die hochpräzise Synchronisation und genaue Positionierung auf kleinstem Raum erfordern.
- Direkt angebaute 1- bis 3-stufige Planetengetriebe
- Nahtlos verschweißte Gehäuse
- Ultra kompakt und hochdynamisch
- Leistungsbereich von 7 bis 205 Watt für 60 VDC Zwischenkreisspannung
- Robuste, industrietaugliche Steckverbindung mit optimaler EMV-Schirmung
- Fest mit dem Motor verbundenes und vorkonfektioniertes Motorhybridkabel
- Baugröße 4 (Ø 40 mm) gibt es optional im Hygiene-Design in IP69K
Online-Tools
CAD-Konfigurator für Motoren und Getriebe
Unsere CAD-Applikation erlaubt Ihnen den Zugriff auf 2D/3D CAD-Daten in verschiedenen Formaten.