Die eingesetzten Lüfterbaugruppen sind baugrößenabhängig.
8LSx4 | 8LSx5 / 8LSx6 | 8LSx7 / 8LSx8 | 8LSP9 | |
|---|---|---|---|---|
Hersteller | ebm-papst | |||
Herstellerbezeichnung | 4184 NXH | 7114 N | 6424 M | W1G250-HH37-52 |
C-UR-US gelistet | Ja | |||
Art des Lüfters | DC Lüfter mit elektronisch kommutiertem Außenläufermotor | |||
Rotorlagerung | Kugellager | |||
Schutzart | IP20 | |||
Nennspannung | 24 VDC +16 % / -50 % | 24 VDC +25 % / -50 % | 24 VDC +33 % / -50 % | 24 VDC +17 % / -33 % |
Leistungsaufnahme | 11 W | 12 W | 105 W | |
Überlastschutz | Blockier- und Überlastschutz durch PTC-Widerstand; teilweise impedanzgeschützt | Verpol- und Blockierschutz | ||
Temperaturbereich | -30 bis +70 °C | -25 bis +72 °C | -20 bis +55 °C | -25 bis +60 °C |
Betriebsgeräusch | 57 dB(A) | 53 dB(A) | 52 dB(A) | - |
Lebensdauer bei 40 °C: bei maximal zulässiger Temperatur: | 70000 h 35000 h | 80000 h 37500 h | - - | |