Ihr Vorteilspaket
B&R PCs wurden dafür geschaffen, die hohen Anforderungen industrieller Kunden an Robustheit, Zuverlässigkeit und Langzeitverfügbarkeit zu erfüllen. Die kritischsten Entscheider aus vielen Branchen haben B&R Industrie-PCs gewählt, weil auf den ersten Blick billige PCs langfristig die teuerste Lösung darstellen. Schließlich wird erst am Ende des Produktlebenszyklus abgerechnet und da spielen die B&R Industrie-PCs ihre Kostenvorteile in der Gesamtrechnung so richtig aus.
Box PCs
Leistungsfähige Atom und Core™ i-Technologie Prozessoren sorgen dafür, dass Automatisierungssysteme mit höchsten Ansprüchen optimal laufen. Für die Integration in das Antriebssystem steht ein spezieller Formfaktor zur Verfügung.
Panel PCs
Panel PCs vereinen Display und PC in einem Gerät und formen so eine sehr kompakte Einheit. Sie stehen als Touch, Multitouch und/oder Tastengeräte in verschiedenen Displaygrößen zur Verfügung. Ausführungen in Schutzart IP65 erlauben den Einsatz in besonders rauen Umgebungen.
Übertragungstechnik
Die Übertragungstechnologie Smart Display Link 4 bietet klaren Zusatznutzen für den modularen Maschinen- und Anlagenbau.
Industrie Monitore
Automation Panels sind die ideale Visualisierung für Box PCs oder erweitern Panel PCs. Sie stehen als Touch und/oder Tastengeräte bzw. mit Multitouch in verschiedenen Displaygrößen zur Verfügung.
Automation PC mobile
Der Automation PC 3100 mobile ist in Schutzklasse IP69K ausgeführt und speziell für den Einsatz in rauer Umgebung ausgelegt.