Auswahltabelle | 7XV108.50-11 | 7XV108.50-12 | 7XV116.50-11 | 7XV116.50-12 | 7XV116.50-01 | 7XV124.50-11 | 7XV124.50-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl Ventile | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 |
GND Pin | 22,23,24,25 | 13,22,23,24,25 | 22,23,24,25 | 13,22,23,24,25 | 22,23,24,25 | 25 | 13 |
Schutzart | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Busanschluss | 11-polig | 11-polig | 11-polig | 11-polig | 10-polig | 11-polig | 11-polig |
Versorgung | via Busanschluss | via Busanschluss | via Busanschluss | via Busanschluss | via Busanschluss | via Busanschluss | via Busanschluss |
Auswahltabelle | 7XV108.50-51 | 7XV108.50-62 | 7XV116.50-51 | 7XV116.50-62 | 7XV124.50-51 | 7XV124.50-61 | 7XV124.50-62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl Ventile | 8 | 8 | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 |
GND Pin | 22,23,24,25 | 13,22,23,24,25 | 22,23,24,25 | 13,22,23,24,25 | 25 | 25 | 13 |
Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Busanschluss | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 |
Versorgung | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 |