Intelligente und adaptive Handlingsysteme
Die mechatronischen Systeme von B&R revolutionieren das Produkthandling in industriellen Anlagen. Mit dynamischer Steuerung individueller Produktbewegungen schaffen B&R-Systeme eine außergewöhnliche Flexibilität und erlauben blitzschnelles Umrüsten – für ultra-produktive, adaptive Fertigungssysteme von Losgröße 1 bis zur Massenproduktion. So wird auch unter herausfordernden Bedingungen die Gesamtanlageneffektivität maximiert.
Begrenzte Produktionsflächen, komplexe Systemintegration und der Anspruch an einen messbaren ROI erfordern innovative Lösungen. B&Rs mechatronische Systeme verwandeln jeden Quadratmeter Ihrer Fabrik in produktiven Raum.
ACOPOS 6D
Schwebend.
Die berührungslose Magnetschwebetechnologie sorgt für maximale Flexibilität bei minimalem Wartungsaufwand. ACOPOS 6D verfügt über smarte Softwarefunktionen, sechs Freiheitsgrade, mikrometergenaue Positionierung und dynamische Bewegungen mit bis zu 40 kg Nutzlast pro Shuttle.

ACOPOStrak
Schnell.
Adaptives Handlingssystem mit smarten Softwarefunktionen und präziser Echtzeitsteuerung einzelner Shuttles. Produktströme lassen sich dynamisch trennen und zusammenzuführen – ohne mechanische Umbauten. ACOPOStrak ermöglicht somit kurze Umrüstzeiten, weniger Stillstände und mehr Effektivität.

SuperTrak
Bewährt.
Modulares, intelligentes Lineartransportsystem mit hot-swap-fähigen Shuttles für maximale Flexibilität. Reduziert mechanische Komplexität und Rüstzeiten. Patentierte Langstator-Linearmotortechnologie bietet ±10 µm Präzision, 10 kg Nutzlast sowie smarte Funktionen wie Temperaturprognosen und vorausschauende Wartung.

Ihre Vorteile im Überblick
Vollständige Integration
Die mechatronischen Systeme lassen sich in bestehende Systeme integrieren und steigern so die Effizienz Ihrer Anlagen bei gleichzeitig geringerem Platzbedarf. Perfekt abgestimmte Prozesse, Echtzeit-Synchronisierung von Robotern sowie Bearbeitung von Werkstücken während des Transports – die Integration von Mechatronik in die Automatisierung ermöglicht völlig neue Dimensionen.
Hohe Flexibilität
Mechatronische Systeme von B&R schaffen Raum für neue Ideen, indem sie Materialflüsse intelligent steuern und maximale Effizienz auf kleinstem Raum ermöglichen. Verschiedene Shuttlegrößen für unterschiedliche Anforderungen, hot-swap-Funktion (teilweise werkzeuglos) sowie Einzelansteuerung oder Gruppierung bieten maximale Dynamik & Flexibilität.
Schneller und produktiver
Umrüstzeiten und Pufferzonen entfallen. Shuttles können flexibel und unabhängig voneinander bewegt, an Bearbeitungsstationen gruppiert oder getrennt werden. So lässt sich vorhandener Raum maximal ausnützen, was zu einer signifikanten Steigerung von Durchsatz und Produktivität führt.
Reinraumfähig
ACOPOStrak und ACOPOS 6D können bis zur Schutzklasse IP69K eingesetzt werden. B&R Track-Systeme reduzieren den mechanischen Abrieb signifikant beziehungsweise im Fall von ACOPOS 6D komplett. Verschmutzung und Kontamination von sensiblen Produkten werden so vermieden.
Value Provider
Profitieren Sie von einem Netzwerk zertifizierter Experten, das Ihnen Zugang zu innovativen Technologien, maßgeschneiderten Lösungen und erstklassigem Service bietet. Unsere Value Provider sind nach höchsten Standards qualifiziert – für maximale Effizienz, Qualität und Zukunftssicherheit Ihrer Automatisierungsprojekte.
Vertrauen Sie auf starke Partnerschaften, die echten Mehrwert schaffen.

Service
Hinter der beeindruckenden Leistungsfähigkeit moderner mechatronischer Systeme steckt nicht nur technische Perfektion. Entscheidend sind die Menschen, die Sie dabei unterstützen, das volle Potenzial Ihrer Lösung auszuschöpfen – von der ersten Idee bis zum zuverlässigen Betrieb über viele Jahre hinweg.
Mit unseren Mechatronik-Services steht Ihnen ein Team von B&R-Expert:innen vor Ort oder remote zur Seite, das Sie dabei unterstützt:
- Ihre Projekte von der Konzeptphase bis zur Umsetzung zu begleiten• Die Leistung Ihrer Systeme gezielt auf Ihre Anforderungen abzustimmen
- Einen langfristig stabilen und zuverlässigen Betrieb sicherzustellen
- Ihre Ziele effizient und messbar zu erreichen.
Erhalten Sie Unterstützung durch B&R-Experten: