Allgemeines
Kabelquerschnitte 2x 6 mm² + 1x (2x 0,34 mm²)
Beständigkeit Ölbeständigkeit nach EN 60811-4040
Flamwidrig nach EN 60332-1-2
Hydrolysebeständigkeit nach EN 50396
Mikrobenbeständigkeit nach EN 50396
Halogenfreiheit nach EN 60754
Silikonfreiheit nach VW PV 3.10.7
Zulassung E343712 RU AWM STYLE 20233 80°C 300V VW-1
Kabelaufbau
Außenmantel
Material TPU, flammwidrig
Steckverbindung
Typ Rundstecker 4-polig female
Steckzyklen >500
Kontakte 4
Schutzart nach EN 60529 gesteckt IP65/IP67
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 300 VDC (Leistung)
60 VDC (Signal)
Nennstrom 30 A (Leistung)
2 A (Signal)
Umgebungsbedingungen
Temperatur
bewegt -20 bis 80°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Länge 5 m
Durchmesser 10,5 mm
Biegeradius
einmalige Biegung ≥3x Kabeldurchmesser
bewegt ≥12,5x Kabeldurchmesser
Torsionsfestigkeit max. 720°/m
Gewicht 1,2 kg
Materialnummer:
8YFLCP0005.00430-1
Beschreibung:
ACOPOS 6D Leistungskabel, Länge 5 m, M20 Stecker 4-pol. X-kodiert female gewinkelt
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 8YFLCP0005.00430-1 PDF / 150 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo