Flexibles Transportsystem für maximale Effektivität

ACOPOStrak ist ein modular aufgebautes Transportsystem auf Basis eines Langstator-Linearmotors, das eine flexible und präzise Bewegung einzelner Shuttles innerhalb von Produktionsanlagen ermöglicht. Die Shuttles lassen sich individuell bewegen, gruppieren und synchronisieren – inklusive integrierter Kollisionsvermeidung und Prozesskopplung über mehrere Stationen hinweg.

Hochgeschwindigkeitsweichen ermöglichen das Zusammenführen und Aufteilen von Produktströmen ohne Geschwindigkeitsverlust. Die vollständig gekapselte Bauweise (IP69K) erlaubt auch den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen. Mittels intuitiver, grafischer Programmierung und umfassender Simulation kann die gesamte Anlagenauslegung vorab am PC entwickelt und getestet werden, wodurch Hardwaretests entfallen und die Inbetriebnahme deutlich schneller erfolgt. ACOPOStrak ist kompatibel mit dem gesamten Motion- und Mechatronics-Portfolio von B&R und eignet sich besonders für Anwendungen mit vielen verschiedenen Produkten.

Alle Vorteile auf einen Blick

Unendliche Skalierbarkeit

Das System funktioniert von einer Minimalvariante mit einem Track und einem Shuttle bis zu theoretisch unendlich vielen Segmenten und Shuttles.

Hochgeschwindkeitsweichen

Als einziges System der Welt kann ACOPOStrak Produktströme bei Maximalgeschwindigkeit individuell kontrolliert teilen und zusammenführen.

Einfache Einrichtung & Simulation

Vollständig integrierte grafische Auslegung in ACOPOStrak Designer - inklusive mechanischer, elektrischer und thermischer Auslegung sowie Durchsatzberechnung. Hardwaretests entfallen komplett.

Interoperable B&R-Produktumgebung

Die native Kompatibilität zum Koordinatensystem von ACOPOS 6D und SuperTrak bietet die Option, verschiedene Transportsysteme für einzelne Teilabschnitte kombiniert zu nutzen.

Integrierte Kollisionsvermeidung

Steuerungsseitig automatisch implementierte Kollisionsvermeidung – selbst bei verschieden großen Produkten und Traglasten. Die Produktgröße wird in der Software konfiguriert oder mit Sensoren gemessen. Darauf basierend werden die einzelnen Shuttles automatisch gesteuert und Zusammenstöße vermieden.

Flexible Layouts & Materialien

Während individuelle Layouts es ermöglichen, jeden Punkt im Grid mit optimaler Raumnutzung zu erreichen sind auch vertikale und geneigte Segmente möglich. Die Materialoptionen der Schienen und Shuttles ermöglichen individuelle Anpassungen an Bedürfnisse hinsichtlich Abriebsfreiheit, Schutzklasse und Preis.

Globaler Service

Applikationssupport bei Layout, Auslegung und Inbetriebnahme sowie weltweites B&R-Servicenetzwerk für Support, Schulungen und Ersatzteile.

Vorausschauende Wartung

ACOPOStrak Monitor liefert Echtzeit-Sensordaten, KI-unterstützte Zustandsprognosen und überwacht Shuttle-Encoder – für frühzeitige, exakte Diagnosen und planbare Wartung.

Prozessorienterte, grafische Steuerung bedeutet , ich definiere nur die Prozesse, d er Shuttlefluss dazwischen funktioniert automatisch – unabhängig von der Anzahl der Shuttles und über den gesamten Ablauf mit hunderten Segmenten.

Johannes Vitzthum
Product Manager ACOPOStrak

Nehmen Sie Kontakt mit unserem lokalen Experten auf!

Kontakt

Oder vernetzen Sie sich direkt mit Johannes Vitzthum auf LinkedIn.

Funktion & Komponenten

Technische Spezifikationen

Shuttle-Größe 50mm, 100mm
Shuttle-Nutzlast 1kg - 2kg
Maximale Geschwindigkeit bis zu 4 m/s
Positionsgenauigkeit ±50-150 µm
Schutzklasse IP65 oder IP69K
Dynamik 85N - 170N

ACOPOStrak Shuttles

Die Shuttles ermöglichen einen reibungsarmen Transport und präzise Produktpositionierung, wahlweise mit und ohne Weichenfunktion. Einzelne Shuttles haften durch Permanent-Magnet-Haltung am Track und lassen sich einfach und schnell aufsetzen und abnehmen: Der Bediener setzt die Räder auf die Führung auf; das Shuttle wird sogleich von der Magnetkraft gehalten. Mithilfe von Trackabschnitten für Umrüstung und Service ist der Wechsel noch effizienter – vollständig ohne Maschinenstillstände, im laufenden Betrieb – möglich.

ACOPOStrak Segmente

Das flexible Transportsystem ACOPOStrak bietet Ihnen volle Freiheit: Kombinieren Sie die Trackteile genau so, wie sie zu Ihrer Maschine oder Anlage passen. Es lassen sich alle möglichen offenen und geschlossenen Bauformen auf Basis einer Gitterstruktur realisieren. Die Orientierung der Ebene ist Ihnen überlassen und somit optimal an den geforderten Prozess anpassbar.

Den Kern des Track-Systems bildet ein Linearmotor, der modular aus vier Elementen aufgebaut ist: ein Geraden-Element, ein 45°-Element und zwei 22,5°-Elemente, mit jeweils einer Rechts- und einer Links-Biegung. Mit der modularen, flexiblen Systemkonzeption ermöglicht ACOPOStrak kompakte und somit effiziente Maschinendesigns. Gestalten Sie Ihre Maschine einfach nach Ihren Prozessanforderungen.

Software

Die drei Softwareprodukte ACOPOStrak Designer, mapp Trak und ACOPOStrak Monitor begleiten ACOPOStrak über den gesamten Lebenszyklus – von der ersten Konzeptidee bis zur Wartung. Sie greifen nahtlos ineinander und sorgen für maximale Effizienz und Zuverlässigkeit.

Mit ACOPOStrak Designer wird das Planen und Testen des intelligenten Track-Systems ACOPOStrak genenüber herkömmlicher Maschinenprogrammierung extrem vereinfacht. So können in einem grafischen User-Interface virtuelle Layouts mit ACOPOStrak-Elementen in 3D konfiguriert werden. Prozessabläufe oder einzelne Shuttles sowie zahlreiche weitere Parameter mit nur einem Tool ausführlich getestet und ausgewertet werden. Der Programmieraufwand entfällt, die Kosten für den Energiebedarf werden optimiert und der Durchsatz gesteigert – für planbaren ROI & OEE.

mapp Trak  ACOPOStrak Monitor

Komponenten & Module

Segmente
Kabel
Leistungsversorgung
Kabel washdown
B&R Standardführungssystem
Legacy-Shuttles
Standardshuttles
Magneteinheiten
Ersatzteile
Werkzeuge
Zubehör
Verschlusskappen

B&R ist weltweit mit 200 Niederlassungen und Value Providern präsent, die Technik-Know-how mit lokalem Marktverständnis verbinden.

Value Provider finden

Referenzen und Erfolgsgeschichten

Einblicke in echte Anwendungen und Partnerschaften. Sehen Sie, wie Unternehmen weltweit von unseren Lösungen profitieren.

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo