Diese einzigartige Kombination von Produkteigenschaften schafft Ihren Wettbewerbsvorteil:
Schutzart IP69K

Die Hochgeschwindigkeitsweiche macht den Unterschied
ACOPOStrak verfügt als einziges modernes flexibles Transportsystem über eine Hochgeschwindigkeitsweiche. Damit können Produkte von einer Tracklinie auf die andere bei voller Produktionsgeschwindigkeit übergeben werden. Das eröffnet völlig neue Möglichkeiten zur Flexibilisierung Ihrer Produktion.

Produktströme können mithilfe der Hochgeschwindigkeitsweiche einfach getrennt und zusammengeführt werden. Die Wartungsaufwände reduzieren sich durch den verschleißfreien elektromagnetischen Betrieb der Weiche auf ein Minimum.
- Highlights
- Rein elektronische Funktionsweise
- Verschleißfreie Technologie
- Produktströme bei voller Geschwindigkeit teilen und vereinen

Höchste Produktivität
Individualisierte Packs in Echtzeit zusammenstellen
Individualisierte Packs in Echtzeit zusammenstellen
Mit der Weiche lassen sich Produktvarianten zu individualisierten Paketen zusammenstellen – in verschiedenen Kombinationen, in Echtzeit – und das ohne Umrüstung. Damit können Sie zum Beispiel Sixpacks je nach Bedarf mit unterschiedlichen Getränken zusammenzustellen.
Maximale Produktionsgeschwindigkeit
Maximale Produktionsgeschwindigkeit
Die Weiche löst auch bei maximaler Geschwindigkeit des Shuttles zuverlässig aus. Damit ist der Betrieb bei hoher Produktionsgeschwindigkeit in vollem Umfang möglich.
Aussortieren im Betrieb
Aussortieren im Betrieb
Fehlerhafte Produkte können in der Maschine oder Anlage einzeln direkt über die Weiche aussortiert werden. Im Gegensatz zu herkömmlichen Maschinen und Anlagen erhöht sich durch die frühzeitige Entnahme, zum Beispiel vor der Primär- oder Sekundärverpackung, die Gesamtanlageneffektivität (OEE).
Verbessertes Handling und Energieeinsparung
Verbessertes Handling und Energieeinsparung
Um maximale Dynamik und hohen Durchsatz zu erreichen, erzeugt ACOPOStrak eine hohe Schubkraft, die zum Beispiel für Prozessschritte wie das Spannen genutzt wird. Dies macht ACOPOStrak robuster, reduziert den Produktverschleiß und senkt den Energieverbrauch.

Shuttlewechsel im Betrieb

Die Shuttles haften durch Permanent-Magnet-Haltung am Track und lassen sich einfach und schnell aufsetzen und abnehmen: Der Bediener setzt die Räder auf die Führung auf; das Shuttle wird sogleich von der Permanentmagnetkraft gehalten. Mithilfe von Trackabschnitten für Umrüstung und Service ist der Wechsel noch effizienter – vollständig ohne Maschinenstillstände, im laufenden Betrieb – möglich.
Parallele Bearbeitung

Mithilfe einer Weiche kann der Produktstrom auf mehrere parallele Bearbeitungsstationen verteilt und anschließend wieder zusammengeführt werden. Zeitkritische Prozesse lassen sich damit wesentlich beschleunigen. Die Durchlaufzeit verringert sich; die Produktivität steigt.

Absolute Gestaltungsfreiheit
Konstruieren Sie Ihren ACOPOStrak
Das flexible Transportsystem ACOPOStrak bietet Ihnen volle Freiheit: Kombinieren Sie die Trackteile genau so, wie sie zu Ihrer Maschine oder Anlage passen. Es lassen sich alle möglichen offenen und geschlossenen Bauformen auf Basis einer Gitterstruktur realisieren. Die Orientierung der Ebene ist Ihnen überlassen und somit optimal an den geforderten Prozess anpassbar.
Den Kern des Track-Systems bildet ein Linearmotor, der modular aus vier Elementen aufgebaut ist: ein Geraden-Element, ein 45°-Element und zwei 22,5°-Elemente, mit jeweils einer Rechts- und einer Links-Biegung. Mit der modularen, flexiblen Systemkonzeption ermöglicht ACOPOStrak völlig neue Maschinendesigns. Gestalten Sie Ihre Maschine einfach nach Ihren Prozessanforderungen.
Führungsschienen
Shuttle | Gerade | 45° | 90° | 135° | 180° |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tracklänge | 660 mm | 900 mm | 1140 mm | 1380 mm | 1620 mm |
Segmente
Geradensegment | Kurvensegment rechts | Kurvensegment links | Kreisbogensegment |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Radius | 305,58 mm | ||
Winkel | 22,5° | 45° | |

Mit intelligenter Software schnell zum Ergebnis
Die Programmierung des Tracks erfolgt prozessorientiert. Der Programmierer beschreibt Regeln, die den Produktfluss am Track definieren. Das geht schneller, als eine hohe Anzahl an Achsen oder Shuttles einzeln zu programmieren. Der Entwickler der Applikations-Software wird zudem durch eine integrierte Kollisionsvermeidung entlastet, die für einen reibungslosen Fluss der Produktion sorgt.
- Highlights
- Intuitive Programmierung des Prozessflusses
- Integrierte Kollisionsvermeidung
- 3D-Visualisierung und -Simulation
- Autonomes Verkehrsleitsystem für Shuttles
Schneller auf dem Markt
Damit der ACOPOStrak in kurzer Zeit in Betrieb geht, stellen wir Ihnen umfangreiche Software-Funktionen zur Verfügung. Mit der B&R-Simulations-Funktion können Sie den Applikationscode bereits in der Entwicklungsphase sowohl in der Simulation als auch auf der realen Hardware testen. Das verkürzt die Entwicklung und Inbetriebnahme erheblich und Sie sind mit Ihrer Maschine schneller auf dem Markt.