Lineares Transportsystem für präzise Produktpositionierung

SuperTrak ist eine seit Jahrzehnten bewährte, flexible Lösung für anspruchsvolle Automatisierungsaufgaben, etwa für die Fertigung medizinischer Geräte. SuperTrak nutzt eine Langstator-Linearmotor-Technologie, mit der sich individuell steuerbare Shuttles durch Permanentmagneten auf einer Transportschiene bewegen.

Mit einer unerreichten Positioniergenauigkeit von 10 Mikrometern und einer Nutzlast von bis zu 10 kg pro Shuttle setzt SuperTrak neue Maßstäbe in der adaptiven Automatisierung. Layouts lassen sich flexibel gestalten – ob horizontal, vertikal, mit engen oder breiten Kurven. Integrierte Predictive-Maintenance-Funktionen sorgen für maximale Anlagenverfügbarkeit und planbare Wartung.

Alle Vorteile auf einen Blick

Flexible Layouts

Steckbare Segmente für flexible Layouts (horizontal, vertikal, breite Kurven, 90°-Kurven) von bis zu 64m Streckenlänge. Das System ist in 1-Meter-Schritten skalierbar.

Zuverlässigkeit

Bewährte Technologie mit tausenden Metern im industriellen Einsatz – seit Jahrzehnten. SuperTrak arbeitet auch in rauen Industrieumgebungen bei einem 24/7-Betrieb zuverlässig und sicher.

Marktführende Präzision

Positionierung der Shuttles mit einer Genauigkeit von ±10 µm, unabhängig von der Nutzlast. Dadurch lassen sich selbst schwere Produkte innerhalb kleinster Wiederholgenauigkeit bewegen.

Vorausschauende Wartung

Echtzeit-Überwachung der Shuttle-Encoder für frühzeitige Prognosen und planbare Wartung, um Ausfallzeiten zu minimieren und die Lebensdauer Ihrer Maschine zu verlängern.

Anti Sloshing

Mit SuperTrak lassen sich Flüssigkeiten schnell und ohne Verschütten transportieren. Diese Technologie unterdrückt Schwingungen der freien Oberfläche und verhindert so, dass das Material beim Transport aus Behältern herausschwappt.

Einfache Einrichtung & Simulation

Vollständig integrierte Auslegung in Automation Studio inklusive thermischem Modell und Durchsatzberechnung.

Globaler Service

Applikationssupport bei Layout, Auslegung und Inbetriebnahme sowie weltweites B&R-Servicenetzwerk für Support und Ersatzteile.

Hohe Nutzlast

Bis zu 10 kg pro Shuttle, ideal für größere oder schwerere Produkte.

Wir haben mit unserer Software die Möglichkeit, ein System per Drag-and -Drop in Minuten zu simulie-
ren und Produktstationen auszulegen , inklusive Durchsatz und thermischem Modell . Das ist einzigartig
und bietet eine unvergleichbar rasche Entscheid ung sgrundlage vor jedem Investment.

Philipp Henhapl
Product Manager SuperTrak

Nehmen Sie Kontakt mit unserem lokalen Experten auf!

Kontakt

Oder vernetzen Sie sich direkt mit Philipp Henhapl auf LinkedIn.

Funktion & Komponenten

Technische Spezifikationen

Shuttle-Größe 152 x 189,23 x 46mm
Shuttle-Nutzlast 100g - 10 kg
Maximale Geschwindigkeit bis zu 4 m/s
Positionsgenauigkeit ±10 µm
Schutzklasse IP20

SuperTrak Segmente

SuperTrak Segmente regeln das elektromagnetische Feld für die Shuttles. In 1-Meter-Segmenten (horizontal oder vertikal) sind bis zu 64m Track mit 90° sowie 180° Kurven für minimierten Footprint realisierbar.

SuperTrak Shuttles

Die Shuttles ermöglichen einen reibungsarmen Transport mit präziser Produktpositionierung. Für jedes Shuttle kann eine beliebige Richtung, Beschleunigung, Geschwindigkeit und Position individuell programmiert werden. Die integrierte Kollisionsvermeidung verhindert den Kontakt zwischen Shuttles und ermöglicht eine automatische Warteschlangenbildung an Prozessstationen.

Software

Unsere Software simuliert komplette Produktionsprozesse ohne Programmierung – inklusive 2D/3D-Animation und automatischer Durchsatzanalyse. Das Ergebnis ist eine vollständig planbare Maschine mit 2D/3D-Animation sowie automatisch generierten Statistiken zu Transportzeiten und finalem Durchsatz.

Profitieren Sie von intelligenter Temperaturprognose und datenbasierter Planung für maximale Effizienz. Die integrierten Predictive-Maintenance-Funktionen überwachen die Encoderqualität und -positionierung in Echtzeit und ermöglichen planbare Wartung für maximierte OEE.

Komponenten & Module

Segmente
Shuttles
Leistungsversorgung
Kabel
Zubehör
Ersatzteile

B&R ist weltweit mit 200 Niederlassungen und Value Providern präsent, die Technik-Know-how mit lokalem Marktverständnis verbinden.

Value Provider finden

Referenzen und Erfolgsgeschichten

Einblicke in echte Anwendungen und Partnerschaften. Sehen Sie, wie Unternehmen weltweit von unseren Lösungen profitieren.

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo