Oops, an error occurred! Code: 20260128232417108d8990

Automation Studio Target for Simulink

Mit Automation Studio Target for Simulink bietet B&R eine Schnittstelle zur automatischen Codegenerierung aus Matlab Simulink für B&R-Zielsysteme an. Die Simulations-und Entwicklungstools MATLAB®/Simulink®und Automation Studio ermöglichen, in nur wenigen Minuten von der Entwicklung eines Modells zu einem qualitativ hochwertigen Programmcode zu gelangen. Hierbei werden die Sprachen C, C++ und Strukturierter Text nach der IECNorm 61131-3 unterstützt. Die Anwendung von modellbasierter Entwicklung mit MATLAB®und Simulink®steigert die Produktqualität und reduziert die Entwicklungszeit.

Materialnummer Beschreibung
1TGSIMTS.CRP.00-01 Die Unternehmenslizenz erlaubt die Nutzung von Automation Studio Target for Simulink über alle Unternehmensstandorte hinweg durch alle Anwender des Unternehmens, einschließlich aller verbundenen Unternehmen für den Zeitraum eines Jahres. Mit der Unternehmenslizenz ist es erlaubt, Automation Studio Target for Simulink auf einem B&R Automation PC, der mit der Maschine ausgeliefert wird, zu lizensieren, wenn gewährleistet wird, dass nur Servicepersonal des Maschinen- und Anlagenbauers Zugriff auf das Automation Studio Target for Simulink hat. Das Automation Studio Target for Simulink ermöglicht die automatische Codegenerierung aus MATLAB/Simulink für Automation Studio. Unterstützung von C, C++ für Tasks und Funktionsbausteine. Weiters werden der Simulink External Mode, Simulink C-S-Functions, Model Referencing, sowie SimScape unterstützt. Die Lizenzierung erfolgt durch eine Freischaltung über das Internet. Die Lizenz wird nach einem Jahr automatisch für ein weiteres Jahr verlängert und erneut in Rechnung gestellt, sofern die Lizenz nicht vor Ablauf gekündigt wird.
1TGSIMTS.SNG.00-01 Die Einzelplatzlizenz erlaubt die Nutzung von Automation Studio Target for Simulink durch genau einen Anwender zu einem bestimmten Zeitpunkt für den Zeitraum von einem Jahr. Das Automation Studio Target for Simulink ermöglicht die automatische Codegenerierung aus MATLAB/Simulink für Automation Studio. Unterstützung von C, C++ für Tasks und Funktionsbausteine. Weiters werden der Simulink External Mode, Simulink C-S-Functions, Model Referencing, sowie SimScape unterstützt. Die Lizenz wird auf einem Technology Guard (Dongle) gespeichert. Dadurch können sich mehrere Anwender das Nutzungsrecht von Automation Studio an unterschiedlichen Arbeitsplätzen teilen, indem der Technology Guard mit der Einzelplatzlizenz auf dem jeweiligen Arbeitsplatzrechner gesteckt wird. Die Lizenz wird nach einem Jahr automatisch für ein weiteres Jahr verlängert und erneut in Rechnung gestellt, sofern die Lizenz nicht vor Ablauf gekündigt wird. Der Technology Guard ist nicht in der Einzelplatzlizenz enthalten (separate Bestellung erforderlich).
1TGSIMTS.SNG.00-02 Die Einzelplatzlizenz erlaubt die Nutzung von Automation Studio Target for Simulink durch genau einen Anwender zu einem bestimmten Zeitpunkt für den Zeitraum von einem Jahr. Das Automation Studio Target for Simulink ermöglicht die automatische Codegenerierung aus MATLAB/Simulink für Automation Studio. Unterstützung von C, C++ für Tasks und Funktionsbausteine. Weiters werden der Simulink External Mode, Simulink C-S-Functions, Model Referencing, sowie SimScape unterstützt. Die Lizenz wird auf einem Software- Lizenzbehälter gespeichert, welcher an den Rechner fix gebunden ist. Ein Transfer der Lizenz auf einen anderen Rechner ist dadurch nicht möglich. Die Lizenz wird nach einem Jahr automatisch für ein weiteres Jahr verlängert und erneut in Rechnung gestellt, sofern die Lizenz nicht vor Ablauf gekündigt wird.
1TGSIMTS.STE.00-01 Die Standortlizenz erlaubt die Nutzung von Automation Studio Target for Simulink innerhalb eines Unternehmensstandortes durch beliebig viele Anwender. Die Anwender müssen dabei beim jeweiligen Unternehmensstandort angestellt sein, können aber das Automation Studio Target for Simulink örtlich uneingeschränkt nutzen (z.B. auch international tätige Servicetechniker). Das Automation Studio Target for Simulink ermöglicht die automatische Codegenerierung aus MATLAB/Simulink für Automation Studio. Unterstützung von C, C++ für Tasks und Funktionsbausteine. Weiters werden der Simulink External Mode, Simulink C-S-Functions, Model Referencing, sowie SimScape unterstützt. Die Lizenzierung erfolgt durch eine Freischaltung über das Internet. Die Lizenz wird nach einem Jahr automatisch für ein weiteres Jahr verlängert und erneut in Rechnung gestellt, sofern die Lizenz nicht vor Ablauf gekündigt wird.

Allgemeine Informationen

  • Einsatzgebiete
     
  • Rapid Prototyping: Implementierung auf Knopfdruck
  • Modellbasierter Reglerentwurf
  • Entwicklung anspruchsvoller Reglerstrukturen
  • Hardware-in-the-Loop: Emulation kritischer Anlagenteile
  • Design von Messwertfiltern
  • Statistische Datenauswertung
  • So profitieren Sie
     
  • Verkürzte Entwicklungszyklen
  • Steigerung der Produktivität
  • Dokumentiertes und wiederverwendbares Prozesswissen
  • Optimierte Reglerparameter
  • Umfangreiche Funktionsbibliotheken
  • Zahlreiche Auswertungsmöglichkeiten
  • Intuitive Bedienung

Technische Daten

Für die Verwendung des B&R Automation Studio Target for Simulink® gelten nachfolgende Softwarevorraussetzungen:

  • MATLAB® and Simulink® aktuellste Version bis zu Version 2017b ab B&R Automation Studio Target for Simulink® Version 6.2.2
     
  • Simulink Coder® oder Embedded CoderTM 
     
  • C++/C Compiler: abhängig von der Matlab®/Simulink® Version z.B. SDK7.0 oder Visual Studio
     
  • Zur direkten Übertragung des Codes während der Codegenerierung ins Automation Studio ist eine Automation Studio Version ab 3.0.90 notwendig.

Bidirektionaler Datenaustausch

External Mode 

Der External Mode ermöglicht eine Verknüpfung des Zielsystems mit dem Simulinkmodell über eine TCP/IP-Verbindung. Hierdurch ist es möglich, Daten zur Laufzeit bidirektional auszutauschen. Daten können folglich direkt im Simulinkmodell vom Zielsystem zur Verfügung gestellt (z.B. mit Hilfe von der Verwendung eines 'Scopes' oder 'Displays') oder vom Simulinkmodell aufs Zielsystem herruntergeschrieben werden (z.B. mit Hilfe des Simulink 'Gain' oder 'Constant' Blocks).

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo