Damit Sie Ihr Projekt präsentieren können, benötigen Sie ein Konzept für die Präsentation Ihrer Projektidee. Wir haben hiervon eine konkrete Vorstellung und setzen voraus, dass Sie Ihre Vorbereitung entsprechend unserer Vorgaben angehen. Für eine Projektpräsentation benötigen Sie ein Plakat und eine Kurzbeschreibung, welche die Grundlagen für eine gelungene Präsentation darstellen.
Die Kurzbeschreibung
Die Kurzbeschreibung
Entwerfen Sie zunächst die Kurzbeschreibung für Ihr Projekt, auf diese werden Sie sicherlich im Projektverlauf noch öfter zurückgreifen. Dabei müssen folgende Informationen enthalten sein:
- Die Projektidee - Wie kam es zu dem Projekt?
- Was ist das Besondere, das Schwierige oder das Herausfordernde an Ihrem Projekt?
- Was ist Ihr vorläufiger Lösungsansatz und wie planen Sie die Umsetzung?
- Welche B&R Hardware werden Sie dazu benötigen?
- [Obligatorisch: Name, Betreuer, Bildungszentrum, Projektbezeichnung]
Das Plakat
Das Plakat
Das Plakat ist die Visualisierung Ihrer Projektidee. Verwenden Sie Farben, arbeiten Sie mit Symbolen - begeistern Sie. Folgendes muss auf dem Plakat zu sehen sein:
- Projekttitel
- Ihre Namen
- Projektbetreuer
- Name der Bildungseinrichtung
- Skizze der Maschine / Anlage
- Verbindung der B&R Hardware mit der Maschine / Anlage
| Es geht gar nicht darum wie das Plakat oder die Präsentation aussieht, sondern darum sich kritisch mit dem Projektthema auseinanderzusetzen. Es ist erforderlich den Zuhörern bei der Präsentation die wichtigen Merkmale und Besonderheiten Ihres Projektes zu vermitteln. |
|---|
Die Präsentation
Die Präsentation
Mangelnde Vorbereitung ist einer Präsentation auch mit viel Übung immer anzumerken. Folgende Vorgaben und Tipps haben wir für Sie:
- Sie haben 5 Minuten Zeit - je kürzer eine Präsentation sein muss, umso aufwändiger ist die Vorbereitung.
- Präsentieren Sie laut und deutlich.
- Pflegen Sie Blickkontakt mit Ihrem Publikum.
- Überlegen Sie, wo Sie Ihre Hände haben werden.
- Machen Sie klar worum es geht. Was ist das Ziel Ihres Projektes?
- Was ist an Ihrem Vorhaben interessant?
- Was ist das Tolle an Ihrem Projekt?
- Was ist der Nutzen Ihrer Lösung?
- Wie wollen Sie bei der Umsetzung vorgehen?
- Denken Sie an Ihre Zielgruppe.