Beschreibung
Das Wissen über die Speicherorganisation einer Steuerung erleichtert die Erstellung fehlerfreier Applikationen und ermöglicht das Finden und Beseitigen von Softwarefehlern.
Die Verwendung von (Anwender-) Bibliotheken erleichtert die Wartung und ermöglicht die Wiederverwendbarkeit von Projekten.
Lernziele und Inhalte
- Konzept der Speicherorganisation in einer Steuerung
- Variablen, Konstanten und Zeichenketten
- Abgeleitete Datentypen: Arrays, Strukturen, Unterbereiche, Aufzählung
- Fehlerfreier Umgang mit Arrays und Zeichenketten
- Speicherzugriffsverletzungen erkennen und vermeiden
- Speicher initialisieren, kopieren und vergleichen
- Verwendung und Erstellung von Funktionen und Funktionsbausteinen
- Erstellen von Anwenderbibliotheken
- Konzept der mapp Technologie
Bereitgestellte Unterlagen
![]() |
Vorausgesetzte Seminare
SEM210 – Automation Studio Training: Basics
Mit Automation Studio werden alle Steuerungskomponenten von B&R konfiguriert und programmiert. Einen Überblick über alle Produktgruppen, die Erstinbetriebnahme einer Steuerung, die Funktionsweise der Laufzeitumgebung, sowie das Erkennen der integrierten Konfigurations- und Diagnosemöglichkeiten sind entscheidend.
Lernziele und Inhalte
- B&R Firmenpräsentation
- Philosophie und Produkte von B&R
- Bedienung von Automation Studio
- Verwendung des integrierten Hilfesystems
- Aufbau einer Onlineverbindung zur Steuerung
- Erstinstallation einer Steuerung
- Projektieren der Hardwarekonfiguration
- Arbeiten mit den Text- und Tabelleneditoren
- Funktionen und Konfigurationsmöglichkeiten von Automation RuntimeAutomation Runtime ist das Steuerungsbetriebssystem, welches auf allen B&R Steuerungen läuft.
- Laufzeit- und Hochlaufverhalten der Steuerung
- Anwendung der integrierten Diagnosemöglichkeiten
- Überblick der angebotenen Programmiersprachen
Bereitgestellte Unterlagen
![]() |
SEM246 – Automation Studio Workshop: IEC 61131-3 textuelle Programmiersprache ST
Die Programmiersprachen der IEC 61131-3 stellen einen standardisierten Zugang zur Steuerungsprogrammierung dar. Einfache und dennoch leistungsfähige Sprachkonstrukte erleichtern die Programmierung einer Vielzahl von Steuerungssystemen.
Lernziele und Inhalte
- Überblick über die Programmiersprachen der Norm IEC61131-3Die Norm IEC 61131-3 ist die einzig weltweit gültige Norm für Programmiersprachen von speicherprogrammierbaren Steuerungen. Unter anderem sind neben der Ablaufsprache die Programmiersprachen Kontaktplan, Anweisungsliste, Strukturierter Text und Funktionsplan festgelegt.
- Unterschiede zwischen textuellen und grafischen Programmiersprachen
- Arbeiten mit dem Strukturierten Text (ST)
- Basiskonstrukte
- Entscheidungen
- Schleifen
- Arbeiten mit Feldern
- Schrittschaltwerke
- Aufrufen von Funktionsblöcken
- Aufruf von Aktionen
- Einfache Programme selbstständig erstellen
- Optionales Arbeiten mit einer weiteren Programmiersprache
Bereitgestellte Unterlagen
![]() | TM246 – Strukturierter Text (ST) TM240 – Kontaktplan (LD) - optional TM241 - Funktionsplan (FBD) - optional TM242 – Ablaufsprache (SFC) - optional TM231 – B&R Coding Guidelines - optional |
Bestellnummer
SEM251.2
Jetzt anmelden Für Preisauskünfte steht Ihnen Ihr Vertriebsmitarbeiter zur Verfügung
Seminarort
B&R HQ: Slowakei
Trenčianska
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Slowakei
Veranstalter
B&R HQ: Slowakei
Trenčianska
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Slowakei
Telefon:
+421 / 32 771 - 9575
Seminarkenndaten
Von: 04.03.2026
Beginn: 08:00
Bis: 05.03.2026
Ende: 16:30
Buchungsstatus:
Dauer:
2 Tage
Sprache: Slowakisch