B&R-Antriebstechnik fügt sich nahtlos in Ihr Automatisierungssystem ein und bildet mit der Steuerung, Visualisierung, Sicherheitstechnik und Kommunikation eine komplette Systemlösung für Maschinen und Anlagen. Unsere Antriebselemente sind vollständig kompatibel; einzelne Komponenten können jederzeit optimal an die Maschine angepasst werden.
Zentrale Antriebssysteme
Sicherheit und Flexibilität schreiben wir groß: Unsere Servoverstärker und Wechselrichtermodule sind mit hartverdrahteter oder mit integrierter Sicherheitstechnik ausgestattet, die intelligente Reaktionen auf Gefahrensituationen ermöglicht. So werden Stillstandzeiten minimiert und gleichzeitig die Produktivität der Maschine wesentlich gesteigert.
Kompaktantriebe
ACOPOSmicro
Das Antriebssystem für bis zu zwei Achsen für den Klein- und Kleinstleistungsbereich, zur Ansteuerung von Schritt- als auch von Servomotoren.
Einzel- & Mehrachsantriebssysteme
ACOPOS, ACOPOS P3 und ACOPOSmulti
Mit der ACOPOS-Reihe bieten wir eine skalierbare Lösung für den Antrieb einer oder mehrerer Achsen.
Weitere Informationen
Dezentrale Antriebssysteme
Mit B&R-Servotechnik können sowohl zentrale als auch dezentrale Lösungen realisiert werden. Je nach Produktfamilie lassen sich unsere Antriebssysteme nicht nur im Schaltschrank, sondern auch direkt an der Maschine montieren.
Motornahe Wechselrichter 8CVI
ACOPOSremote
Direkte Integration von Antriebskomponenten in die Maschine, die Grundvoraussetzung für modularen Maschinenbau.
Leistungsbereich 550 W bis 2,3 kW
ACOPOSmotor Module vereinen im Wesentlichen die folgenden Komponenten in einer kompakten Einheit:
- Servoverstärker inklusive optionaler Sicherheitstechnik
- Servomotor als Energiewandler
- eingebauten Positionssensor
- optional erhältliche Getriebe
Leistungsbereich bis 0,35 kW
ACOPOSmotor Compact Module vereinen im Wesentlichen die folgenden Komponenten in einer kompakten Einheit:
- Servoverstärker
- Servomotor als Energiewandler
- eingebauten Positionssensor
- optional erhältliche Getriebe

Weitere Informationen
Online-Tools
CAD-Konfigurator für Motoren und Getriebe
Unsere CAD-Applikation erlaubt Ihnen den Zugriff auf 2D/3D CAD-Daten in verschiedenen Formaten. Derzeit nur für ACOPOSmotor Compact verfügbar.
Frequenzumrichter
ACOPOSinverter
ACOPOSinverter eigenen sich aufgrund der skalierten Funktionalität und der Integration in die B&R Automatisierungsumgebung perfekt für den Einsatz in kleinen Maschinenmodulen bis hin zu komplexen Anlagen.
Motoren und Getriebe
Wählen Sie aus einem großen Spektrum an Motoren, Getrieben und fertig montierten Kombinationen. Unser Portfolio deckt sowohl Standard- als auch Spezialanwendungen ab und erfüllt Anforderungen verschiedener Branchen, wie Maschinenbau oder Lebensmittelindustrie. Mit unseren Standardmotoren, eine Reihe an selektierten Motoren, ermöglichen wir zudem besonders schnelle Lieferzeiten.
Getriebemotoren
Getriebemotoren 8LVB und 8WSB
Die beiden Kompaktservomotoren 8LVA und 8WSA sind auch mit Direktanbaugetriebe erhältlich.
Schrittmotoren
- Hohes Drehmoment
- Große Überlastfähigkeit
- Kostengünstige Geberoptionen
- Parallel und seriell betreibbar
- Optionale Schutzart IP65
- Optional mit Haltebremse
Getriebe
Planeten- und Winkelgetriebe 8G
Komplett skalierbar in den Eigenschaften und der Bauform.
Online-Tools
CAD-Konfigurator für Motoren und Getriebe
Unsere CAD-Applikation erlaubt Ihnen den Zugriff auf 2D/3D CAD-Daten in verschiedenen Formaten. Für 8KS Servomotoren derzeit noch nicht verfügbar.