Die permanenterregten Motoren von B&R sind kompakte und hochdynamische Servomotoren mit sehr hohem Wirkungsgrad. Sie sind voll skalierbar in Bezug auf Leistung, Präzision, Optionen und den Einsatz im Bereich der sicheren Achsen. Darüber hinaus ergänzen Schrittmotoren das Angebot. Die Standardmotoren sind innerhalb kurzer Zeit lieferbar und zeichnen sich durch ein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis aus.
Skalierbar in Leistung und Anwendung
Passende Leistung vom Direktantrieb für Hochpräzisionsachsen bis zur kostengünstigen Motor-Getriebe-Kombination, bei flexibler Wahl der Flanschabmessungen, Kühlsysteme, Schutzklassen, Lageroptionen und des Trägheitsmoments.
Gebersysteme nach Maß
B&R Motoren sind standardmäßig mit induktiven Feedbacksystemen und digitalen Schnittstellen ausgestattet – sie unterstützen das digitale Encoder-Schnittstellen-Protokoll EnDat 3. Damit sind schon in der Basisausstattung sicherheitsgerichtete Achsen mit hoher Genauigkeit realisierbar. Für High-end Applikationen stehen optische Geber mit hoher Genauigkeit zur Verfügung. B&R-Geber lassen sich aufgrund des elektronischen Typenschilds optimal auf Servoregler abstimmen und in die Systemumgebung integrieren.
Zukunftssichere Anschlusstechnik
Durch die digitale Signalübertagung kann die innovative Motorhybridkabeltechnik eingesetzt werden, bei denen Geber- und Leistungskabel zusammengefasst werden. Der Verkabelungsaufwand und die Montagezeit werden damit auf ein Minimum reduziert.
Baureihen
8LS...-3
Besonders dynamisch
Die Motoren der 8LS-Baureihe sind hochdynamisch, haben eine hohe Überlastfähigkeit und sind für Anwendungen in unterschiedlichen Branchen wie Kunststoffindustrie, Verpackungsindustrie, Metallindustrie, Getränke- und Nahrungsmittelindustrie konzipiert.
8LSN
Mit erhöhtem Masseträgheitsmoment
Die Synchronmotoren 8LSN wurden speziell für Anwendungen, bei denen ein erhöhtes Massenträgheitsmoment gefordert wird, entwickelt, zum Beispiel Applikationen in der metallverarbeitenden Industrie. Kompaktes Design und hohe Positioniergenauigkeit sind weitere Eigenschaften dieser Motoren.
8JSA
Die kompakte Alternative
Die kompakte Bauform der 8JSA Baureihe gepaart mit sehr hoher Leistungsdichte zeichnen diese Servomotoren mit alternativen Flanschabmessungen aus. Das robuste Design (Statorverguss) und die hohe Überlastfähigkeit empfehlen diese Motoren für vielfältige Anwendungen.
8JSB / 8JSQ
Konsequentes Hygiene-Design
Die B&R-Servomotoren der Baureihe 8JSB und 8JSQ ermöglichen durch das hygienegerechte Design eine effiziente Reinigung bei der Nahrungsmittelproduktion und in der Medizintechnik. Die Motoren mit ihren glatten Oberflächen und Schutzart IP69K wurden streng nach den Hygienestandards EHEDG und FDA entwickelt.
8KS
Für hohe Leistungsanforderungen
Im oberen Leistungsbereich sind Antriebe mit hohem Moment bei hoher Drehzahl erforderlich. Die Servomotorenbaureihe 8KS wurde speziell für diesen Anwendungsfall konzipiert.
Online-Tools
CAD-Konfigurator für Motoren und Getriebe Für 8KS Servomotoren derzeit noch nicht verfügbar.
Unsere CAD-Applikation erlaubt Ihnen den Zugriff auf 2D/3D CAD-Daten in verschiedenen Formaten.