Allgemeines
Produktbezeichnung | |
|---|---|
Allgemeines | |
Modultyp | ACOPOSmotor Modul |
Strombelastbarkeit Hybridstecker 19-polig | |
Leistungskontakte | max. 20 A bei 40°C |
Zertifizierungen | |
CE | Ja |
cULus | Ja 1) |
FSC | Ja 1) |
Unterstützung | |
Software | |
ACP10 | V2.422 oder höher |
Thermische Eigenschaften | |
Kühlverfahren nach EN 60034-6 (IC-Code) | |
Standard | selbstgekühlt; Oberflächenkühlung frei (IC4A0A0) |
mit angebautem Lüfterkit 8ZBDF | fremdgekühlt; Oberflächenkühlung mit angebauter, unabhängiger Lüfterbaugruppe (IC4A0A6) |
Wärmeklasse des Isoliersystems nach EN 60034-1 | F |
Thermischer Motorschutz nach EN 60034-11 | maximale Wicklungstemperatur 155°C (wird per Software auf 140°C begrenzt) |
Einsatzbedingungen | |
Bau- und Aufstellungsart nach EN 60034-7 (IM-Code) | horizontal (IM3001); |
Reduktion des Nenn- und Stillstandsstroms bei Aufstellungshöhen ab 500 m über NN (Meeresspiegel) | 10% pro 1.000 m |
Reduktion der Dauerleistung abhängig von der Aufstellungshöhe ab 500 m über NN (Meeresspiegel) | 10% pro 1.000 m |
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) | |
nominal | 0 bis 500 m |
maximal 2) | 4000 m |
Verschmutzungsgrad nach EN 60664-1 | 2 (nicht leitfähige Verschmutzung) |
Überspannungskategorie nach IEC 60364-4-443:1999 | III |
Schutzart nach EN 60529 3) | ohne Option Wellendichtring: IP64 |
Umgebungsbedingungen | |
Temperatur | |
Betrieb | |
nominal | 5 bis 40°C |
maximal | 55°C 4) |
Lagerung | -25 bis 55°C |
Transport | -25 bis 70°C |
max. Flanschtemperatur | 65°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 5 bis 85%, nicht kondensierend |
Lagerung | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Transport | max. 95% bei 40°C |
Mechanische Eigenschaften | |
Lackierung Motor | Lack auf Wasserbasis, RAL 9005 matt |
Lackierung Wechselrichter | kathodische Tauchlackierung (KTL), schwarz |
Schwingstärke nach EN 60034-14 | Schwingstärkenstufe A 5) |
Wälzlager, Dynamische Tragzahlen und nominelle Lebensdauer | angelehnt an DIN ISO 281 |
Wellenende nach DIN 748 | Form E |
Wellendichtring nach DIN 3760 | Form A |
Passfeder und Passfedernut nach DIN 6885-1 | Nutform N1; Passfeder Form A |
Wuchtung der Welle nach DIN ISO 8821 | Halb-Passfeder-Vereinbarung |
Befestigungsflansch nach DIN 42948 | Form A |
Rundlauf des Wellendes, Koaxialität und Planlauf des Befestigungsflansches nach DIN 42955 | Toleranz-R |
Short description | ACPm65m UT 50A |
| 1) | Ab Revision C1. |
| 2) | Ein Dauerbetrieb bei einer Aufstellungshöhe von 500 m bis 4.000 m über NN (Meeresspiegel) ist unter Berücksichtigung der angegebenen Reduktion des Dauerstromes möglich. Darüber hinaus gehende Anforderungen sind mit B&R zu vereinbaren. |
| 3) | Die angegebene Schutzart wird nur unter der Voraussetzung erfüllt, dass alle nicht gesteckten Anschlüsse am Modul mit passenden Blindkappen bzw. Blindabdeckungen verschlossen sind! Passende Blindkappen bzw. Blindabdeckungen sind als optionales Zubehör erhältlich (X67AC0M08, X67AC0M12, 8CXC000.0000-00). Das Modul erfüllt im Auslieferungszustand die Schutzart IP20. |
| 4) | Ein Dauerbetrieb bei einer Umgebungstemperatur von 40°C bis max. 55°C ist unter Berücksichtigung der Reduktion des Dauermoments möglich, führt jedoch zu einer frühzeitigen Alterung von Bauelementen. |
| 5) | Schwingstärkenstufe B auf Anfrage. |
Wechselrichtermodul
Produktbezeichnung | 8DIcde.ffggg7i00-1 | 8DIcde.ffggg0i00-1 |
|---|---|---|
DC-Zwischenkreisanschluss | ||
Spannung | ||
nominal | 750 VDC | |
Dauerleistungsaufnahme 1) | (PN/0,97) + PIM | |
Zwischenkreiskapazität | Baugröße 3 (8DI3x): 10 µF | |
Ausführung | Hybridstecker 19-polig 2) | |
Leitungslänge | ||
maximal | 30 m | |
24 VDC Versorgung | ||
Eingangsspannung | 24 VDC +20% / -25% | |
Eingangskapazität | 120 µF | |
max. Leistungsaufnahme | 10 W + PHaltebremse + P24 VDC Out 1[0 ... 96 W] + P24 VDC Out 2[0 ... 12 W] | |
Ausführung | Hybridstecker 19-polig 2) | |
Leitungslänge | ||
maximal | 30 m | |
24 VDC Out 1 | ||
Ausgangsspannung | Abhängig von der 24 VDC Versorgung | - |
Dauerstrom | max. 4 A | - |
Absicherung | elektronisch | - |
Ausführung | ||
24 VDC | Stecker M8 | - |
COM | Stecker M8 | - |
Leitungslänge | ||
maximal | 30 m | |
24 VDC Out 2 | ||
Ausgangsspannung | Abhängig von der 24 VDC Versorgung | - |
Dauerstrom | max. 0,5 A | - |
Absicherung | elektronisch | - |
Ausführung | ||
24 VDC | Stecker M12 | - |
COM | Stecker M12 | - |
Leitungslänge | ||
maximal | 30 m | |
Motoranschluss | ||
nominale Schaltfrequenz | 5 kHz | |
mögliche Schaltfrequenzen 3) | 5 / 10 / 20 kHz | |
max. Ausgangsfrequenz | 598 Hz 4) | |
Anschluss Motorhaltebremse | ||
Anzahl | 1 | |
Dauerstrom | 1 A | |
max. Schaltfrequenz | 0,5 Hz | |
Ansprechschwelle der Unterspannungsüberwachung | 24 VDC -25% | |
Feldbus | ||
Typ | POWERLINK V1/V2 100 Base-T (ANSI/IEE 802.3) | |
Ausführung | Interner 2fach Hub; 2x Hybridstecker 19-polig | |
Leitungslänge | max. 100 m zwischen zwei Stationen (Segmentlänge) 5) | |
Übertragungsrate | 100 MBit/s | |
Enableeingänge | ||
Anzahl | 2 | |
Beschaltung | Sink | |
Potenzialtrennung | ||
Eingang - Wechselrichtermodul | Ja | |
Eingang - Eingang | Ja | |
Eingangsspannung | ||
nominal | 24 VDC | |
maximal | 30 VDC | |
Eingangsstrom bei Nennspannung | 60 mA | |
Schaltschwellen | ||
Low | <5 V | |
High | >15 V | |
Schaltverzögerung bei nominaler Eingangsspannung | ||
Enable 1 -> 0, PWM off | 12 ms | |
Enable 0 -> 1, Ready for PWM | 1 ms | |
Aussteuerung gegenüber Erdpotential | max. ±38 V | |
Ausführung | Hybridstecker 19-polig 2) | |
Triggereingänge | ||
Anzahl | 2 | - |
Beschaltung | Sink | - |
Potenzialtrennung | ||
Eingang - Wechselrichtermodul | Nein | - |
Eingang - Eingang | Nein | - |
Eingangsspannung | ||
nominal | 24 VDC | - |
maximal | 30 VDC | - |
Schaltschwellen | ||
Low | <5 V | - |
High | >15 V | - |
Eingangsstrom bei Nennspannung | 5 mA | - |
Schaltverzögerung | ||
steigende Flanke | in Vorbereitung | - |
fallende Flanke | in Vorbereitung | - |
Aussteuerung gegenüber Erdpotential | max. ±38 V | - |
Ausführung | Stecker M12 | - |
Leitungslänge | ||
maximal | 30 m | |
Unterstützung | ||
Software | ||
ACP10 | V2.43 und höher | |
Short description | ACPm65m OT Br PLK 24Vout Tr | ACPm65m OT Br |
| 1) | Gültig für folgende Randbedingungen: Zwischenkreisspannung 750 VDC, Schaltfrequenz 5 kHz, 40°C Umgebungstemperatur, Aufstellungshöhe <500 m über NN (Meeresspiegel), kein kühlartabhängiges Derating. |
| 2) | Es ist zu beachten, dass der Hybridstecker 19-polig für max. 20 Steckzyklen ausgelegt ist. |
| 3) | B&R empfiehlt, das Modul mit nominaler Schaltfrequenz zu betreiben. Wird das Modul aus applikationsspezifischen Gründen mit einer höheren Schaltfrequenz betrieben, führt dies zu einer Reduktion des Dauerstroms und zu einer stärkeren CPU-Auslastung. |
| 4) | Die elektrische Ausgangsfrequenz (SCTRL_SPEED_ACT * MOTOR_POLEPAIRS) des Moduls wird zum Schutz gegen Dual-Use nach Verordnung (EG) 428/2009 | 3A225 überwacht. Überschreitet die elektrische Ausgangsfrequenz des Moduls für mehr als 0,5 s ununterbrochen den Grenzwert von 598 Hz, dann wird die aktuelle Bewegung abgebrochen und der Fehler 6060 (Leistungsteil: Grenzdrehzahl überschritten) gemeldet. |
| 5) | Bei Verwendung von Hybridkabeln auf 30 m limitiert. |