

PPC 3200: Hohe Performance, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit
Industrielle Panel-PCs sind zahlreichen Herausforderungen ausgesetzt, die sich auf ihre Leistung und Zuverlässigkeit auswirken können. In rauen Industrieumgebungen müssen diese Geräte extremen Temperaturen, Vibrationen, Stößen und Feuchtigkeit standhalten. Darüber hinaus erfordern anspruchsvolle Anwendungen wie Echtzeitdatenverarbeitung und komplexe Automatisierungsprozesse eine hohe Rechenleistung und nahtlose Konnektivität. Ohne ein robustes Design und fortschrittliche Technologien können Panel-PCs in solchen Umgebungen schnell ausfallen, was zu Produktionsverzögerungen und erhöhten Wartungskosten führt.
Der PPC 3200 wurde speziell für die Anforderungen der industriellen Digitalisierung entwickelt und bietet skalierbare Leistung für vielseitige Anwendungen. Verschiedene Schnittstellen wie USB, Ethernet und unterschiedliche Feldbusschnittstellen ermöglichen die nahtlose Integration in bestehende Systeme. Robuste und langlebige industrietaugliche Komponenten sorgen für hohe Zuverlässigkeit, langfristige Verfügbarkeit und minimalen Wartungsaufwand.


Leistung
Core-i-Prozessoren von Intel mit bis zu 64 GB DRAM für skalierbare Leistung.
Touch-IPC
Industrie-PC mit Touchscreen für intuitive Bedienung und Visualisierung.

Industriezuverlässigkeit
Lüfterloses Design für zuverlässigen, wartungsarmen Betrieb in rauer Industrieumgebung.

Panel PC 3200 Multitouch
Präzise Bedienung trifft Multitouch-Komfort
Als Multitouch-Variante nutzt der PPC 3200 die Multitouch-Technologie, die mehrere gleichzeitige Berührungen erkennt und verarbeitet. Dies ermöglicht erweiterte Interaktionen wie das Zoomen und Drehen von Objekten auf dem Bildschirm. Diese Technologie eignet sich ideal für komplexe Anwendungen und sorgt für eine präzisere und benutzerfreundlichere Bedienung, wodurch die Effizienz gesteigert wird.

Perfekt integriert für maximale Produktivität
Der PPC 3200 vereint robuste Rechenleistung mit einfacher Inbetriebnahme: Dank vorinstallierter Software lässt sich das System direkt in bestehende Umgebungen integrieren. Die vollständige Kompatibilität mit dem Vorgängermodell APC/PPC 3100 – in Bezug auf Montage, Optionen und Software – gewährleistet einen reibungslosen Umstieg ohne Anpassungsaufwand. Ideal für die Echtzeitverarbeitung komplexer Prozesse – mit intuitiver Bedienung und präziser Steuerung für mehr Effizienz und Zuverlässigkeit in der industriellen Automatisierung.



Maximale Leistung und Zuverlässigkeit mit CFexpress
Der PPC 3200 verwendet die fortschrittliche CFexpress-Technologie, die erhebliche Vorteile gegenüber der älteren CFast-Technologie bietet. CFexpress-Karten ermöglichen schnellere Datenübertragungsraten, sind robuster und langlebiger und bieten größere Speicherkapazitäten. Dies macht sie ideal für anspruchsvolle industrielle Anwendungen, die hohe Leistung und Zuverlässigkeit erfordern. Mit CFexpress im PPC 3200 profitieren Kunden von schnellerer Datenverarbeitung und höherer Zuverlässigkeit.

Vorteile im Überblick
OEMs und Systemintegratoren
- Skalierbare Leistung: Der PPC 3200 bietet flexible Konfigurationen, die auf spezifische Maschinenanforderungen zugeschnitten sind, einschließlich verschiedener Displaygrößen und Eingabemöglichkeiten
- Modularer Aufbau: Ermöglicht einfache Anpassung und Flexibilität, um spezifische Anforderungen zu erfüllen und maßgeschneiderte Lösungen anzubieten
- Einfache Integration: Vollständige Kompatibilität mit Vorgängermodellen ermöglicht eine einfache Nachrüstung ohne zusätzliche Kosten
- Hohe Energieeffizienz: Nutzt energieeffiziente Technologien, um den Stromverbrauch zu minimieren und die Betriebskosten zu senken
- Vorinstallierte Systeme: Die Geräte werden mit aktivierten Betriebssystemen geliefert, um einen sofortigen Einsatz zu ermöglichen
Kunden und Anwender
- Erhöhte Produktivität: Die Effizienz von Produktionsprozessen wird durch schnelle Verarbeitungsgeschwindigkeiten und zuverlässige Betriebszeiten gesteigert
- Intuitive Bedienung: Multitouch-Technologie ermöglicht komplexe Gesten wie z.B. Pinch-to-Zoom und Drehen, was die Benutzerfreundlichkeit und Präzision erhöht
- Langfristige Zuverlässigkeit: Industrietaugliche Komponenten garantieren eine lange Lebensdauer und minimalen Wartungsaufwand
- Erweiterte Konnektivität: Verschiedene Schnittstellenoptionen wie USB, Ethernet und Feldbusse ermöglichen eine nahtlose Integration in bestehende Systeme



Technische Highlights
- Prozessor: Intel 13. Generation Core-i Prozessoren
- Arbeitsspeicher: Bis zu 64 GB DRAM
- Speicher: CFexpress Massenspeicher für hohe Leistung und Zuverlässigkeit
- Konnektivität: 2x 2,5 Gigabit Ethernet, USB, Ethernet, Feldbusse
- Display: Verfügbar mit Single-Touch oder Multitouch-Technologie
- Bauweise: Lüfterloses Design, robuste Konstruktion für industrielle Umgebungen
- Betriebssystem: Vorinstallierte und aktivierte Betriebssysteme
- Energieeffizienz: Energieeffiziente Technologien zur Minimierung des Stromverbrauchs
- Modularität: Flexibles, modulares Design für einfache Anpassung und Erweiterung


Dokumentation
