Allgemeines
Kabelquerschnitte 5x 0,34 mm²
Beständigkeit Ölbeständigkeit nach DIN EN 60811-2-1
Flammwidrig nach UL 758/1581 FT2 / nach DIN EN 60332-2-2 (20 s)
Halogenfreiheit nach DIN VDE 0472 Teil 815 / nach DIN EN 50267-2-1
Hydrolysebeständigkeit
Mikrobenbeständigkeit
Silikonfreiheit
Schleppkettentauglichkeit
Zulassung UL AWM Style 20549 / 10493 (80°C / 300 V)
Kabelaufbau
Signalleiter
Außenmantel
Material PUR
Farbe schwarzgrau RAL 7021
Steckverbindung
Typ Rundstecker, female M12 A-kodiert
Steckzyklen 100
Kontakte 5
Schutzart nach EN 60529 gesteckt IP65
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 48 VAC / 60 VDC
Nennstrom 4 A
Prüfspannung
Leiterwiderstand
Umgebungsbedingungen
Temperatur
bewegt -25 bis 80°C
ruhend -40 bis 80°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Länge 2 m
Durchmesser 5,25 mm ±0,2 mm
Biegeradius
einmalige Biegung 26 mm
bewegt 52 mm (bis +60°C)
Schleppkettendaten
Beschleunigung 10 m/s² (10 m Verfahrweg)
Biegewechsel 10000000
Geschwindigkeit 3 m/s
Gewicht 0,086 kg
Materialnummer:
8YFLCS0002.1123A-0
Beschreibung:
ACOPOS 6D Controller Versorgungskabel, Länge 2 m, M12 Stecker gewinkelt
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 8YFLCS0002.1123A-0 PDF / 159 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo