Allgemeines
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | Evaluierung läuft |
Leistungsanschluss
DC-Zwischenkreisanschluss
| Schutzmaßnahmen | |
| Überlastschutz | Nein |
| Kurz- und Erdschlussschutz | Nein |
Feldbus
| Typ | 6D Link |
| Ausführung | 4x HDMI |
| Leitungslänge |
0,5 m zwischen angrenzenden Segmenten max. 3 m vom ACOPOS 6D Controller |
| Übertragungsrate | - |
Enableeingänge
| Schaltschwellen | |
| Low | 0 bis 4 V |
| High | 18 bis 30 V |
Einsatzbedingungen
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | |
| nominal | 5 bis 40°C |
| Lagerung | -25 bis 55°C |
| Transport | -25 bis 70°C |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb | 5 bis 80%, nicht kondensierend |
| Lagerung | 5 bis 95% |
| Transport | 95% bei 40°C |
Mechanische Eigenschaften
Kühlung
Materialnummer:
8FLI31.2424.00I-1Beschreibung:
ACOPOS 6D Segment S3 240x240 mm
Optionales Zubehör
Verschlusskappen
| 8F1X0A.00001000K-1 | 30x Verschlusskappe für Anschlüsse X1A/X1B auf ACOPOStrak Segmenten 8F1I oder X3A/X3B auf ACOPOSmotor Compact 8D1 |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| ACOPOS 6D S3 Anwenderhandbuch | PDF / 11 MB | |
| Datenblatt 8FLI31.2424.00I-1 | PDF / 259 KB |
| Firmware Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| ACOPOS 6D Controller Firmware | ZIP / 113 MB |
| Tools / Utilities / Beispiele | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| ACOPOS 6D Segment Firmware Update Tool (24-8A, 24-01) | ZIP / 21 MB | |
| PMTool | ZIP / 14 MB |