Wir statten unsere Industrie-PCs mit Windows IoT Enterprise LTSC aus - einem Betriebssystem, das speziell für industrielle Umgebungen entwickelt wurde. Diese Software ist auf unseren Industrie-PCs vorinstalliert.

  • Die wichtigsten Vorteile von Windows IoT Enterprise LTSC:
  • Optimiert für die Industrie
  • Langfristige Stabilität (LTSC)
  • „Secure by Default“ (LTSC)1)
  • Regelmäßige Sicherheitsupdates1)
  • Erweiterter Support für den gesamten Lebenszyklus
  • Voraktiviert und resilient
  • Mehrsprachige Unterstützung: Englisch, Deutsch, Spanisch und Französisch sind vorinstalliert. Zudem besteht die Möglichkeit, viele weitere Sprachen zu installieren (Internetverbindung erforderlich).

1) Nur Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC

Als Linux oder GNU/Linux werden in der Regel freie, unix-ähnliche Mehrbenutzer-Betriebssysteme bezeichnet, die auf dem Linux-Kernel und wesentlich auf GNU-Software basieren. Die weite, auch kommerzielle Verbreitung wurde ab 1992 durch die Lizenzierung des Linux-Kernels unter der GPL ermöglicht.

Mit Terminal OS bietet B&R ein Embedded Betriebssystem für Panel PCs, die als Bedienoberfläche für anspruchsvolle webbasierte HMI Anwendungen dient. Die leistungsstarken Intel Core-i Prozessoren ermöglichen ein vielseitiges, dynamisches, webbasiertes HMI und eignen sich in Kombination mit der eleganten Glasfront der Multitouch Panels für das High-End-Maschinendesign bis zu 24" Diagonalen. Terminal OS bietet die gleichen Funktionen wie die Power Panel der T-Serie, einschließlich der einfachen Konfiguration über Serviceseiten, aber mit mehr Leistung auf Basis der Intel Core-i Prozessoren.

Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC
Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC
Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB
Linux für B&R 12
Linux für B&R 10
Terminal OS

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo