Revolutionär einfache Inbetriebnahme und Diagnose
mapp Cockpit ist eine moderne und komfortable Lösung für die Inbetriebnahme und Diagnose von Maschinen. Sie baut auf der webbasierten Visualisierungslösung mapp View auf und kann auf jeder beliebigen Hardwareplattform mit einem Standardbrowser verwendet werden. Mit den leistungsstarken, standardisierten Werkzeugen lassen sich Maschinen ganz einfach in Betrieb nehmen oder Lösungen für unerwartetes Maschinenverhalten finden. Profitieren Sie von reduzierten Stillstandszeiten, einer einfachen Inbetriebnahme und einem umfassendem Support.

Mehr Effizienz für Techniker und Maschine

Intuitiv bedienen
Ein optimiertes intuitives Bedienerlebnis ermöglicht es Ihnen, Ihre Arbeit in einem Bruchteil der Zeit zu erledigen. Alle Werkzeuge befinden sich an derselben Stelle – einfacher geht‘s nicht.

Schneller reagieren
Mit nur einem Werkzeug lassen sich umfassende Diagnosen durchführen. Holen Sie sich Ihre Informationen dann, wenn Sie sie brauchen. Reagieren Sie rasch und minimieren Sie so Stillstandszeiten.

Effizienter werden
Erweiterte Analysefunktionen helfen Ihnen dabei, die Performance Ihrer Maschine noch weiter zu optimieren. So holen Sie das Beste aus Ihrem System.

Gerüstet für die Zukunft
mapp Cockpit ist eine zukunftssichere Lösung. Sichern Sie sich heute und noch lange darüber hinaus Ihren Vorteil bei der Inbetriebnahme und Diagnose Ihrer Maschinen.
Interaktion mit anderen mapp-Technologiefunktionen

Steuern
Über die intuitive Benutzeroberfläche von mapp Cockpit steuern Sie Bewegungsachsen und führen Steuerbefehle auf Knopfdruck aus.

Konfigurieren
Ein einziger Zugang zu allen Parametern und Einstellungen Ihrer Automatisierungskomponenten. Von Bewegungsprofilen bis zur erweiterten Parametrierung – alles, was Sie für die Einrichtung Ihrer Maschine benötigen, befindet sich an ein und derselben Stelle.

Aufzeichnen
Sehen Sie anhand hilfreicher Grafiken, wie Automatisierungskomponenten in Echtzeit auf Steuerbefehle reagieren. Führen Sie mit dem XY-Chart-Widget erweiterte Analysen durch, indem Sie zwei beliebige physikalische Werte miteinander vergleichen. Die Daten lassen sich einfach exportieren und zur Analyse an den Maschinenbauer senden.

Optimieren
Der Loop Optimizer führt Sie auf intuitive Weise durch Identifizierung, Tuning und Verifizierung. Alle Arten von Regelkreisen werden noch präziser und dynamischer. Eine ausgesprochen hohe Regelgüte ist somit garantiert.
mapp Cockpit im Einsatz
Sehen Sie selbst, wie mapp Cockpit den Arbeitsalltag vereinfacht:


Einen Roboter in Betrieb nehmen
- Nehmen Sie ein komplexes Antriebssystem von einem einzigen Ort aus in Betrieb
- Referenzieren, Kalibrieren, Teachen
- Erleben Sie, wie einfach sich komplexe Aufgaben über die intuitive Benutzeroberfläche erledigen lassen
Eine Temperaturregelstrecke optimieren
- Durch einfache Konfiguration einer dynamischen Temperaturregelzone zu maximaler Performance
- Optimieren Sie Ihr System mithilfe intuitiver Grafiken
- Lassen Sie sich Schritt für Schritt durch einen standardisierten Prozess führen
Ferndiagnose
- Greifen Sie von jedem beliebigen Ort aus auf das webbasierte mapp-Cockpit-Dashboard zu
- Verfolgen Sie den Status beliebiger Komponenten, führen Sie Aufzeichnungen durch und vieles mehr