Oops, an error occurred! Code: 202601291015179caf0aec
Panels
Linkmodule
Kabel
Zubehör
Oops, an error occurred! Code: 202601291015176d42b0b1
Oops, an error occurred! Code: 20260129101517735ee4c6

Intelligente Panel-Kommunikation

Die flexible Anbindung abgesetzter Bedieneinheiten ist das Kennzeichen der Automation Panels. Für die vielen Panels im Feld ist der Automation PC 910 mit der bewährten Smart-Display-Link-Schnittstelle (SDL) ausgestattet, die wahlweise auch als Standard- DVI-Interface betreibbar ist. SDL gewährleistet die einfache Verbindung zwischen PC und Display über ein einziges Kabel und ist die ideale Lösung für kürzere Distanzen.

Sollen größere Entfernungen überbrückt werden, spielt Smart Display Link 4 seine Stärken aus. Damit können Automation Panels bis zu 100 m entfernt vom Automation PC betrieben werden.

Der Smart Display Link versorgt die Displayeinheiten mit allen Informationen wie Bilddaten, Touchscreen, LEDs und Tasten sowie der Remote USB Schnittstelle.

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo