- Highlights
- Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten
- Extrem kompakt
- Diagonalen von 4,3" bis 15,6"
- Terminal- oder Controller-Funktion
- Voll skalierbar
Vielseitig. Kompakt. Leistungsstark.
Terminal- und Controller-Ausführung mit Touch
Die erfolgreiche Power Panel Familie von B&R enthält unter anderem zwei Serien: Die Terminal-Version Power Panel T-Series sowie die Controller-Version Power Panel C-Series. Es stehen Ausführungen mit analog-resistivem Touchscreen bzw. PCT-Multitouch zur Verfügung.
Kompakt. Platzsparend. Wartungsfrei.
Beide Geräteserien zeichnen sich durch ihre kompakte Konstruktion, geringe Einbautiefe und eine intelligente Anordnung der Kabelabgänge aus. Die Power Panels lassen sich dadurch besonders platzsparend und einfach montieren. Beide Serien sind harddisk-, lüfter- und batterielos und damit wartungfrei. Die Front der Panels ist in Schutzart IP65 ausgeführt, wodurch sich die Geräte auch für raue Umgebungen eignen.
Einfache Visualisierung
Die Geräte der Power Panel T-Series (Terminal-Ausführung) verfügen über einen eingebetteten Browser und lassen sich ebenso als Visual Components Client verwenden. Diese Power Panels verfügen über Ethernet- und USB-Schnittstellen sowie verschiedene Konfigurationsoptionen.
Leistungsstark mit zahlreichen Anschlussmöglichkeiten
Die Geräte der Power Panel C-Series (Controller-Ausführung) sind in unterschiedlichen Leistungsklassen mit Zykluszeiten bis zu 0,4 ms erhältlich. Zusätzlich decken Varianten mit verschiedenen Schnittstellen ein breites Spektrum an Einsatzgebieten ab: POWERLINK, Standard-Ethernet, USB 2.0, X2X Link und optional RS232, RS485 und CAN lassen keine Wünsche in Bezug auf Anschlussmöglichkeiten offen.
Die Power Panel C30 Varianten sind Terminals mit eingebauter SPS. Durch den verwendeten ARM Prozessor (Cortex-A8, 1 GHz, single core) sind Applikationen mit Geschwindigkeiten bis zu 1 ms Zykluszeit möglich. Basis hierfür ist Automation Runtime, das bis zu 8 Taskklassen zur Verfügung stellt. Das Power Panel C30 stellt als Schnittstellen Ethernet, USB und CAN zur Verfügung.
Optimierte Kabelabgangsrichtung:
- 4,3" unten
- 7,0" seitlich

- 10/100 MBit/s zum Beispiel für OPC UA
- Für Update und Applikation
- 2x CAN-Schnittstellen

An der rechten unteren Ecke des Monitorausschnitts befindet sich, als Bestandteil des Foliendesigns, ein integrierter Button. Dieser Touch-Button kann in die Visualisierung miteinbezogen werden. Damit lassen sich z. B. sehr elegant Home- oder Hilfe-Funktionen realisieren. Ein unverwechselbares Element für Ihre Visualisierung.
Mit dem Power Panel C50 vereint B&R die Vorteile einer leistungsstarken Steuerung und eines modernen projiziert-kapazitiven Touchscreens in einem Panel. Der eigenständige Prozessor für die Visualisierung eignet sich optimal für mapp View Visualisierungen. Das Power Panel C50 kann bei Temperaturen von -20 °C bis 60 °C eingesetzt werden. Es kommt ohne Lüfter aus und ist dadurch wartungsfrei.

An das Power Panel C50 können I/Os, Achsen und Safetykomponenten direkt angeschlossen werden. Zusätzliche Steuerungen sind nicht notwendig. Die Konnektivität richtet sich ganz nach den Bedürfnissen des Anwenders. Alle Varianten verfügen über die Schnittstellen POWERLINK, Gigabit-Ethernet, USB und X2X Link. Je nach Ausprägung sind zusätzlich die Feldbusschnittstellen CAN, RS232 und/oder RS485 vorhanden.
- Highlights
- Leistungsstarke Steuerung
- Optimal für mapp View Visualisierungen
- Hochwertiges schlankes Design
- Multitouch-fähig
- Widescreen-Varianten bis 15,6" HD
- Zur dezentralen Anbindung von I/O-Modulen, Achsen und Safety
- 10/100 MBit/s zum Beispiel für OPC UA
- Für Update und Applikation
- X2X Link für direkten I/O-Anschluss
- 2x CAN
- 1x CAN + 1x RS232
- 1x CAN + 1x RS485
Die Power Panel C70 Varianten sind Terminals mit eingebauter SPS. Die Leistungsfähigkeit ist durch den verwendeten Intel ATOM Prozessor so hoch, dass Applikationen mit Geschwindigkeiten bis zu 0,4 ms Zykluszeit möglich sind. Basis hierfür ist Automation Runtime, das bis zu 8 Taskklassen zur Verfügung stellt. Um die Leistungsfähigkeit optimal nutzen zu können, hat das Power Panel C70 eine Vielzahl an Schnittstellen bereits integriert: POWERLINK, Ethernet, X2X Link, USB oder zum Beispiel optional CAN.

- Zur dezentralen Anbindung von I/O-Modulen, Achsen und Safety
- 10/100 MBit/s zum Beispiel für OPC UA
- Für Update und Applikation
- X2X Link für direkten I/O-Anschluss
- 2x CAN
- 1x CAN + 1x RS232
- 1x CAN + 1x RS485
Optimierte Kabelabgangsrichtung
- 5,7" seitlich
- 7" seitlich
- 10,1" unten

An der rechten unteren Ecke des Monitorausschnitts befindet sich, als Bestandteil des Foliendesigns, ein integrierter Button. Dieser Touch-Button kann in die Visualisierung miteinbezogen werden. Damit lassen sich z. B. sehr elegant Home- oder Hilfe-Funktionen realisieren. Ein unverwechselbares Element für Ihre Visualisierung.

Die Modelle der Power Panel T-Series und C-Series gibt es als Querformat und als Hochformat. Der Touch-Button ist rechts unten ergonomisch optimal platziert. Egal, welche Ausrichtung für sie die richtige ist, der Button ist immer an der richtigen Stelle.

Anthrazit pinstripe oder aluweiß pinstripe: Die passende Farbe für fast alle Einbau-Umgebungen, sowohl im Quer- als auch im Hochformat verfügbar. Das modern-dezente Nadelstreifen-Muster unterstreicht die Wertigkeit der Visualisierung und Ihrer Maschine.
Mit dem Power Panel C80 vereint B&R die Vorteile einer leistungsstarken Steuerung und eines modernen Bedienterminals in einem Gerät. Es ist einbaukompatibel zum Power Panel T80 und zu den Automation Panels von B&R. Der Anwender hat somit volle Flexibilität bei der Performance- und Kostenoptimierung seiner Maschine.
Standardmäßig ist das C80 mit zwei USB-Anschlüssen ausgestattet, sowie einer Ethernet-, einer POWERLINK- und einer X2X-Link-Schnittstelle. Anschlüsse für CAN und RS232/RS485 können optional ergänzt werden.
I/Os, Achsen und Safety-Komponenten können somit direkt an das Panel angeschlossen werden. Zusätzliche Steuerungen sind nicht notwendig. Die Front des Panels ist in Schutzart IP65 ausgeführt, wodurch sich das Gerät auch für raue Umgebungen eignet.

- Highlights
- Leistungsstarker 1,6 GHz Intel Quad Core Prozessor
- POWERLINK und X2X Link
- Widescreen-Varianten von 5,7” bis 15,6" HD
- Optimal für anspruchsvolle mapp View Visualisierungen
- Zur dezentralen Anbindung von I/O-Modulen, Achsen und Safety
- 10/100/1000 MBit/s zum Beispiel für OPC UA
- Für Update und Applikation
- X2X Link für direkten I/O-Anschluss
- 2x CAN
- 1x CAN + 1x RS232
- 1x CAN + 1x RS485
Das Power Panel T30 ist ein reines Visualisierungsgerät, das in zwei unterschiedlichen Betriebsarten betrieben werden kann. Auf der einen Seite läuft es mit der Standardtechnologie als Web-Browser-Gerät (im Vollbildmodus). Auf der anderen Seite kann das Terminal optimal mit Visual Components betrieben werden. Eine der beiden integrierten Funktionen lässt sich ganz einfach per Konfiguration auswählen. Die Datenanbindung erfolgt dabei über Standard-Ethernet mit allen Vorteilen der kostengünstigen und einfachen Verkabelung.

- Einfache und robuste Zugentlastung
- Gehäuseintegrierte Befestigungslaschen
- Platzoptimierte Kabelabgangsrichtung
- RJ45, 10/100 MBit/s
- Integrierter Switch
- Einfache Daisy-Chain-Verkabelung
- Für Geräteupdate
- Zum Anschluss von Standard-USB-Geräten
- Freier Zugriff aus der Applikation über Funktionsbibliotheken
- Automatisch über die Steuerungs-CPU
- Mittels USB-Speicher-Stick
- Mittels integrierter Service-Seite

An der rechten unteren Ecke des Monitorausschnitts befindet sich, als Bestandteil des Foliendesigns, ein integrierter Button. Dieser Touch-Button kann in die Visualisierung miteinbezogen werden. Damit lassen sich z. B. sehr elegant Home- oder Hilfe-Funktionen realisieren. Ein unverwechselbares Element für Ihre Visualisierung.

Die Modelle der Power Panel T-Series und C-Series gibt es als Querformat und als Hochformat. Der Touch-Button ist rechts unten ergonomisch optimal platziert. Egal, welche Ausrichtung für sie die richtige ist, der Button ist immer an der richtigen Stelle.

Anthrazit pinstripe oder aluweiß pinstripe: Die passende Farbe für fast alle Einbau-Umgebungen, sowohl im Quer- als auch im Hochformat verfügbar. Das modern-dezente Nadelstreifen-Muster unterstreicht die Wertigkeit der Visualisierung und Ihrer Maschine.

Das Power Panel T50 verfügt über einen eingebetteten Browser und lässt sich ebenso als Visual Components Client verwenden. Die Terminal-Ausführung verfügt über Ethernet- und USB-Schnittstellen, sowie verschiedene Konfigurationsoptionen.
Power Panel T50 mit Glasfront und Multitouch-Technologie sind kompakte Visualisierungsgeräte, einfach zu konfigurieren und eignen sich ideal für hochwertiges Maschinendesign.
Durch die hohe Empfindlichkeit und Genauigkeit des projiziert-kapazitiven Touchscreens verbessert sich die Bedienerfreundlichkeit. Zudem ermöglicht die Multitouch-Technologie die Integration von allseits gebräuchlichen Gesten, wie Zoomen und Wischen.
Die Klarglasausführung bietet neben dem hochwertigen Design einen Kostenvorteil gegenüber entspiegeltem Glas. Für Einsatzbereiche, die speziell entspiegeltes Glas als Bedienoberfläche erforderlich machen, bieten wir optional Power Panel T50 mit entspiegeltem Glas an.
- Highlights
- Hochwertiges schlankes Design
- Multitouch-fähig
- Widescreen-Varianten bis 15,6" HD
- Einfache Konfiguration
- Web- oder VNC-Visualisierung
- Je nach Variante:
- 1x Ethernet-Schnittstelle
- 2x Ethernet-Schnittstellen mit integriertem Switch
- 2x USB 2.0
- Highlights
- WEB Technologie
- Rauhe Umgebungsbedingungen
- Handschuhbedienung
Das Power Panel T50 mobile garantiert eine hohe Zuverlässigkeit beim Einsatz von Agrar-, Bau- und Kommunalfahrzeugen und entspricht der Schutzart IP66. Es ist in den Displaydiagonalen 5", 7" und 10,1" erhältlich.
Das Bediengerät ist mit einem Aluminium-Druckguss-Gehäuse ausgestattet. Dadurch ist die nötige mechanische Stabilität sichergestellt. Es trotzt Umwelteinflüssen wie Hitze, Kälte, Schmutz, Regen, Schock und Vibration. Der projiziert-kapazitive Multitouchscreen funktioniert auch im Regen. Zudem ist das Panel lüfter- und batterielos und damit wartungsfrei.
Durch seine kompakte Konstruktion, geringe Einbautiefe und optimierte Anordnung der Kabelabgänge lässt sich das Power Panel platzsparend und einfach montieren. Unterschiedliche Montagearten wie Standardhalterungen, Panel- oder Frontplattenmontage sind möglich.
- 10/100 MBit
- M12-Stecker (Kommunikation mit X90-Steuerung)
- Spannungsversorgung
- USB-Schnittstelle
- digitale Ein- und Ausgänge
Das FT50 ist ideal für die Feldinstallation in kritischen Bereichen. Die Panels sind rundum in Schutzart IP67 und TYPE 1, 12 oder 4X ausgeführt, wodurch sich die Geräte auch für raue Umgebungen eignen. Sie verfügen über einen integrierten Browser und lassen sich ebenso als Visual Components Client verwenden.
Die FT50 Panels mit Glasfront und Multitouch-Technologie sind kompakte Visualisierungsgeräte, einfach zu konfigurieren und eignen sich ideal für hochwertiges Maschinendesign.
Durch die hohe Empfindlichkeit und Genauigkeit des projiziert- kapazitiven Touchscreens verbessert sich die Bedienerfreundlichkeit. Zudem ermöglicht die Multitouch-Technologie die Integration von allseits gebräuchlichen Gesten, wie Zoomen und Wischen.

- Highlights
- Power-over-Ethernet (PoE)
- Hochwertiges schlankes Design
- Multitouch-fähig
- Einfache Konfiguration
- Web- oder VNC-Visualisierung
Für Feldinstallation in kritischen Bereichen
Das FT51 ist ein ideales Terminal für die Feldinstallation in kritischen Bereichen. Die Panels sind rundum in Schutzart IP67 und TYPE 1, 12 oder 4X ausgeführt, wodurch sich die Geräte auch für raue Umgebungen eignen. Sie verfügen über einen integrierten Browser und lassen sich ebenso als Visual Components Client verwenden.
Die Panels mit robuster Glasfront und Multitouch-Technologie sind kompakte Visualisierungsgeräte, einfach zu konfigurieren und eignen sich ideal für hochwertiges Maschinendesign.
Durch die hohe Empfindlichkeit und Genauigkeit des projiziert- kapazitiven Touchscreens verbessert sich die Bedienerfreundlichkeit. Zudem ermöglicht die Multitouch-Technologie die Integration von allseits gebräuchlichen Gesten, wie Zoomen und Wischen.

- Highlights
- Power-over-Ethernet (PoE)
- Hochwertiges schlankes Design
- Multitouch-fähig
- Widescreen-Varianten bis 21,5" Full HD
- Einfache Konfiguration
- Web- oder VNC-Visualisierung
Bedienterminal für High-End-Anwendungen
Bei dem Power Panel T80 handelt es sich um ein Bedienterminal für anspruchsvolle Webvisualisierungen. Das Panel ist mit einer Multitouch-Glasfront ausgestattet und steht in Displaydiagonalen von 7,0" bis 15,6" zur Verfügung.
Der leistungsstarke Intel-Atom-Prozessor ermöglicht vielseitige, dynamische Webvisualisierungen und eignet sich in Kombination mit der eleganten Glasfront für hochwertiges Maschinendesign. Für den rauen Alltag ist das Glas durch den in die Front integrierten Kantenschutz optimal geschützt. Die geringe Gerätetiefe ermöglicht den Einbau in schlanke Schaltschränke oder Tragarmsysteme.
Optimiertes Betriebssystem
Das Betriebssystem des Power Panel T80 ist optimiert und vollständig vor unerwünschten Änderungen durch Anwendungsprogramme geschützt. Anwendungsdaten werden zur Laufzeit ausschließlich im flüchtigen Arbeitsspeicher abgelegt. Performance und Stabilität des Betriebssystems werden daher auch nach jahrelanger Laufzeit nicht durch Datenfragmente gefährdet. Zudem ist das Betriebssystem vor Manipulationen geschützt.

Highlights
- Moderne Web-Visualisierungen
- Leistungsstarker Intel-Atom-Prozessor
- Komfortable Bedienung
- Einfache Konfiguration
- Elegantes Design
Die Multitouch-Technologie der Panels ermöglicht die Integration von allseits gebräuchlichen Gesten wie Wischen und Zoomen und sorgt für eine einfache und strukturierte Bedienerführung. Selbst bei der Bedienung mit dicken Lederhandschuhen reagieren die projiziert-kapazitiven Touchscreens präzise und zuverlässig.
Das T80 rundet das B&R-Portfolio für Bedienterminals nach oben hin ab. Gemeinsam mit den Varianten T50 und T30 bietet B&R ein umfangreiches Portfolio, welches hinsichtlich Kosten und Performance über einen weiten Bereich skalierbar ist.
Ethernet-Schnittstelle
- Je nach Variante:
- 1x Ethernet-Schnittstelle
- 2x Ethernet-Schnittstellen mit integriertem Switch
USB-Schnittstellen
- 2x USB 2.0