Neues B&R-Modul mit sechs Sicherheitsrelais auf 25 mm Breite
Das neue digitale Ausgangsmodul X20SO6530 verfügt über sechs Sicherheitsrelais im bekannten X20-Formfaktor von nur 25 mm Breite. Damit bietet B&R eine kostengünstige und platzsparende Lösung für Anwendungen, in denen eine Vielzahl von potenzialfrei geschalteten Signalen benötigt wird.
Um den Anforderungen für Sicherheitstechnik zu entsprechen, müssen zwangsgeführte Rückführkontakte sicher ausgewertet werden. Das neue X20-Modul führt diese Auswertung modulintern durch. Dadurch können die sechs sicheren Relais-Ausgänge genauso unkompliziert genutzt werden wie halbleiterbasierende Ausgänge. Das digitale Ausgangsmodul hat einzelkanalgetrennte Ausgänge mit einem maximalen Schaltvermögen von 230 VAC / 6 A beziehungsweise 24 VDC / 6 A.
BnR safety module saves space in the control cabinet
(115 KB)
Durch kopieren oder jedwede Verwendung des unten verlinkten Bildes, erklären sie die nachfolgende Vereinbarung über die Nutzung von Bildern gelesen und verstanden zu haben, welche die Verwendung von Bildmaterial regelt. Wenn sie den Bedingungen der Vereinbarung nicht zustimmen, dürfen sie das Bild nicht kopieren oder in irgendeiner Weise verwenden, außer sie haben die schriftliche Erlaubnis von B&R.
Nutzungsvereinbarung:
Gemäß den Bedingungen dieser Vereinbarung wird das Bild nur zu redaktionellen Zwecken von Pressemitgliedern oder Industriefachleuten freigegeben. Dieses Nutzungsrecht ist auf sie persönlich beschränkt und kann nicht auf Andere übertragen werden. Das Bild darf nicht verwendet werden um irgendein Produkt oder eine Technologie zu bewerben oder verkaufen (z.B. Verwendung in Inseraten, Broschüren, Buchumschlägen, Bilddatenbanken, T-Shirts oder anderes Promotionmaterial). Sie dürfen das das Bild zu keinem Zweck abändern oder modifizieren, weder als ganzes noch teilweise.
B&R ist und bleibt zu jedem Zeitpunkt der alleinige Eigentümer des Bildes. Sie dürfen etwaige dem Bild zugehörige Legenden und Erklärungen nicht löschen, abändern oder verdecken.
Das Bild wird von B&R ohne Mängelgewähr und ohne Garantien zur Verfügung gestellt. Sie selbst, und nicht B&R, sind für ihre Nutzung des Bildes verantwortlich. B&R ist entweder der Besitzer oder der Lizenznehmer des Bildes, nicht ein Vermittler des Besitzers. Sie verpflichten sich bei Verwendung des Bildmaterials, an geeigneter Stelle in der Publikation "Copyright B&R" abzudrucken. Bei gedruckten Publikation ist weiters ein Belegexemplar an B&R zu übermitteln.