Automatisierung für die Textilindustrie von morgen
Textilhersteller stehen heute vor mehr Herausforderungen denn je: steigende Energiekosten, Arbeitskräftemangel und zunehmender Druck, nachhaltigere und sozialverträglichere Produktionsprozesse einzuführen. In einer traditionell arbeitsintensiven Branche ist Automatisierung kein Luxus mehr, sondern eine Notwendigkeit.
B&R treibt den Wandel zur Maschine mit intelligenten Automatisierungslösungen voran, die die Effizienz steigern, Ausschuss reduzieren und den Energieverbrauch entlang der gesamten Produktionslinie optimieren. Von der Garnverarbeitung bis zur Textilveredelung sind unsere Systeme darauf ausgelegt, die Produktivität zu maximieren und gleichzeitig die Umweltbelastung zu minimieren.
Ganz gleich, ob Sie eine einzelne Maschine aufrüsten oder Ihre gesamte Anlage umrüsten möchten, mit den skalierbaren Lösungen von B&R können Sie sich schnell anpassen, Kosten senken und in einem sich schnell verändernden Markt wettbewerbsfähig bleiben. Intelligente Automatisierung ist nicht nur eine Frage der Leistung, sondern auch des Aufbaus einer widerstandsfähigeren, effizienteren und nachhaltigeren Textilindustrie.


Flexibilität & Anpassung
Moderne Textilhersteller benötigen Maschinen, die die unterschiedlichsten Materialien präzise verarbeiten – von empfindlichen Naturfasern wie Seide bis hin zu technischen Textilien für die Automobil- und Medizinindustrie. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach individuellen Designs, speziellen Strukturen und kleineren Losgrößen. Maschinenbauer müssen daher hochflexible Systeme entwickeln, die sich schnell umrüsten und einfach anpassen lassen. Die nahtlose Integration mit digitalen Konstruktions- und Automatisierungswerkzeugen wird entscheidend, um schnell auf Markttrends reagieren zu können – ohne Kompromisse bei Effizienz und Qualität.

Effizienz & Nachhaltigkeit
Der Druck, Kosten zu senken und nachhaltiger zu produzieren, nimmt in der Textilindustrie stetig zu. Hohe Energiepreise, strengere Umweltauflagen und ein wachsendes Umweltbewusstsein der Verbraucher erfordern ein Umdenken. Maschinen müssen ressourcenschonend arbeiten – mit geringerem Energieverbrauch, weniger Abfall und optimaler Rohstoffausnutzung. Intelligente Antriebe, energieeffiziente Prozesse und präzises Materialhandling sind dafür unerlässlich. Technologien wie regeneratives Bremsen, Wärmerückgewinnung und KI-gestützte Steuerung helfen, Kosten und Emissionen zu senken. Mit intelligenter Automatisierung und Echtzeitüberwachung verbessern Hersteller gleichzeitig ihre Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit.

Digitale Integration & Wartung
Mit der fortschreitenden Digitalisierung der Textilproduktion wird die nahtlose Anbindung an IIoT-Plattformen immer wichtiger. Maschinen müssen in der Lage sein, Echtzeitdaten zu liefern und Dienste wie vorausschauende Wartung und Leistungsüberwachung zu integrieren. Die Vernetzung und Analyse von Produktionsdaten erhöht die OEE, reduziert Ausfallzeiten und ermöglicht eine proaktive Wartung. Offene Kommunikationsstandards, Cloud-Konnektivität und KI-gestützte Analysen schaffen Transparenz und senken die Betriebskosten. So gewinnen Hersteller wertvolle Einblicke, steigern die Effizienz und schaffen die Grundlage für eine zukunftssichere, agile Produktion.

Skalierbare B&R-Lösungen heben die Textilproduktion auf ein neues Niveau

Maschinenoptimierung
Die flexible Automatisierungsplattform von B&R eignet sich für unterschiedlichste Textilmaschinen und Produktionsanforderungen. Modulare Steuerungs-, Antriebs- und Visualisierungslösungen ermöglichen die einfache Erweiterung und Entwicklung neuer Modelle. Die skalierbare Hard- und Software passt sich variablen Geschwindigkeiten, Gewebetypen und Prozessen an. Integrierte Motion Control und intelligente Antriebssysteme sorgen für einen reibungslosen Betrieb, während Visualisierungstools die Steuerung und Überwachung verbessern. Dies steigert die Effizienz, reduziert Stillstandszeiten und sichert Wettbewerbsvorteile.

Maximale Effizienz
Eine gleichmäßige Materialführung ist entscheidend für Qualität und Effizienz in der Textilproduktion. Spannungsschwankungen oder falsches Wickeln führen zu Ausschuss, Fehlern und höheren Kosten. Die Wickeltechnologie von B&R ermöglicht eine präzise Regelung in allen Prozessphasen durch Open-Loop-, Zug- und Tänzerregelung. Das sorgt für konstante Materialspannung, weniger Ausschuss und bessere Produktqualität. Ob empfindliche Naturfasern oder technische Textilien – die flexiblen Lösungen steigern die Maschinenleistung, verlängern die Lebensdauer und sorgen für stabile, effiziente Prozesse bei gleichbleibend hoher Qualität.

Optimales Temperaturmanagement
Eine präzise Temperaturregelung ist in der Textilproduktion von entscheidender Bedeutung, insbesondere bei Prozessen wie Beschichten, Trocknen und Thermofixieren. Temperaturschwankungen können zu Materialfehlern, Energieverschwendung und höheren Betriebskosten führen. Die fortschrittliche Temperaturregelung von B&R sorgt für ein effizientes Wärmemanagement, indem sie die Heizstufen in Echtzeit anpasst. Dadurch werden Überhitzungen vermieden, empfindliche Materialien geschützt und der Energieverbrauch optimiert, was zu geringeren Kosten und einem kleineren ökologischen Fußabdruck führt. Mit intelligenter Temperaturregelung steigern Hersteller die Systemeffizienz, verbessern die Produktkonsistenz und erreichen ihre Nachhaltigkeitsziele ohne Einbußen bei Geschwindigkeit oder Qualität.

Nahtlose IIoT-Konnektivität
Die Integration von IIoT-Technologie in die Textilproduktion ermöglicht die kontinuierliche Überwachung der Maschinenleistung und die Früherkennung potenzieller Probleme, bevor es zu kostspieligen Ausfällen kommt. Durch die Analyse von Sensordaten in Echtzeit identifiziert das System Abweichungen, die auf Verschleiß oder Ineffizienz hinweisen. Dadurch wird eine vorausschauende Wartung ermöglicht, die ungeplante Ausfallzeiten reduziert, die Lebensdauer von Komponenten verlängert und die Maschinenleistung optimiert. Die IIoT Lösungen von B&R bieten Herstellern nahtlose Konnektivität, um datenbasierte Entscheidungen zu treffen, Kosten zu senken und die langfristige Nachhaltigkeit zu verbessern.

Prozessoptimierung in Echtzeit
Die intelligente Vernetzung von Maschinen in der Textilproduktion ermöglicht die Anpassung von Produktionsparametern in Echtzeit, um auch bei schwankenden Bedingungen eine optimale Leistung zu erzielen. Diese dynamische Anpassung steigert die Effizienz, reduziert den Ausschuss und gewährleistet eine gleichbleibend hohe Produktqualität. Das System überwacht kontinuierlich die Maschinendaten, optimiert automatisch die Einstellungen und vermeidet Fehler. Alle relevanten Prozess- und Maschinendaten können nahtlos in MES- oder ERP-Systeme integriert werden, was bessere Entscheidungen, eine optimierte Ressourcennutzung und Transparenz in der gesamten Produktion ermöglicht. Diese Echtzeit-Optimierung hilft Herstellern, flexibel zu bleiben, Kosten zu senken und den steigenden Anforderungen an Nachhaltigkeit gerecht zu werden.

Vision für die Qualitätskontrolle
Qualität in der Textilproduktion erfordert eine präzise Überwachung in Echtzeit. Durch die Integration fortschrittlicher Bildverarbeitungssysteme von B&R direkt in den Produktionsprozess können Hersteller sicherstellen, dass jedes Produkt höchsten Standards entspricht. Diese intelligenten Bildverarbeitungslösungen ermöglichen automatisierte Inspektionen in Echtzeit, reduzieren menschliche Fehler und erkennen Defekte sofort. Das Ergebnis sind effiziente Arbeitsabläufe, geringere Ausschussraten und niedrigere Produktionskosten – bei gleichbleibend hoher Qualität. Mit Machine Vision von B&R wird Qualitätssicherung zu einem integralen Bestandteil der Produktion.

Hochpräzise Antriebstechnik
In der Textilproduktion kommt es auf Präzision und Zuverlässigkeit an. B&R bietet ein breites Spektrum an leistungsfähigen Servoantrieben wie ACOPOS P3, ACOPOSmulti und ACOPOSmotor, die für zentrale und dezentrale Maschinenkonfigurationen geeignet sind. Unsere Lösungen skalieren mit Ihren Anforderungen und umfassen Frequenzumrichter sowie Steuerungen für DC- und Schrittmotoren. Eine standardisierte Softwareschnittstelle vereinfacht die Integration und reduziert den Programmieraufwand. Das Ergebnis: weniger Komplexität, mehr Kontrolle und eine gleichbleibend hohe Produktqualität.

Individuelle HMI Panels
Maschinen verdienen mehr als eine Standardlösung. Mit B&R erhalten Sie HMI Panels, die sowohl funktional als auch im Design exakt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind. Ob zur Anpassung an Ihre Markenidentität oder zur Optimierung der technischen Performance für spezielle Anwendungen – wir entwickeln maßgeschneiderte HMI Lösungen, die sich perfekt in Ihre Prozesse integrieren lassen. Von der Konzeptentwicklung bis zur Auslieferung bietet B&R Qualität, Zuverlässigkeit und Service.


Weitere Kontaktmöglichkeiten mit B&R: Lokale Value Provider

Finden Sie einen Partner in Ihrer Nähe
Nutzen Sie die Vorteile unseres globalen Netzwerks für Endkunden.
Zusätzlich zu den mehr als 200 B&R Niederlassungen in über 70 Ländern auf der ganzen Welt verfügen wir über ein globales Netzwerk von Wertschöpfungspartnern. B&R Value Provider arbeiten nahtlos mit B&R zusammen, um unsere Produkte und Dienstleistungen zu Ihnen nach Hause zu bringen. Sie kombinieren fundierte Kenntnisse der B&R Technologie mit einem tiefen Verständnis für Ihren lokalen Markt.