Allgemeines
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | nicht zutreffend |
| UL |
cURus E360421 Servo and Stepper Motors - Component |
Motor
| Nenndrehzahl nN [min-1] | 6000 |
| Polpaarzahl | 5 |
| Nennmoment Mn [Nm] | 3 |
| Nennleistung PN [W] | 1885 |
| Nennstrom IN [A] | 3,7 |
| Stillstandsmoment M0 [Nm] | 6 |
| Stillstandsstrom I0 [A] | 7,4 |
| Maximalmoment Mmax [Nm] | 22,8 |
| Maximalstrom Imax [A] | 43,8 |
| Maximaldrehzahl nmax [min-1] | 12000 |
| Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 0,81 |
| Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] | 49,22 |
| Statorwiderstand R2ph [Ω] | 0,863 |
| Statorinduktivität L2ph [mH] | 6,2 |
| Elektrische Zeitkonstante tel [ms] | 7,2 |
| Thermische Zeitkonstante ttherm [min] | 30 |
| Trägheitsmoment J [kgcm2] | 2,73 |
| Masse ohne Bremse m [kg] | 5,4 |
Haltebremse
| Haltemoment der Bremse MBr [Nm] | 8 |
| Masse der Bremse [kg] | 1 |
| Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] | 0,69 |
Empfehlungen
| ACOPOS 8Vxxxx.xx... | 1090 |
| ACOPOSmulti 8BVIxxxx... | 0110 |
| ACOPOS P3 8EIxxxx... | 8X8X |
| Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] | 0,75 |
| Steckergröße | 1 |
Optionen
| Anschlusstechnik | Stecker (SpeedTec System) |
| Anschlussrichtung | gewinkelt (drehbar) |
| Geber | R2 Resolver 2-polig |
| Wellenende | glatte Welle |
Materialnummer:
8LSA44.R2060D200-3Beschreibung:
Synchron-Motor; Polpaarzahl: 5 Paar; Nenndrehzahl: 6.000 min-1 Stillstandsmoment: 6,000 Nm; Motor mit Haltebremse; glatte Welle Stecker; gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 95 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 8,00 Nm; R2 Resolver 2 polig
| DT Upgrade | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V4.0 DT Upgrade (8LSA44.R2060D200-3) | EXE / 609 KB | |
| V6.0 DT Upgrade (8LSA44.R2060D200-3) | EXE / 582 KB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) | PDF / 24 MB | |
| Ergänzung V1.00 für 8LS-A-C-O-P...-3 Anwenderhandbuch | PDF / 97 KB |
| Zertifikate | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| E360421 UL Certificate of Compliance 8LS/8LT/8LV/8LW | PDF / 433 KB | |
| EU Konformitätserklärung Motors Dreh-Sync | PDF / 736 KB | |
| UK Declaration Motors Dreh-Sync | PDF / 138 KB |