8LSA46.R2060D200-3

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) nicht zutreffend
UL cURus E360421
Servo and Stepper Motors - Component
Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 6000
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 5
Nennleistung PN [W] 3142
Nennstrom IN [A] 6,1
Stillstandsmoment M0 [Nm] 10
Stillstandsstrom I0 [A] 12,3
Maximalmoment Mmax [Nm] 38
Maximalstrom Imax [A] 72,9
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 12000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 0,81
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 49,22
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,48
Statorinduktivität L2ph [mH] 4,35938
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 9,1
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 40
Trägheitsmoment J [kgcm2] 4,387
Masse ohne Bremse m [kg] 7,3
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 8
Masse der Bremse [kg] 1
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,69
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1180
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0110
ACOPOS P3 8EIxxxx... 017X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5
Steckergröße 1
Optionen
Anschlusstechnik Stecker (SpeedTec System)
Anschlussrichtung gewinkelt (drehbar)
Geber R2 Resolver 2-polig
Wellenende glatte Welle
Materialnummer:
8LSA46.R2060D200-3
Beschreibung:
Synchron-Motor; Polpaarzahl: 5 Paar; Nenndrehzahl: 6.000 min-1 Stillstandsmoment: 10,000 Nm; Motor mit Haltebremse; glatte Welle Stecker; gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 95 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 8,00 Nm; R2 Resolver 2 polig
{"MotorCurrMax":"72.90","MotorCurrRated":"6.100","MotorCurrStall":"12.300","MotorPolepairs":"5","MotorSpeedMax":"12000","MotorSpeedRated":"6000","MotorStatorInductance":"4.35938","MotorStatorResistance":"0.480","MotorTorqConst":"0.810","MotorTorqMax":"38.00","MotorTorqRated":"5.000","MotorTorqStall":"10.000","MotorVoltageConst":"49.22","MotorAcoposType1":"1180","MotorAcoposType2":"0110","MotorAcoposType3":"","MotorAcoposType4":"017X","productId":"8LSA46.R2060D200-3"}
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8LSA46.R2060D200-3) EXE / 609 KB
V6.0 DT Upgrade (8LSA46.R2060D200-3) EXE / 582 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) PDF / 24 MB
Ergänzung V1.00 für 8LS-A-C-O-P...-3 Anwenderhandbuch PDF / 97 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS/8LT/8LV/8LW PDF / 433 KB
EU Konformitätserklärung Motors Dreh-Sync PDF / 736 KB
UK Declaration Motors Dreh-Sync PDF / 138 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo