
8KS Motoren erweitern das Motorenportfolio von B&R im oberen Leistungsbereich mit bis zu 140 kW. Damit sind Applikationen möglich, die ein maximales Stillstandsmoment von 555 Nm und Drehzahlen bis zu 3000 min-1 erfordern. In Verbindung mit der B&R Servopumpenregelung eignen sich diese Servomotoren hervorragend für leistungsstarke servohydraulische Antriebslösungen.
8KSC (Radiallüfter; Montagefüße B-seitig)
8KSD (Radiallüfter; Montagefüße A- und B-seitig)
8KSJ (wassergekühlt; Montagefüße B-seitig)
8KSL (Axiallüfter; Montagefüße B-seitig)
8KSM (Axiallüfter; Montagefüße A- und B-seitig)

Dokumentation
Synchronmotoren 8KS
- Nennleistung bis 140kW
- Lüfterkühlung und optimierte Wasserkühlung
- Geber für Funktionale Sicherheit verfügbar
- Großes dynamisches Drehmoment bei hohen Drehzahlen
- Leistungsanschluss über Klemmkasten, Geberanschluss über SpeedTEC bzw. ITEC Rundstecker
Motoroptionen
- Haltebremse
- Wellenende in verschiedenen Ausführungen
- Luft- oder Wasserkühlung

8KSC/8KSD
8KS Motoren der Kühlart C und D sind fremdgekühlt durch einen Radiallüfter. Der Anschluss erfolgt über einen Klemmkasten.

8KSL/8KSM
8KS Motoren der Kühlart L und M sind fremdgekühlt durch einen Axiallüfter. Der Anschluss erfolgt über einen Klemmkasten.
Motordaten
Motoren | Nenndrehzahl | Stillstandsmoment | Flanschabmessungen [mm] | Zentrierdurchmesser [mm] | Wellendurchmesser [mm] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
von | bis | von | bis | ||||
8KSC8... | 1200 | 3000 | 130 | 260 | 240 x 240 | 250h6 | 55m6 |
8KSD8... | 1200 | 3000 | 130 | 260 | 240 x 240 | 300h6 | 55m6 |
8KSL8... | 1100 | 3000 | 130 | 260 | 240 x 240 | 250h6 | 55m6 |
8KSM8... | 1100 | 3000 | 130 | 260 | 240 x 240 | 300h6 | 55m6 |
8KSC9... | 1000 | 3000 | 325 | 555 | 320 x 320 | 300h6 | 60m6 |
8KSL9... | 1000 | 3000 | 325 | 555 | 320 x 320 | 300h6 | 60m6 |

8KSJ
8KS Motoren der Kühlart J sind fremdgekühlt durch eine leistungsfähige Wasserkühlung. Der Anschluss erfolgt über einen Klemmkasten.
Motordaten
Motoren | Nenndrehzahl | Stillstandsmoment | Flanschabmessungen [mm] | Zentrierdurchmesser [mm] | Wellendurchmesser [mm] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
von | bis | von | bis | ||||
8KSJ8... | 1000 | 3000 | 180 | 360 | 240 x 240 | 250h6 | 55m6 |
8KSJ9... | 1000 | 2500 | 320 | 575 | 320 x 320 | 300h6 | 60m6 |