Datengesteuerte Services für das Industrial Internet of Things (IIoT)
Warum IIoT?
In der heutigen Industrielandschaft produzieren Maschinen kontinuierlich Rohdaten - von Vibrationen über Drehmoment-Schwankungen bis hin zu Temperaturänderungen. Diese Daten enthalten wertvolle Informationen, die Ineffizienzen aufdecken, ungeplante Ausfallzeiten verhindern und unnötige Kosten vermeiden können. Die Herausforderung besteht jedoch darin, diese Rohdaten in verwertbare Informationen umzuwandeln.
Mit dem IIoT Connector und datengesteuerten Service-Apps bietet B&R eine skalierbare und zukunftssichere Lösung, um die Leistungsfähigkeit von Maschinen voll auszuschöpfen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Der IIoT Connector sammelt Daten von Maschinen, die mit B&R Technologie ausgestattet sind - effizient und ohne kostspielige Änderungen an der Infrastruktur. Dabei kommt eine leistungsstarke, proprietäre Lösung zum Einsatz, die Maschinendaten in hoher Frequenz ausliest, in standardisierte Formate übersetzt und flexibel an ein oder mehrere Systeme weiterleitet. Mit Hilfe künstlicher Intelligenz werden die Daten analysiert und in intuitiven Visualisierungen dargestellt - für den Schritt von der reaktiven Wartung zur proaktiven Optimierung. Offene Standards und APIs ermöglichen zudem eine schnelle Integration und nahtlose Skalierbarkeit.
Ihre Vorteile
Effizienz
steigern
Optimieren Sie Ihre Produktionsprozesse mit Echtzeit-Einblicken
Zuverlässigkeit verbessern
Vermeiden Sie Ausfallzeiten und kostspielige Fehler durch vorausschauende Wartung
Nachhaltigkeit fördern
Verbessern Sie die Energie- und Materialeffizienz durch datengetriebene Ansätze